Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Ηλεκτρολόγος σχεδιαστής - Σχεδιασμός πίνακα ελέγχου IEC 60204

Ηλεκτρικός σχεδιασμός που βασίζεται σε σύννεφο! Ο ηλεκτρικός σχεδιαστής του εργαλείου επιλογής TIA αυτοματοποιεί τη διαστασιολόγηση του πίνακα ελέγχου μηχανών IEC 60204-1 και προσομοιώσεις βραχυκυκλώματος. Επωφεληθείτε από εγκεκριμένους συνδυασμούς συσκευών και απρόσκοπτη τεκμηρίωση. Μειώστε το χρόνο προγραμματισμού και το κόστος έως και 50% για αξιόπιστα σχέδια!

Λογισμικό ηλεκτρολογικής μηχανικής στο εργαλείο επιλογής TIA

Το Electrical Designer είναι μια ασφαλής λύση cloud που βασίζεται σε πρόγραμμα περιήγησης για σχεδιασμό πίνακα ελέγχου μηχανών συμβατό με το IEC 60204.1. Αυτοματοποιεί το μέγεθος των εξαρτημάτων, τους ελέγχους βραχυκυκλώματος, το μέγεθος καλωδίων και τις προσομοιώσεις, δημιουργεί τεκμηρίωση και μειώνει το χρόνο και το κόστος προγραμματισμού έως και 50%.

Αποκτήστε μεγαλύτερη απόδοση στην ηλεκτρική προ-μηχανική

Αποδοτικότητα στον ηλεκτρολογικό σχεδιασμό

  • Μηχανική βελτιστοποιημένη για καταναλωτές και κόστος μέσω συνολικός τρέχων υπολογισμός για τη διαστασιολόγηση του κύριου διακόπτη.
  • Βοηθά ορίστε τα πρότυπα υλικού για μεμονωμένους τροφοδότες φορτίου κατά την προετοιμασία για ηλεκτρομηχανολογική μηχανική.
  • Γρήγορη επαλήθευση με αυτόματο και γρήγορο προσδιορισμό των αντοχών βραχυκυκλώματος και των διατομών καλωδίων χωρίς χειροκίνητη προσπάθεια.
  • Γρήγορη επιλογή εξαρτημάτων για φορτία κινητήρα (AC3, AC3E), αντιστικά/ωμικά φορτία (AC1) και επαγωγικά φορτία (AC6A).
  • Γρήγορη επιλογή και προβολή κατάλληλα εξαρτήματα χωρίς κατάλογο ή αναζήτηση PDF.
A screenshot of an electrical designer's efficiency dashboard with various metrics and graphs displayed.
A screenshot of an electrical designer's reliability dashboard with various metrics and data points.

Αποκτήστε μεγαλύτερη αξιοπιστία στην ηλεκτρική προ-μηχανική

Αξιοπιστία στον ηλεκτρολογικό σχεδιασμό

  • Μηχανική στο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αποτρέπει τις ζημιές ενώ διασφαλίζει την ηλεκτρική ασφάλεια των ηλεκτρικών μηχανών.
  • Αυξημένη δύναμη βραχυκυκλώματος μέσω συνδυασμών δοκιμασμένων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα εξασφαλίζει μηχανική συμβατή με τα πρότυπα.
  • Συμμορφώνεται με τα πρότυπα διαστασιολόγηση καλωδίων εξετάζει τις σχετικές παραμέτρους και τις συνθήκες εισόδου (IKmin, IKmax).
  • Αξιολόγηση πτυχών σχετικών με τα πρότυπα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης της προστασίας βραχυκυκλώματος κ.λπ.
  • Ασφαλής αποσύνδεση με ελάχιστα ρεύματα βραχυκυκλώματος για μέγιστη λειτουργική ασφάλεια και απόδοση.

Προσφέρετε μεγαλύτερη ευελιξία στις διαδικασίες σχεδιασμού σας

Ευελιξία στον ηλεκτρολογικό σχεδιασμό

  • Αλλαγή χειρισμού για γρήγορη επιλογή προϊόντων σε επίπεδο καταναλωτή και κύριου διακόπτη χωρίς σημαντική πρόσθετη προσπάθεια.
  • Πλήρη και συναφή δεδομένα έργου είναι πάντα προσβάσιμα για ευέλικτη επεξεργασία δεδομένων με τη μορφή αποτελεσμάτων διαστασιολόγησης, καταλόγων υλικών (xls/pdf), πιστοποιητικών, πιστοποιητικών έγκρισης τύπου, κύριων δεδομένων, φύλλων δεδομένων, εγχειριδίων, αρχείων EDZ κ.λπ.
  • Κοινή εργασία» - η συνεργασία σε ένα έργο με το εργαλείο επιλογής TIA επιτρέπει την ευέλικτη και αποτελεσματική εκτέλεση του έργου.
  • Η σύνδεση στο cloud επιτρέπει αποθήκευση και πρόσβαση από οπουδήποτε ανά πάσα στιγμή.
A visual representation of an electrical designer's workspace with various electronic devices and tools.

Τα πρώτα σας βήματα με τον Ηλεκτρολόγο Σχεδιαστή

Εύκολη πρόσβαση στην ηλεκτρολογία στο σύννεφο

Αυτό το εκπαιδευτικό βίντεο εξηγεί πώς να ξεκινήσετε με τον Ηλεκτρολόγο Σχεδιαστή και πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτό κατά το σχεδιασμό του ηλεκτρικού εξοπλισμού για το μηχάνημά σας. Σας δείχνει πώς να δημιουργήσετε νέους τροφοδότες φορτίου, να υπολογίσετε τις διατομές καλωδίων και τις τιμές βραχυκυκλώματος. Ο Ηλεκτρολόγος Σχεδιαστής βρίσκει αυτόματα όλα τα εξαρτήματα για την κύρια μηχανή σας ηλεκτρικά σύμφωνα με το IEC 60204-1 και παρέχει επίσης πολλές σημαντικές τεχνικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με την τεκμηρίωση.

Σύντομα θα δημοσιεύσουμε περισσότερα σεμινάρια σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δυνατοτήτων μαζί με μερικές συμβουλές και κόλπα.

Απαντήστε στις πιο σημαντικές ερωτήσεις σας

Αυτή η ενότητα απαντά σε μερικές από τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το Electrical Designer στο σύννεφο του εργαλείου επιλογής TIA.

Ηλεκτρολόγος σχεδιαστής στο σύννεφο εργαλείων επιλογής TIA

Χρησιμοποιήστε το Electrical Designer στο σύννεφο εργαλείων επιλογής TIA δωρεάν τώρα! Χωρίς λήψη!