Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Προσδιορίστε το συνολικό SCCR

Συμβουλή πίνακα ελέγχου: Υπολογισμός βραχυκυκλώματος (SCCR) για βιομηχανικούς πίνακες ελέγχου στην αγορά της Βόρειας Αμερικής

Γνωρίζατε ότι ο υπολογισμός βραχυκυκλώματος είναι δική σας ευθύνη;

Οι μηχανές και οι πίνακες ελέγχου τους πρέπει να είναι σχεδιασμένοι ώστε να αντέχουν στο μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος στο σημείο τροφοδοσίας - συνήθως πριν από τον κύριο διακόπτη - έτσι ώστε το σύστημα να μην καταστρέφεται σε περίπτωση βραχυκυκλώματος. Οι κανονισμοί των ΗΠΑ απαιτούν τον προσδιορισμό της ονομαστικής τιμής ρεύματος βραχυκυκλώματος (SCCR) στο εισερχόμενο σημείο τροφοδοσίας. Εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά, ο χειριστής παρέχει αυτήν την τιμή και την καθορίζει στον κατασκευαστή του συστήματος.

Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό βραχυκυκλώματος του βιομηχανικού πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να είναι σχεδιασμένος ώστε να αντέχει το μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος στο σημείο τροφοδοσίας υπό συνθήκες βλάβης. Το NFPA 70 αναφέρει το συμπλήρωμα UL 508A SB ως την αναγνωρισμένη μέθοδο για τον προσδιορισμό του ονομαστικού ρεύματος βραχυκυκλώματος ενός βιομηχανικού πίνακα ελέγχου.

Screenshot of a control panel project with US ANSI 3 loads

Συμβουλές εξοικονόμησης χρόνου για το έργο σας

Εξερευνήστε τους πόρους του πίνακα ελέγχου