Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Δημιουργία ανταγωνιστικών πινάκων ελέγχου για τη Βόρεια Αμερική

Αντιμετωπίζετε την πρόκληση του σχεδιασμού ενός πίνακα ελέγχου για τις ΗΠΑ ή τον Καναδά; Θα χρειαστείτε κάποιες βασικές γνώσεις, καθώς πρότυπα όπως το UL 508A ή το CSA, οι κανονισμοί και οι πρακτικές διαφέρουν θεμελιωδώς από εκείνους στις αγορές που χρησιμοποιούν τα πρότυπα IEC.

Η έγκριση AHJ είναι υποχρεωτική

Πριν ένα μηχάνημα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία στις Ηνωμένες Πολιτείες ή τον Καναδά, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός του πρέπει να εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό είναι το AHJ, και στον Καναδά, είναι η ESA. Οι ηλεκτρικοί επιθεωρητές εργάζονται αυστηρά σύμφωνα με τους κανόνες, τους κωδικούς και τα τοπικά πρότυπα που αφορούν συγκεκριμένες εφαρμογές. Ως εκ τούτου, ο σωστός σχεδιασμός του έργου και η πλήρης τεκμηρίωση σύμφωνα με τα πρότυπα της Βόρειας Αμερικής είναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή έγκριση.

Στο βίντεο, ο ειδικός Maximilian Krehan εξηγεί τους διαφορετικούς τύπους ηλεκτρικών ντουλαπιών ελέγχου στην αγορά των ΗΠΑ και τις εφαρμογές τους. Δεδομένου ότι οι όροι χρησιμοποιούνται συχνά διαφορετικά, μπορεί γρήγορα να προκύψουν παρεξηγήσεις μεταξύ σχεδιαστών, ηλεκτρολόγων μηχανικών και χειριστών. Αυτό το βίντεο θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το σωστό πίνακα ελέγχου για το μηχάνημά σας ή την εφαρμογή πελάτη.

Select...

Βασικοί κανονισμοί των ΗΠΑ

Τα ακόλουθα πρότυπα είναι ζωτικής σημασίας για τους κατασκευαστές μηχανών και πάνελ:

Χάρτης της Βόρειας Αμερικής που δείχνει τα ισχύοντα πρότυπα και τους οργανισμούς πιστοποίησης: ΗΠΑ - UL, OSHA, NFPA, NRTL; Καναδάς - SCC, CSA Group και άλλοι οργανισμοί πιστοποίησης.
Η συμμόρφωση με όλα τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας που αναγνωρίζονται από τις αρχές της Βόρειας Αμερικής είναι απολύτως απαραίτητη. Τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ πρέπει να είναι πιστοποιημένα με UL.
Μαξιμιλιαν Κρεχαν, Τεχνικός εμπειρογνώμονας, Siemens AG

Εμπιστευτείτε το χαρτοφυλάκιό μας που συμμορφώνεται με τα πρότυπα για τις ΗΠΑ και τον Καναδά

Για να δημιουργήσετε έναν πίνακα ελέγχου που πληροί τα πρότυπα των ΗΠΑ και του Καναδά, δεν αρκεί απλώς να χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα πιστοποιημένα με UL ή CSA. Από την αρχή πρέπει να επιλέγονται προϊόντα με τη σωστή πιστοποίηση για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Ένα συνηθισμένο λάθος κατά το σχεδιασμό των πινάκων ελέγχου είναι η επιλογή λανθασμένων συσκευών μεταγωγής ή προστασίας. Η εφαρμογή καθορίζει ποιο πρότυπο ισχύει - π.χ., οι διακόπτες κυκλώματος πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο εφαρμογής και όχι το πρότυπο του προϊόντος. Αν και τα UL 489 και UL 1077 μοιάζουν παρόμοια, εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς.

Ο κωδικός CCN (ΗΠΑ) ή ο αριθμός κλάσης (Καναδάς) βοηθά στην επαλήθευση της σωστής χρήσης του εξαρτήματος. Αυτά μπορούν να βρεθούν στους ιστότοπους UL/CSA και περιλαμβάνονται επίσης στο παράρτημα του καταλόγου μας LV 18.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρακτικές γνώσεις για το σχεδιασμό του πίνακα ελέγχου