Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Βελτιστοποίηση των αναφορών συμμόρφωσης με τη

Απλοποιήστε και αυτοματοποιήστε τη συλλογή, ανάλυση και αναφορά δεδομένων βιωσιμότητας για να ανταποκριθείτε στις εξελισσόμενες κανονιστικές απαιτήσεις. Αποκτήστε πλήρη διαφάνεια σε όλες τις λειτουργίες σας, εκπληρώστε τη συμμόρφωση έτοιμη για έλεγχο και μετατρέψτε τις αναφορές σε πληροφορίες με δυνατότητα δράσης που βελτιώνουν την αποδοτικότητα και μειώνουν το κόστος.

KPI Βιωσιμότητας για Αναφορά Συμμόρφωσης Κέντρων Δεδομένων

Πρόκληση

Οι διαχειριστές Data center αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση να αναφέρουν τις επιδόσεις της βιωσιμότητας σε πολλαπλά πλαίσια και κανονισμούς, συχνά χωρίς ένα ενιαίο πρότυπο. Ταυτόχρονα, τα δεδομένα αποθηκεύονται σε όλα τα συστήματα, καθιστώντας την αναφορά χειροκίνητη, ασυνεπή και δύσκολη στην κλιμάκωση. Η διασφάλιση της ακρίβειας, της διαφάνειας και της ελεγκτικότητας γίνεται μια πολύπλοκη και χρονοβόρα εργασία.

Λύση

Η Siemens συνδέει λειτουργικά συστήματα για να δημιουργήσει μια ενοποιημένη, αξιόπιστη βάση δεδομένων για την αναφορά βιωσιμότητας. Με τον εξορθολογισμό της συλλογής δεδομένων, την αυτοματοποίηση της παρακολούθησης KPI και την ευθυγράμμιση των μετρήσεων με αναγνωρισμένα πρότυπα, οι χειριστές μπορούν να δημιουργήσουν συνεπείς, έτοιμες για έλεγχο αναφορές, αποκτώντας παράλληλα πληροφορίες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη μείωση της κατανάλωσης πόρων.

Γεφυρώστε τη συμμόρφωση της βιωσιμότητας με τις καθημερινές

Η Compliance δεν ξεκινά με μια αναφορά. Ξεκινά στο πάτωμα των επιχειρήσεων. Τα συστήματα ενέργειας, ψύξης, νερού και πληροφορικής παράγουν συνεχώς δεδομένα, αλλά όταν αυτά τα συστήματα αποσυνδέονται, η αναφορά γίνεται χειροκίνητη, κατακερματισμένη και δύσκολη εμπιστοσύνη. Με την ενσωμάτωση επιχειρησιακής τεχνολογίας όπως το EPMS και το BMS σε μια ενοποιημένη πλατφόρμα, οι χειριστές κέντρων δεδομένων δημιουργούν μια απρόσκοπτη σύνδεση μεταξύ των καθημερινών λειτουργιών και της αναφοράς βιωσιμότητας. Αυτό επιτρέπει συνεχή παρακολούθηση KPI, διαφανείς πίνακες ελέγχου και βελτιωμένες αναφορές - μετατρέποντας τη συμμόρφωση από μια αντιδραστική εργασία σε μια ολοκληρωμένη διαδικασία βάσει δεδομένων. Καθώς ο όγκος δεδομένων αυξάνεται, τα αναλυτικά στοιχεία με δυνατότητα AI μπορούν να υποστηρίξουν περαιτέρω αυτήν τη διαδικασία εντοπίζοντας ανωμαλίες, επισημαίνοντας ασυνέπειες και βελτιώνοντας την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των ροών εργασίας αναφοράς.

Περιουσιακό στοιχείο που προέρχεται από τη Λευκή Βίβλο

Δημιουργία αναφορών έτοιμων για έλεγχο

Δημιουργήστε διαφανείς, ανιχνεύσιμες αναφορές βιωσιμότητας ευθυγραμμισμένες με βασικά πλαίσια όπως τα πρότυπα EED, CSRD και ISO. Διατηρήστε την εμπιστοσύνη στα δεδομένα σας μέσω δομημένων, συνεπών και επαληθεύσιμων διαδικασιών αναφοράς.

Αυτοματοποίηση ροών εργασίας αναφορών

Αυτοματοποιήστε τη συλλογή δεδομένων, τον υπολογισμό KPI και τις ροές εργασιών αναφοράς για να μειώσετε σημαντικά τη χειρωνακτική εργασία, να ελαχιστοποιήσετε τα σφάλματα και να ελευθερώσετε πόρους για εργασίες βιωσιμότητας και λειτουργιών υψηλότερης αξίας.

Βελτιώστε την αποδοτικότητα και μειώστε το OPEX

Χρησιμοποιήστε δεδομένα βιωσιμότητας και ενέργειας όχι μόνο για συμμόρφωση, αλλά και για τον εντοπισμό αναποτελεσματικότητας, τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης πόρων και τη μείωση του λειτουργικού κόστους σε όλες τις εγκαταστάσεις.

Σπάστε τα σιλό λειτουργικών δεδομένων

Συνδέστε συστήματα που είχαν προηγουμένως απομονωθεί, όπως BMS, EPMS και υποδομή με δυνατότητα IoT σε ένα ενιαίο, συνεπές υπόβαθρο δεδομένων - επιτρέποντας μια πλήρη και αξιόπιστη προβολή των λειτουργικών επιδόσεων.

Ενεργοποίηση επεκτάσιμων αναφορών πολλαπλών τοποθεσιών

Τυποποιήστε τα δεδομένα βιωσιμότητας σε περιοχές και εγκαταστάσεις για να υποστηρίξετε συνεπείς δομές αναφοράς, ανεξάρτητα από γεωγραφικές ή κανονιστικές διαφορές.

Ενισχύστε τη λήψη αποφάσεων

Ποσοτικοποιήστε τον αντίκτυπο των πρωτοβουλιών βιωσιμότητας για την επικύρωση της απόδοσης επένδυσης και την απόκτηση ενεργών πληροφοριών που καθοδηγούν τον προγραμματισμό κεφαλαίου, τις επενδυτικές αποφάσεις και τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές ESG.

Πώς να ξεκινήσετε

Εφαρμόστε απλοποιημένες αναφορές βιωσιμότητας με τη Siemens συνδέοντας λειτουργικά συστήματα, δημιουργώντας μια αξιόπιστη βάση δεδομένων και αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία για να διασφαλίσετε διαφανείς, επεκτάσιμες και έτοιμες για έλεγχο αναφορές συμμόρφωσης σε όλο το χαρτοφυλάκιο των κέντρων δεδομένων σας.

Εμπορικά Κτίρια Κοινωνικές Εταιρείες Ολιστική 01 Συμβουλευτική

Καθορίστε τη στρατηγική αναφοράς

Συνεργαστείτε με τους ειδικούς μας για να αξιολογήσετε το τοπίο δεδομένων, τα λειτουργικά συστήματα και τις ανάγκες αναφοράς βιωσιμότητας. Αυτό το βήμα επικεντρώνεται στην κατανόηση των δεδομένων που είναι διαθέσιμα σήμερα, πού υπάρχουν κενά στα συστήματα υποδομής σας και ποιες απαιτήσεις συμμόρφωσης ισχύουν για τον οργανισμό σας.

Εμπορικά Κτίρια Socials Holistic 02 Σχεδιασμός Σχεδιασμού

Ορισμός πλαισίου αναφοράς και KPI

Ανάπτυξη μιας δομημένης προσέγγισης για την υποβολή εκθέσεων αειφορίας ευθυγραμμισμένη με τα σχετικά πρότυπα όπως το EED, το CSRD και το ISO/IEC 30134. Αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό των KPI, των δομών δεδομένων και της λογικής αναφοράς που απαιτούνται για τη διασφάλιση συνεπών, συγκρίσιμων και επεκτάσιμων αναφορών βιωσιμότητας σε όλες τις τοποθεσίες.

Εμπορικά Κτίρια Κοινωνικές Ολιστικές 05 Λειτουργίες

Ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων δεδομένων

Ενσωματώστε λειτουργικά συστήματα όπως BMS, EPMS και υποδομή με δυνατότητα IoT για να δημιουργήσετε μια ενοποιημένη βάση δεδομένων. Οι λύσεις μας, συμπεριλαμβανομένων των Desigo CC, SENTRON Powermanager και Building X, υποστηρίζουν τη συγκέντρωση δεδομένων, την τυποποίηση και την απεικόνιση για αυτοματοποιημένες διαδικασίες αναφοράς.

Εμπορικά Κτίρια Κοινωνικά Ολιστικά 06 Παρακολούθηση Επιτυχίας

Βελτιστοποιήστε συνεχώς τις αναφορές

Χρησιμοποιήστε πίνακες ελέγχου σε πραγματικό χρόνο, αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες που υποστηρίζονται από τεχνητή νοημοσύνη για να διατηρήσετε συνεχή διαφάνεια και να βελτιώσετε την ποιότητα των δεδομένων με την πάροδο του χρόνου. Αυτό επιτρέπει τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών αναφοράς, τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων και την ευθυγράμμιση μεταξύ των επιχειρησιακών επιδόσεων και των στόχων βιωσιμότητας.