Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Ένα κέντρο δεδομένων με διακομιστές και εξοπλισμό βελτίωσης ποιότητας ισχύος.
ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΎ ΚΌΣΜΟΥ

Πλεοντοί σχεδιασμοί αυτοματισμού για αύξηση του χρόνου λειτουργίας

Βελτιστοποιήστε το σχεδιασμό του κέντρου δεδομένων με περιττό αυτοματισμό προσαρμοσμένο για υψηλή διαθεσιμότητα, επεκτασιμότητα και απρόσκοπτη ενσωμάτωση. Τα τυποποιημένα σχεδιαγράμματα μας ενισχύουν το χρόνο λειτουργίας, μειώνουν τον κίνδυνο σχεδιασμού και υποστηρίζουν υψηλά πρότυπα Tier σε κάθε επίπεδο υποδομής.

A data center with redundant automation systems and servers.

Πρόκληση

Ως κρίσιμη υποδομή, αναμένεται να λειτουργούν κέντρα δεδομένων
24/7 χωρίς διακοπή λειτουργίας. Ακόμα κι αν ένα κρίσιμο στοιχείο αποτύχει ή
απαιτεί συντήρηση, οι λειτουργίες πρέπει να συνεχίσουν να διατηρούνται
υπηρεσίες.

Λύση

Οι αρχιτεκτονικές αναφοράς της Siemens ενσωματώνουν τον πλεονασμό
συστήματα ελέγχου & αυτοματισμού, πρωτόκολλα επικοινωνίας,
και σημεία ολοκλήρωσης σε EPMS και BMS για να συναντηθούν
διαφορετικοί στόχοι διαθεσιμότητας και συμμόρφωσης στα κέντρα δεδομένων
οποιοδήποτε μέγεθος και ταξινόμηση βαθμίδων.

Εξερευνήστε τις αρχιτεκτονικές αναφοράς της Siemens για κέντρα δεδομένων

Η αναζήτηση για χρόνο λειτουργίας 99,999%

Σε πολύπλοκα κέντρα δεδομένων, η επίτευξη των 5-9 δευτερολέπτων (99,999% χρόνος λειτουργίας) ξεκινά με έξυπνο σχεδιασμό που βασίζεται σε περιττό υλικό και λογισμικό. Τα συστήματα υψηλής διαθεσιμότητας (HA) και ανοχής σφαλμάτων (FT) μειώνουν τον κίνδυνο μεμονωμένων σημείων βλάβης. Αλλά ο αυτοματισμός και οι έλεγχοι - το ίδιο το επίπεδο που ενορχηστρώνει τα πάντα - συχνά στερούνται πλεονασμού. Εάν είναι μονοσπειρωματικό, ακόμη και τα καλύτερα μηχανικά αντίγραφα ασφαλείας δεν μπορούν να εξασφαλίσουν χρόνο λειτουργίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Siemens θέτει τον αυτοματισμό και τους ελέγχους στον πυρήνα των τυποποιημένων αρχιτεκτονικών.

Διαβάστε περισσότερα για τα πρώτα σχέδια αυτοματισμού σε αυτό το άρθρο LinkedIn από τον Ciaran Flanagan.

A data center with redundant automation systems and servers in a room with a red light.

Επιταχύνετε το χρόνο σχεδιασμού και θέσης σε λειτουργία

Τα προδοκιμασμένα σχέδια αναφοράς και οι σαφείς τοπολογίες συντομεύουν τον προγραμματισμό, τη μηχανική και τη θέση σε λειτουργία - βοηθώντας τις ομάδες να μετακινηθούν από την ιδέα στην κατασκευή και τη λειτουργία γρηγορότερα με χαμηλότερο κίνδυνο έργου.

Μειώστε το κόστος μηχανικής και διαμόρφωσης

Τα τυποποιημένα στοιχεία, πρότυπα και πρωτόκολλα μειώνουν την προσαρμογή, ελαχιστοποιούν τα σφάλματα διαμόρφωσης και μειώνουν την προσπάθεια ενοποίησης - μειώνοντας τόσο το CAPEX όσο και τις ώρες μηχανικής.

Διασφάλιση σταθερής ποιότητας σε όλες τις εγκαταστάσεις

Οι επαναλαμβανόμενες αρχιτεκτονικές και οι καθορισμένες βέλτιστες πρακτικές παρέχουν σταθερή απόδοση και ανθεκτικότητα σε όλες τις τοποθεσίες - ιδανικές για χειριστές πολλαπλών τοποθεσιών και τυποποιημένες παγκόσμιες κυκλοφορίες.

Απλοποίηση της συμμόρφωσης με τα κανονιστικά πρότυπα

Οι αρχιτεκτονικές που ευθυγραμμίζονται με τα κοινά πρότυπα κέντρων δεδομένων διευκολύνουν την τεκμηρίωση και τον έλεγχο της συμμόρφωσης, ενώ η ενσωματωμένη παρακολούθηση υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη πιστοποίηση και αναφορά.