Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Εικονογράφηση εργοστασίων τεχνητής νοημοσύνης με κτίρια, ράφια κέντρων δεδομένων, γραμμές μεταφοράς δεδομένων που βασίζονται σε σύννεφο, keyvisual που χρησιμοποιείται για περίπτωση χρήσης κέντρων δεδομένων
ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΎ ΚΌΣΜΟΥ

Διαχείριση υποδομής κέντρου δεδομένων για φόρτους εργασίας AI

Ο επιταχυνόμενος υπολογιστής οδηγεί σε πρωτοφανείς απαιτήσεις σε κλίμακα, πυκνότητα και πολυπλοκότητα των κέντρων δεδομένων. Η Siemens παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις βιομηχανικής ποιότητας σχεδιασμένες για τη μεγιστοποίηση των διακριτικών ανά watt και την ελαχιστοποίηση του χρόνου υπολογισμού για κέντρα δεδομένων έτοιμα για τεχνητή νοημοσύνη.

Πρόκληση

Τα κέντρα δεδομένων που είναι έτοιμα για τεχνητή νοημοσύνη αντιμετωπίζουν την «πρόκληση 10x» - μια δεκαπλάσια αύξηση της κλίμακας, της πυκνότητας ισχύος ή των θερμικών φορτίων σε σύγκριση με τα παραδοσιακά κέντρα δεδομένων. Αυτό αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να σχεδιάσουμε, να ελέγξουμε και να συνδέσουμε αυτές τις εγκαταστάσεις, με μια θεμελιώδη αλλαγή στον σχεδιασμό των υποδομών.

Λύση

Οι φόρτοι εργασίας AI απαιτούν μια ισχυρή, εναρμονισμένη υποδομή για την παροχή μέγιστων διακριτικών ανά watt. Η Siemens αξιοποιεί δεκαετίες εμπειρίας σε βιομηχανικά κέντρα και κέντρα δεδομένων για να αναπτύξει επικυρωμένες αρχιτεκτονικές αναφοράς, ειδικά σχεδιασμένες για φόρτους εργασίας AI και τους συγκεκριμένους στόχους διαθεσιμότητας, αποδοτικότητας και επεκτασιμότητας. Ως τυποποιημένα σχεδιαγράμματα, παρέχουν προβλέψιμη απόδοση σε ιστότοπους που κατανέμονται παγκοσμίως.

Ακραίες πυκνότητες ισχύος

Διαχειριστείτε ράφια HPC άνω των 100 kW με προηγμένες λύσεις ισχύος για να αποκτήσετε τα περισσότερα διακριτικά ανά watt.

Έντονα θερμικά φορτία

Αντικαταστήστε την ψύξη αέρα με υγρή ψύξη για να εξασφαλίσετε θερμική σταθερότητα και απόδοση.

Επείγουσα, επεκτάσιμη ανάπτυξη

Μειώστε τον χρόνο υπολογισμού με αρθρωτά, τυποποιημένα σχέδια σε διάφορες παγκόσμιες τοποθεσίες.

Λειτουργική πολυπλοκότητα

Ενσωματώστε και διαχειριστείτε περίπλοκα συστήματα για τεράστιο φόρτο εργασίας τεχνητής νοημοσύνης, ενώ εξισορροπείτε την έλλειψη ταλέντων.

Περιορισμοί πλέγματος

Υιοθέτηση ευέλικτων ενεργειακών στρατηγικών για την επιτάχυνση της διασύνδεσης του δικτύου και τη διασφάλιση της απαιτούμενης ισχύος.

Βιωσιμότητα και απανθρακοποίηση

Βελτιστοποιήστε τη χρήση ενέργειας και νερού, ενσωματώστε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργοποιήστε φόρτους εργασίας τεχνητής νοημοσύνης σε μαζική κλίμακα, με γνώμονα τον άνθρακα.

Πώς να ξεκινήσετε

Ως αξιόπιστος τεχνολογικός συνεργάτης, η Siemens προωθεί την καινοτομία και τη διαλειτουργικότητα, βοηθώντας τους χειριστές να δημιουργήσουν κέντρα δεδομένων έτοιμα για τεχνητή νοημοσύνη. Εστιάζουμε σε ολοκληρωμένες, επεκτάσιμες και αρθρωτές λύσεις και αποδεδειγμένα σχέδια που μειώνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης και μπορούν να προσαρμοστούν στις εξελισσόμενες ανάγκες υπολογιστών AI.

Τα κέντρα δεδομένων χρειάζονται συνεχή παροχή ρεύματος. Οι χειριστές τους θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιούν μετασκευές και αναβαθμίσεις χωρίς να διακόπτουν τις λειτουργίες. Το σύστημα LData της οικογένειας προϊόντων SIVACON 8PS υποστηρίζει εύκολο σχεδιασμό και γρήγορη εγκατάσταση καθώς και ευέλικτη και αξιόπιστη λειτουργία. http://www.siemens.com/LData-system

Αξιόπιστη διανομή ισχύος

Συνδυάστε μηχανισμούς διανομής, λεωφορείων και προκατασκευασμένες αρθρωτές λύσεις της Siemens για να παρέχετε ισχύ υψηλής πυκνότητας για φόρτους εργασίας AI. Με δυναμική εξισορρόπηση φορτίου, πληροφορίες για την ποιότητα ισχύος, κρίσιμο πλεονασμό, διαλειτουργικότητα δικτύου και επερχόμενη τεχνολογία συνεχούς ρεύματος και στερεάς κατάστασης, καλύπτουμε την αρχιτεκτονική ισχύος σας.

Απεικόνιση μιας λύσης υγρής ψύξης σε ένα κέντρο δεδομένων που περιλαμβάνει το λευκό χώρο με εναλλάκτη θερμότητας πίσω πόρτας (RDhX) και μονάδα διανομής ψυκτικού υγρού (CDU) και του γκρίζου χώρου με ψυγείο και πύργο ψύξης.

Έλεγχος ψύξης & προσομοίωση

Ενσωματώστε την υγρή ψύξη με έξυπνες βαλβίδες και ενεργοποιητές της Siemens για τη διαχείριση φορτίων υψηλής πυκνότητας. Το λογισμικό θερμικής προσομοίωσης βοηθά στη βελτιστοποίηση της απόδοσης με βάση τις ροές ρευστού/αέρα στο δωμάτιο, το ράφι και το τσιπ. Οι συνεργάτες μας υποστηρίζουν λύσεις ανταλλάκτη θερμότητας απευθείας σε τσιπ και πίσω πόρτες.

Απεικόνιση ενός κέντρου δεδομένων με πλεονάζοντα συστήματα αυτοματισμού και διακομιστές σε ένα δωμάτιο με κόκκινο φως.

Αυτοματισμός βιομηχανικής ποιότητας

Συνδέστε υπολογιστές, τροφοδοσία και ψύξη με PLC, DDC και προσομοίωση της Siemens για υψηλή διαθεσιμότητα και ανοχή σφαλμάτων. Η προηγμένη μέτρηση σταθεροποιεί την ποιότητα της ηλεκτρικής ενέργειας και τους κινδύνους του δικτύου. Η ολοκληρωμένη σουίτα διαχείρισης κέντρων δεδομένων ενοποιεί τα BMS, EPMS, SCADA και DCIM σε μία προβολή για λειτουργία OT.

στιγμιότυπο οθόνης λογισμικού μιας προσομοίωσης digital twin, δωμάτιο POD

Ψηφιακές διπλές προσομοιώσεις

Τα ψηφιακά δίδυμα της Siemens σχεδιάζουν και δοκιμάζουν πολύπλοκα σενάρια (θερμική ενέργεια, διάταξη, εφοδιαστική) πριν από την κατασκευή τους για να μειώσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης και τον χρόνο υπολογισμού. Κατά τη λειτουργία, το εκτελέσιμο δίδυμο επιτρέπει συνεχή βελτιστοποίηση, προγνωστικά αναλυτικά στοιχεία και σχεδιασμό σεναρίων για ανθεκτική χωρητικότητα.

Ένας χώρος παραγωγής ενέργειας με γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας, πύργους μετάδοσης και ένα κοντινό ηλιακό πεδίο στο νερό, που τέμεται από έναν μικρό δρόμο, επικαλυμμένο με ένα στρώμα ψηφιακής απεικόνισης. Από την εκστρατεία GWS.

Συνδεσιμότητα δικτύου

Τα προηγμένα συστήματα ελέγχου της Siemens συντονίζουν την επιτόπια παραγωγή, το UPS, την αποθήκευση και άλλες υποδομές ισχύος για να ξεκλειδώσουν την ενεργειακή ευελιξία. Αυτό βοηθά στη διαχείριση των προφίλ φορτίου για καλύτερη ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις δικτύου, επιτάχνοντας τη σύνδεση δικτύου και βελτιώνοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα για φόρτους εργασίας AI.

ΜΕΛΈΤΗ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗΣ

Εξουδετέρωση διακυμάνσεων ισχύος GPU

Soluna and Siemens Solve GPU Power Swings for AI

Η Soluna Holdings είναι προγραμματιστής πράσινων κέντρων δεδομένων για εντατικές εφαρμογές υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης Bitcoin και της τεχνητής νοημοσύνης. Η Soluna και η Siemens υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MOU) για το Project Grace: σε πιλοτικό χώρο 2 MW, θα αναπτύξουμε και θα επικυρώσουμε μια προσέγγιση ισχύος και ελέγχου πίσω από το μετρητή για να καταγράψουμε, να παρακολουθήσουμε και να διαχειριστούμε τις γρήγορες μεταβολές της ζήτησης ισχύος που βασίζονται σε GPU κατά την εκτέλεση φόρτων εργασίας τεχνητής νοημοσύνης και υπολογιστών υψηλής απόδοσης απευθείας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Στόχος: Δημιουργία ενός επαναλαμβανόμενου σχεδίου για μελλοντικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης πίσω από το μέτρο σε τοποθεσίες παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το χαρτοφυλάκιο της Siemens περιλαμβάνει:

  • Ηλεκτρικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων των μετασχηματιστών, των μηχανισμών διανομής, των μετατροπέων ισχύος και των βοηθητικών συστημάτων
  • Πλατφόρμα SCADA SICAM για παρακολούθηση και έλεγχο

Εξερευνήστε τους σχετικούς πόρους του κέντρου δεδομένων