Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Κέντρα δεδομένων κυβερνοασφάλεια
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Κυβερνοασφάλεια για συνδεδεμένα κέντρα δεδομένων

Τα κέντρα δεδομένων είναι σημαντικοί στόχοι κυβερνοεπιθέσεων. Καθώς τα συστήματα πληροφορικής και OT συγκλίνουν, κάθε συνδεδεμένη συσκευή μπορεί να γίνει ευπάθεια. Η Siemens αντιμετωπίζει αυτό με μια προληπτική, πολυεπίπεδη στρατηγική κυβερνοασφάλειας προσαρμοσμένη στην κατασκευή υποδομών, την κάλυψη των κενών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας.

Article block left - ONE - Challenge - Cybersecurity for connected data centers - Image

Πρόκληση

Τα κέντρα δεδομένων βασίζονται όλο και περισσότερο σε συνδεδεμένα συστήματα, από τη διαχείριση υποδομής έως τους ελέγχους ψύξης και τις μονάδες διανομής ισχύος. Αλλά με κάθε νέα σύνδεση, η επιφάνεια επίθεσης επεκτείνεται. Για να παραμείνουν ασφαλείς και επεκτάσιμοι, οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην ασφάλεια OT εξίσου παράλληλα με την προστασία πληροφορικής.

Λύση

Για χρόνια, πολλοί φορείς εκμετάλλευσης βασίζονταν στο «κενό αέρα», απομονώνοντας τα συστήματα OT από το cloud για να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο στον κυβερνοχώρο. Αλλά σήμερα, αυτό το μοντέλο δεν είναι πλέον βιώσιμο. Η απομακρυσμένη παρακολούθηση, ο αυτοματισμός και η βελτιστοποίηση ενέργειας απαιτούν ενσωμάτωση. Το ερώτημα δεν είναι αν θα συνδεθείτε, αλλά πώς να συνδεθείτε με ασφάλεια. Η Siemens σάς βοηθά να εκσυγχρονίσετε την υποδομή κτιρίων με αυτοπεποίθηση - με ασφαλείς αρχιτεκτονικές, πιστοποιημένα προϊόντα και βαθιά τεχνογνωσία τομέα στην ασφάλεια OT των κέντρων δεδομένων.

Δύο άνδρες που εργάζονται σε ένα κέντρο δεδομένων σε ένα φορητό υπολογιστή με το σχήμα κυβερνοασφάλειας της Siemens δίπλα τους.

Γνωρίστε τις απειλές. Μείνετε μπροστά.

Το ανθρώπινο λάθος, οι εσωτερικές απειλές και η απομακρυσμένη πρόσβαση δημιουργούν ευπάθειες που εκμεταλλεύονται οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου. Βοηθάμε στον εντοπισμό αδύναμων σημείων OT, ανταποκρινόμαστε σε παγκόσμια πρότυπα όπως το ISO/IEC 27001, ανταποκρινόμαστε γρήγορα με την Ομάδα Ανταπόκρισης στον Κυβερνοασφάλεια και παραμένουμε προστατευμένοι με συνεχείς ενημερώσεις και πληροφορίες για απειλές.

Ενσωματωμένη ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Η Siemens ενσωματώνει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε λύσεις κέντρων δεδομένων από το σχεδιασμό και όχι ως μεταγενέστερη σκέψη. Χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία μας στον κλάδο, την πολυεπίπεδη άμυνα, τα σκληρυμένα προϊόντα και την ειδική ομάδα απόκρισης στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, προστατεύουμε τα συστήματα με δυνατότητα διεύθυνσης IP και εξελίσσουμε την ασφάλειά σας σε όλο τον κύκλο ζωής.

Λευκή Βίβλος: Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στα κέντρα δεδομένων

Τα κέντρα δεδομένων είναι πρωταρχικοί στόχοι για εγκληματίες στον κυβερνοχώρο, από την κλοπή δεδομένων έως τη διακοπή μεγάλης κλίμακας. Η εστίαση μόνο στην πληροφορική ενώ παραμελείται η ασφάλεια OT αφήνει κρίσιμα κενά. Η Λευκή Βίβλος μας διερευνά τις ευπάθειες, τις συνδέσεις IT/OT, τις άμυνες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και το εξελισσόμενο ρυθμιστικό τοπίο

Ανακαλύψτε τις προσφορές μας

Μια οπτική αναπαράσταση μιας έξυπνης υποδομής με ορίζοντα της πόλης και κτίρια στο παρασκήνιο.

OT Patch Management

Η τακτική και επικυρωμένη εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού και αναβαθμίσεων διασφαλίζει ενημερωμένο λογισμικό για την κατασκευή συστημάτων, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο και τις επιχειρηματικές διαταραχές.

Μια γυναίκα μηχανικός πληροφορικής εργάζεται σε μια αίθουσα διακομιστών, φορώντας ακουστικά και κοιτάζοντας μια οθόνη υπολογιστή.

Cybersecurity Gap Assessment

Εντοπίστε κενά ασφαλείας στα συστήματα του κτιρίου σας σε σύγκριση με τα πρότυπα του κλάδου με το Cybersecurity Gap Assessment, επιτρέποντας ενημερωμένο μετριασμό των κινδύνων.

Αστικό τοπίο με ψηφιακή επικάλυψη εικονιδίου αποτυπώματος

Asset & Vulnerability Reporting

Βελτιώστε την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για τα συστήματα κτιρίων σας με την υπηρεσία Asset and Vulnerability Reporting της Siemens και μετριάστε προληπτικά τους κινδύνους και διασφαλίστε τη συμμόρφωση.