Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΎ ΚΌΣΜΟΥ

Επιταχύνετε την παραγωγή κυψελών μπαταρίας

Κατασκευάστε μηχανές συναρμολόγησης κυψελών μπαταρίας υψηλής απόδοσης με υλικό αυτοματισμού υψηλών προδιαγραφών, έννοιες ασφάλειας, λογισμικό προσομοίωσης και υποστήριξη μετεγκατάστασης. Επιταχύνετε την αλυσίδα αξίας της μπαταρίας από το σχεδιασμό έως την παραγωγή έως την ανακύκλωση.

A close-up of a precision battery assembly with various components and wires visible.

Πρόκληση

Οι υψηλές απαιτήσεις απόδοσης στην παραγωγή κυψελών μπαταριών σημαίνουν ότι είναι ζωτικής σημασίας να αποφευχθούν σημεία συμφόρησης στη στοίβαξη και την περιέλιξη κυψελών. Η πίεση της ικανοποίησης των τοπικών απαιτήσεων ασφαλείας διασφαλίζοντας παράλληλα την ακρίβεια και την ταχύτητα του μηχανήματος προσθέτει μεγαλύτερη πολυπλοκότητα.

Λύση

Η Siemens παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση με ψηφιοποίηση και τυποποίηση, προσομοίωση πολυφυσικής, εικονική θέση σε λειτουργία και υποστήριξη εμπειρογνωμόνων. Χρησιμοποιήστε έλεγχο κίνησης υψηλής ταχύτητας και ενσωματωμένες έννοιες ασφάλειας για την κατασκευή ταχύτερων και ακριβέστερων μηχανών.

Αυξήστε την απόδοση και την παραγωγικότητα

Κατασκευάστε μηχανές συναρμολόγησης κυττάρων υψηλής απόδοσης με την πιο αξιόπιστη ακρίβεια για μέγιστη παραγωγικότητα. Αποκτήστε κεντρικό έλεγχο περισσότερων από 200 αξόνων σε συμπαγή, ενσωματωμένα μηχανήματα με τους ελεγκτές κίνησης και λογισμικού μας.

Αξιοποιήστε λύσεις προσομοίωσης για την εικονική επικύρωση συστημάτων, τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και τη μείωση του χρόνου έναρξης λειτουργίας. Συνεργαστείτε με ειδικούς της Siemens και τοπικούς συνεργάτες, οι οποίοι παρέχουν υποστήριξη για γρήγορη μετεγκατάσταση.

A person is working on a battery assembly line, checking the components with a tool.

Ταχύτερη κατασκευή μηχανών

Οι λύσεις προσομοίωσης της Siemens παρέχουν ένα εικονικό περιβάλλον για την επικύρωση και τη βελτιστοποίηση του συστήματος, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για φυσικά πρωτότυπα και βελτιώνοντας τη συνολική χρήση των πόρων.

Κεντρικός έλεγχος άξονα

Το χαρτοφυλάκιό μας συνδυάζει ελεγκτές SIMATIC, σερβοκινητήρες SINAMICS και την TIA Portal ως κεντρικό εργαλείο μηχανικής. Οι ενσωματωμένες λειτουργίες ασφαλείας και τα αντικείμενα τεχνολογίας ελέγχου κίνησης ξεκλειδώνουν τις δυνατότητες των μηχανημάτων σας.

Υποστήριξη μετανάστευσης

Οι ειδικοί της Siemens σας βοηθούν να μετεγκαταστήσετε υπάρχοντα έργα αυτοματισμού, να ενσωματώσετε πρότυπα ασφαλείας UL/CE και να εξασφαλίσετε μια ομαλή μετάβαση για νέες μονάδες μπαταριών στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις;

Ας κουβεντιάσουμε. Επικοινωνήστε και θα σας βοηθήσουμε να βρείτε το καλύτερο μέρος για να ξεκινήσετε.