Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Σειρά σεμιναρίων

TIA στην εμβέλεια: Ψηφιακή συνδεσιμότητα 2026

26 — 28 Μαΐου 2026 9 π.μ. — 2 μ.μ. Στην Πράγα, Μπρνο, Οστράβα

Η εκδήλωση έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε

TIA Portal

Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το σεμινάριο «TIA na dosah», που πραγματοποιήθηκε από τις 26-28 Μαΐου 2026 στην Πράγα, το Μπρνο και την Οστράβα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, διερευνήσαμε τις τελευταίες εξελίξεις στα βιομηχανικά δίκτυα, τη συνδεσιμότητα, την ενσωμάτωση IT/OT, την απεικόνιση SCADA και τις σύγχρονες προσεγγίσεις στην πλατφόρμα Industrial Edge. Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να συζητήσουν επιλεγμένα θέματα σε περίπτερα πληροφοριών και πρακτικά μικρο-εργαστήρια, συμπληρωμένα με ζωντανές επιδείξεις και περιπτώσεις πραγματικής χρήσης.

Τι να περιμένουμε;

Στον σημερινό κόσμο, η σύγκλιση των δικτύων και η ενοποίηση IT/OT είναι το κλειδί για την αποτελεσματική και ασφαλή κατασκευή. Στην εκδήλωση «TIA Within Reach», καλύψαμε:

Ψηφιακή συνδεσιμότητα και πρόσβαση + Ολοκλήρωση OT/IT

Πώς να ενσωματώσετε τις επιχειρησιακές σας τεχνολογίες με συστήματα πληροφοριών για να μεγιστοποιήσετε τη συλλογή δεδομένων για βελτιστοποίηση διαδικασιών

Η σύγκλιση του δικτυωμένου κόσμου

Κατανοήστε πώς τα σύγχρονα εξαρτήματα δικτύου και ο βιομηχανικός αυτοματισμός συνεργάζονται για να αποτελέσουν τα θεμέλια της Βιομηχανίας 4.0.

Προβολή SCADA — WinCC V8

Βιομηχανική EDGE ως πλατφόρμα

Πότε και πού;

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις ακόλουθες ημερομηνίες και στις ακόλουθες τοποθεσίες:

*Δεν παρέχουμε χώρο στάθμευσης για αυτήν την εκδήλωση. Οι συμμετέχοντες αναμένεται να φτάσουν στην εκδήλωση στις 8:30 π.μ.

Υλικά για λήψη

Εάν ενδιαφέρεστε να παρευρεθείτε, παρακαλούμε στείλτε μας email στο tianadosah.cz@siemens.com.