Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Σειρά σεμιναρίων

TIA να φτάσεις: LOGO! 9

16 — 18 Ιουνίου 2026 στις 9 π.μ. — 2 μ.μ. στο Μπρνο, Οστράβα, Πράγα

Η εκδήλωση έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και συμπληρώστε τη φόρμα σχολίων σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Ανακαλύψτε τα επαναστατικά νέα χαρακτηριστικά του LOGO! 9

Στη σειρά σεμιναρίων «TIA na dosah», θα σας παρουσιάσουμε τη νέα γενιά LOGO! 9 και τις δυνατότητές του για τον έλεγχο εφαρμογών μικρής κλίμακας. Θα μάθετε πώς να ενσωματώνετε αποτελεσματικά το LOGO! με άλλα στοιχεία αυτοματισμού, όπως σύγχρονες ενοποιημένες απεικονίσεις και μονάδες δίσκου επόμενης γενιάς.

Θα υπάρξουν επίσης πρακτικές επιδείξεις πραγματικών εφαρμογών για να σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητες του LOGO! 9.

TIA na dosah: LOGO!9 - Graphic

Χρόνος

Συνεδρία

9 π.μ. - 9:45 π.μ.

Παρουσιάζουμε το ΛΟΓΟΤΟ! 9

9:45 π.μ. - 10:30 π.μ.

Επιλογές οπτικοποίησης του ΛΟΓΟΤΥΠΟ!

10:30 π.μ. - 10:45 π.μ.

Σύντομο διάλειμμα

10:45 π.μ. - 11:30 π.μ.

Δίσκοι για μικρές εφαρμογές

11:30 π.μ. - 11:45 π.μ.

Σύντομο διάλειμμα

11:45 π.μ. - 12:30 μ.μ.

Βιτρίνα εφαρμογών

από τις 12:30 μ.μ.

Τερματισμός και μεσημεριανό

Θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CEST)

Πού και πότε;

Το σεμινάριο «TIA na dosah» θα πραγματοποιηθεί στις ακόλουθες τοποθεσίες και ημερομηνίες:

Μπρνο

Οστράβα

Πράγα

Κατεβάστε το υλικό