Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
3—10 Μαρτίου 2026

Brunch Security για Μηχανολογία

Προχωρήστε μπροστά και μάθετε στο Security Brunch for Mechanical Engineering πώς μπορείτε να εφαρμόσετε αποτελεσματικά τις επερχόμενες απαιτήσεις - με ασφάλεια με έναν συμπαγή, πρακτικό και άμεσα εφαρμόσιμο τρόπο.

Απαιτήσεις βιομηχανικής ασφάλειας

Η απειλή κυβερνοεπιθέσεων σε μηχανές και εγκαταστάσεις παραγωγής αυξάνεται συνεχώς - και μαζί με αυτήν, οι νομικές απαιτήσεις για τη βιομηχανική ασφάλεια.

Με τη νέα οδηγία για τα μηχανήματα, την οδηγία NIS-2 και τον νόμο για την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο (CRA), οι κατασκευαστές μηχανημάτων και οι χειριστές θα αντιμετωπίσουν ολοκληρωμένες υποχρεώσεις τα επόμενα χρόνια. Μια δομημένη προσέγγιση, όπως περιγράφεται στη σειρά προτύπων IEC 62443, βοηθά τις εταιρείες να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις νέες αυτές απαιτήσεις.

Θα σας δείξουμε πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά αυτές τις προκλήσεις στο Security Brunch for Mechanical Engineering. Στο εργαστήριό μας, θα σας παρέχουμε μια επισκόπηση των νομικών εξελίξεων, πρακτικά βήματα εφαρμογής και συγκεκριμένες συστάσεις για την εταιρεία σας.

Ημερομηνίες και τοποθεσίες


Τρίτη, 3 Μαρτίου, Σιμένς Σίτι Βιέννη


Τετάρτη 4 Μαρτίου, Υποκατάστημα της Siemens Graz


Τρίτη, Μάρτιος 10, Techbase Λιντς


Το ραντεβού στο Γκρατς δυστυχώς έχει ήδη κλείσει.
Ωστόσο, εξακολουθούμε να έχουμε ανοίγματα στη Βιέννη και το Λιντς και θα χαρούμε πολύ να λάβουμε την εγγραφή σας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να προσθέσετε το όνομά σας στη λίστα αναμονής για το Γκρατς. Θα σας ενημερώσουμε αμέσως μόλις γίνουν διαθέσιμες νέες ημερομηνίες. Απλώς στείλτε ένα σύντομο μήνυμα στο daniela.hochkirchner@siemens.com.

A diagram showing distributed controllers for machine safety with a focus on safety and reliability.

Ασφάλεια στις εγκαταστάσεις

Εγγραφή

Σας προσκαλούμε θερμά να παρακολουθήσετε μία από τις τρεις εκδηλώσεις μας.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Πρόγραμμα

Χρόνος

Θέμα

10:30 — 11:30 π.μ.

Άφιξη και ένα πλούσιο σνακ για να οχυρώσετε τον εαυτό σας
Ευκαιρίες να γνωρίσετε ο ένας τον άλλον και να συνομιλήσετε

11:30 π.μ.— 1:30 μ.μ.

Νομικές απαιτήσεις
Βέλτιστες πρακτικές και μέτρα

1:30 — 2:00 μ.μ.

Διακοπή

2:00 — 3:30 μ.μ.

Απαιτήσεις της Οδηγίας Μηχανημάτων (ΕΕ) 2023/1230
Πρακτική εφαρμογή σε επίπεδο ελέγχου και προϊόντος

από 3:30 μ.μ.

Περίληψη/τελική συζήτηση και χαλαρό συμπέρασμα με ευκαιρία για συνομιλία πάνω από ένα ποτήρι μπύρα