Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Η Siemens εκθέτει στην AHR Expo 2026 στο Λας Βέγκας

Επιταχύνετε τον έξυπνο μετασχηματισμό κτιρίων στο AHR Expo, το κύριο γεγονός για επαγγελματίες HVAC/R. Ανακαλύψτε καινοτόμες λύσεις που ανοίγουν το δρόμο για ένα πιο έξυπνο, πιο βιώσιμο αύριο.

2 - 4 Φεβρουαρίου 2026 | Λας Βέγκας, ΝΒ | Περίπτερο #C1731

Εκσυγχρονισμός: Το μέλλον είναι τώρα. Είσαι έτοιμος;

Moving Forward Accelerate shape

Πέρα από το έξυπνο: το μέλλον των αυτόνομων κτιρίων

Η τεχνολογία μας επιταχύνει τη μετατροπή σε έξυπνα και βιώσιμα κτίρια, ανοίγοντας το δρόμο για αυτόνομες υποδομές με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Ανθρωποκεντρικά αυτόνομα κτίρια αναλύουν και βελτιστοποιούν συνεχώς τις λειτουργίες τους με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση, παρέχοντας την ιδανική εσωτερική εμπειρία για τους ενοίκους του κτιρίου και αποτελεσματικά, οικονομικά αποδοτικά αποτελέσματα για τους ιδιοκτήτες και τους χειριστές.

Διαβάστε το Λευκό Βιβλίο

Κάνε περισσότερα με λιγότερα για ένα καλύτερο αύριο

Με το 90% των κτιρίων να αντιμετωπίζουν ακόμη προκλήσεις ψηφιοποίησης και η βιομηχανία διαχείρισης εγκαταστάσεων προβλέπεται να αντιμετωπίσει 53% έλλειψη θέσεων εργασίας έως το 2025, ο επείγων χαρακτήρας δράσης είναι σαφής. Μόνο το 18% των κτιρίων βρίσκεται επί του παρόντος σε καλό δρόμο για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2050, τονίζοντας την κρίσιμη ανάγκη για άμεση δράση.

Ελάτε μαζί μας στο AHR Expo 2026 καθώς παρουσιάζουμε καινοτόμες λύσεις για να ξεκινήσετε το ταξίδι εκσυγχρονισμού σας και να σας μεταφέρουμε στο μέλλον.

Siemens Infrastructure Transition Monitor 2025

Η Siemens Infrastructure Transition Monitor (ITM) παρακολουθεί την εξελισσόμενη κατάσταση της μετάβασης στις υποδομές με την πάροδο του χρόνου, επισημαίνοντας επείγουσες προτεραιότητες και πορεία προς τα εμπρός σε ενεργειακές υποδομές, κτιριακές υποδομές και βιομηχανία.

Μάθετε περισσότερα

Dark blue background with circular target cut out, through which is an image of skyscrapers against a blue sky.

Μάθετε περισσότερα για τις λύσεις μας