Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Προσφέρετε στους πελάτες σας λύσεις ποιότητας που θα είναι ανθεκτικές στο μέλλον επιλέγοντας μια εταιρεία που καθορίζει τις τάσεις για συστήματα ελέγχου πρόσβασης σε πόρτες IP και επικοινωνίες ανελκυστήρα. Η 2N ανέπτυξε τις πρώτες ενδοεπικοινωνίες LTE και IP στον κόσμο και τα προϊόντα μας συνεχίζουν να καινοτομούν και να προωθούν τα πρότυπα της αγοράς. Αλλά η ανάπτυξη δεν είναι το μόνο που πιέζουμε - το να είμαστε μέρος της οικογένειας του Άξονα μας δίνει σταθερότητα, επίσης. Είμαστε μια διεθνής εταιρεία με υποκαταστήματα παγκοσμίως και εκπαιδευμένους διανομείς που βρίσκονται σε 130 χώρες - έτσι μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η υποστήριξη πριν από την πώληση και μετά την πώληση είναι πάντα κοντά σας.
logocmykblack

Βιομηχανίες

  • IT and telecommunication

  • Construction and real estate

  • Healthcare

  • Commercial buildings

  • Higher education

  • Hospitality and entertainment

Κίνηση

Build
Επεκτείνει ή βασίζεται σε ένα προϊόν/λύση Siemens Xcelerator δημιουργώντας ένα νέο προϊόν ή δημιουργεί μια νέα λύση για πελάτη μέσω της ενσωμάτωσης του προϊόντος Siemens Xcelerator με το δικό του προϊόν

Διαθέσιμα Προϊόντα

2n-hero.png

2N® Indoor Talk, Black

Ο σχεδιασμός του εσωτερικού σταθμού 2N® Indoor Talk θα ταιριάζει σε κάθε διαμέρισμα ή σπίτι.
9161121_Access-Unit-M_RFID_Front.png

2N® Access Unit M 13.56 MHz, NFC ready - 3m Eth cable

Αυτή η έκδοση του αναγνώστη RFID 2N® Access Unit M μπορεί να διαβάσει τις περισσότερες κάρτες σε συχνότητα 13,56 MHz.
916020_connecting_cable.png

2N Access Unit - RJ45 connector cable

Επιτρέπει τη σύνδεση μιας μονάδας πρόσβασης 2N® Bluetooth σε ένα LAN μέσω καλωδίου Ethernet με υποδοχή RJ45
Εσωτερική θέα Μαύρο

2N Indoor View

Το κύριο χαρακτηριστικό του εσωτερικού σταθμού 2N® Indoor View είναι μια οθόνη αφής 7 ιντσών με ευρεία γωνία θέασης.