Προχωρήστε τον αυτόνομο σχεδιασμό οχημάτων
Σχεδιάστε, δοκιμάστε, βελτιώστε, βελτιστοποιήστε και επικυρώστε συνεχώς την απόδοση του αυτόνομου οχήματος. Με το λειτουργικό digital twin, την προσομοίωση, την καταγραφή και τη μηχανική σεναρίων, την ενσωμάτωση αισθητήρων, τη συνεχή βελτιστοποίηση και την επικύρωση κλειστού βρόχου, μπορείτε να επιταχύνετε την παράδοση ασφαλών, αποτελεσματικών και συμβατών συστημάτων ADAS και AV.
Μεταμορφώστε την ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων
Προσθέστε ευελιξία και αποτελεσματικότητα στη διαδικασία ανάπτυξης ADAS και AV. Η συγχώνευση του πραγματικού και του εικονικού κόσμου με ένα λειτουργικό digital twin σάς επιτρέπει να σχεδιάζετε συνεχώς, να δοκιμάζετε, να βελτιώνετε, να βελτιστοποιείτε και να επικυρώνετε την απόδοση του συστήματος και του οχήματος με το πιο εκτεταμένο δυνατό σύνολο κρίσιμων σεναρίων.
100% Ιχνηλασιμότητα
Παροχή πλήρους ιχνηλασιμότητας μεταξύ απαιτήσεων, περιπτώσεων δοκιμών και απαιτήσεων τεχνικής ασφάλειας. (Κινητός δίσκος)
1.5 Χρόνια ανάπτυξης, εκπαίδευσης και ανταλλαγής τεχνολογίας
Μειώστε το χρονοδιάγραμμα προϊόντων ADAS πριν ακόμη κατασκευαστεί ένα φυσικό πρωτότυπο. (Κινητός δίσκος)
>50% Μειωμένος χρόνος προσομοίωσης
Μειώστε το χρόνο προσομοίωσης για τη συμπεριφορά του ανθρώπινου σώματος από ημέρες σε ώρες. (ΕΚΧΎΛΙΣΜΑ)
Δημιουργήστε αξιόπιστα συστήματα ADAS και AV
Συνεργαστείτε και διατηρήστε όλες τις κρίσιμες πληροφορίες σε αξιόπιστα μοντέλα μέσω εικονικής επαλήθευσης και επικύρωσης κλειστού βρόχου, καθώς και βελτιστοποίησης της συμπεριφοράς του συστήματος πριν και μετά την κατασκευή του οχήματος.
Υπάρχουν τρεις δρόμοι για την επανάσταση στην ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων.
Η πολυεπιστημονική συνεργασία διασφαλίζει ότι διαφορετικές ομάδες μπορούν να συνεργαστούν για να επικυρώσουν ότι ο σχεδιασμός σας λειτουργεί τέλεια σε συστήματα, υποσυστήματα και εξωτερικά περιβάλλοντα. Το λειτουργικό digital twin αποτελείται από ακριβή μοντέλα μηχανικής, όπου μπορείτε να καταγράψετε και να ενημερώσετε στόχους, απαιτήσεις και σενάρια για να
- Καθιέρωση πλήρους κάλυψης ανιχνευσιμότητας και επαλήθευσης.
- Καθορίστε τους στόχους και τις λειτουργίες του οχήματος εκ των προτέρων για να μεγιστοποιήσετε τα αυτόνομα χαρακτηριστικά.
- Λάβετε καλύτερες αποφάσεις σχετικά με το υλικό, το λογισμικό και τα σχετικά σενάρια.
Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος ή χρήμα για να καταγράψετε όλα τα μη ασφαλή σενάρια χρησιμοποιώντας μόνο πραγματικές εγγραφές. Αναβαθμίστε τις πιο εφαρμόσιμες πληροφορίες, μειώνοντας παράλληλα άσχετα δεδομένα για να επιταχύνετε την ανάπτυξη και να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση του συστήματος AD με λύσεις που σας βοηθούν:
- Βελτιστοποιήστε τη συμπεριφορά των αυτόνομων συστημάτων σας.
- Σχολιάστε και οργανώστε πραγματικές ηχογραφήσεις.
- Δημιουργήστε νέα σενάρια προσαρμόζοντας παραμέτρους και προσθέτοντας ηθοποιούς σε σκηνές σε ψηφιακό περιβάλλον.
Πριν μπορέσουν να αναπτυχθούν αυτόνομα οχήματα στο δρόμο, πρέπει να είστε σίγουροι ότι θα αποδίδουν άψογα σε κάθε κατάσταση. Καθιέρωση μέγιστης ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας και πλήρους κανονιστικής συμμόρφωσης, αξιοποιώντας μια διαδικασία επαλήθευσης και επικύρωσης κλειστού βρόχου για:
- Παρέχετε ασφαλή αυτονομία και επιταχύνετε την πιστοποίηση.
- Επαληθεύστε τις απαιτήσεις και επικυρώστε ότι πληρούνται.
- Μειώστε τον κίνδυνο αποτυχιών πραγματικού κόσμου δοκιμάζοντας ουσιαστικά σε μια αυξανόμενη βάση δεδομένων κρίσιμων σεναρίων.
Ο προηγμένος σχεδιασμός αυτόνομου οχήματος της OEM με τη Siemens
95% Αξιοποιήστε το λογισμικό μας
Το κορυφαίο 95% των προμηθευτών ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου αυτοκινήτων (ECU) αξιοποιούν το λογισμικό της Siemens.
23 Κορυφαίοι 23 OEM
Οι 23 κορυφαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως έχουν υιοθετήσει το Siemens Xcelerator.
20 Κορυφαίες 20 μάρκες EV
Οι 20 κορυφαίες μάρκες ηλεκτρικών οχημάτων αξιοποιούν το Siemens Xcelerator.
Κινητός δίσκος

Using model-based systems engineering to develop a comprehensive digital twin of ADAS features
Εταιρεία:MobileDrive
Βιομηχανία:Automotive & transportation
Τοποθεσία:Amsterdam, Netherlands
Λογισμικό της Siemens:Polarion, Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Prescan
Χάρη στη συνεργασία μας με τη Siemens, είμαστε σε θέση να φέρουμε τα προϊόντα μας στην αγορά με πολύ πιο απλοποιημένο και αποδοτικό τρόπο.
Εξερευνήστε τη βιβλιοθήκη πόρων μας
Παρέχετε αξιόπιστα και συμβατά συστήματα ADAS και AV που λειτουργούν αποτελεσματικά στο ευρύτερο δυνατό φάσμα συνθηκών.

Βελτιώστε την ασφαλή ανάπτυξη ADAS και AV
Μηχανική Συστημάτων
Ανάπτυξη συστημάτων Η/Ε
Μηχανική επιδόσεων
Σχεδιασμός ολοκληρωμένου κυκλώματος
Διαχείριση κύκλου ζωής εφαρμογών
Απαιτήσεις & διαχείριση επαλήθευσης
Συχνές Ερωτήσεις
Μάθετε περισσότερα
Ρολόι
Διαδικτυακό σεμινάριο κατόπιν | Φόρουμ ανάπτυξης αυτόνομων οχημάτων
Διαδικτυακό σεμινάριο κατόπιν | Αναπτύξτε επιτυχημένη τεχνολογία AV με τεχνολογία μηχανικής συστημάτων
Διαδικτυακό σεμινάριο κατόπιν | Επικύρωση και επαλήθευση προσομοίωσης αισθητήρων βασισμένης στη φυσική
Διαβάστε
Ηλεκτρονικό βιβλίο | Παρέχετε αξιόπιστα και συμβατά συστήματα αυτόνομων οχημάτων
Ηλεκτρονικό βιβλίο | Ενισχύστε το σχεδιασμό ADAS και AV με ένα λειτουργικό digital twin
Ηλεκτρονικό βιβλίο | Συνεχής βελτιστοποίηση ADAS και AV μέσω εικονικών δοκιμών κρίσιμων σεναρίων
Ας μιλήσουμε!
Επικοινωνήστε με ερωτήσεις ή σχόλια. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!