Αεροδιαστημική & Άμυνα
Ανεβαίνοντας σε νέα ύψη
Η σημερινή πολυπλοκότητα των προϊόντων και η επιτάχυνση των απαιτήσεων της αγοράς απαιτούν μια θεμελιωδώς νέα προσέγγιση. Μεταμορφώστε τις διαδικασίες μηχανικής σχεδίασης συνδέοντας και επιτρέποντας στις ομάδες να εξερευνήσουν περισσότερες δυνατότητες σχεδιασμού, να επικυρώσουν τις αποφάσεις γρηγορότερα και να βελτιστοποιήσουν τα σχέδια μέσω προσομοίωσης που υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη.
Είστε σε θέση να φτάσετε στο επόμενο επίπεδο αριστείας μηχανικής για να καλύψετε την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των προϊόντων, την ποιότητα και τον συμπιεσμένο χρόνο κυκλοφορίας στην αγορά;
Το 87% των εταιρειών πιστεύουν ότι η ψηφιακή τεχνολογία θα διαταράξει τη βιομηχανία τους, μόνο το 44% είναι έτοιμο. (ΜακΚίνσεϊ)
Σχεδόν όλες οι εταιρείες (92%) σχεδιάζουν να αυξήσουν τις επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα τρία χρόνια. (ΜακΚίνσεϊ)
Το 75% των ομάδων ανάπτυξης προϊόντων θα λειτουργούν σε υβριδικά ή πλήρως απομακρυσμένα περιβάλλοντα, τονίζοντας την ανάγκη για συνεργατικά εργαλεία και πλατφόρμες. (Λικεντέν)
Μετατρέψτε την πολυπλοκότητα σε πλεονέκτημα. Συνδυάστε τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό αξιοποιώντας δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη και συνεργατικές διαδικασίες. Ανακαλύψτε πώς μπορείτε να επιταχύνετε την ανάπτυξη προϊόντων για να καλύψετε τις απαιτήσεις μιας ταχέως εξελισσόμενης αγοράς.
Υιοθετήστε μια ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη προϊόντων που αξιοποιεί ψηφιακά μοντέλα και προσομοιώσεις σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Η δυναμική, βασισμένη σε μοντέλα μηχανική χρησιμεύει ως η μοναδική πηγή αλήθειας με ευελιξία, ακεραιότητα σχεδιασμού, ασφάλεια και ασφάλεια από την ιδέα έως την εφαρμογή λεπτομερειών.
Επιτρέψτε τον επιταχυνόμενο σχεδιασμό σε όλους τους κλάδους με ένα απαράμιλλο εύρος και βάθος ολοκληρωμένου λογισμικού, ηλεκτρικός, ηλεκτρονικός, μηχανική και εργαλεία προσομοίωσης και διαδικασίες.
Δώστε τη δυνατότητα στις ομάδες ανάπτυξης προϊόντων να διαχειρίζονται και να μοιράζονται απρόσκοπτα όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις διαδικασίες, έτσι ώστε η γνώση να μην είναι πλέον απομονωμένη σε πολλά διαφορετικά συστήματα και βάσεις δεδομένων.
Επανάσταση στην καινοτομία προϊόντων γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ σχεδιασμού και πραγματικής απόδοσης για συνεχή επικύρωση, διασφαλίζοντας πλήρως επαληθευμένα προϊόντα υψηλής απόδοσης με αυτοπεποίθηση.
Η ταχεία αλλαγή στις απαιτήσεις των καταναλωτών για πιο έξυπνα, πιο σύνθετα προϊόντα με τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, απαιτεί από τις εταιρείες να καινοτομούν γρήγορα. Εξερευνήστε πώς οι ολοκληρωμένες λύσεις μηχανικής σχεδιασμού προϊόντων μπορούν να βελτιστοποιήσουν τα σχέδια για απόδοση, κόστος και κατασκευασιμότητα.

Ανακαλύψτε πώς η Peugeot βελτιστοποίησε τον σχεδιασμό της μπαταρίας και μείωσε το κόστος, μειώνοντας παράλληλα τον χρόνο ανάπτυξης από μήνες σε εβδομάδες.
ΔιαβάστεΔιαδικτυακό σεμινάριο κατά παραγγελία | Επιταχυνόμενη ανάπτυξη καταναλωτικών προϊόντων
Διαδικτυακό σεμινάριο κατά παραγγελία | Μηχανική με τεχνητή νοημοσύνη κατά παραγγελία
Διαδικτυακό σεμινάριο κατά παραγγελία | Εξαλείψτε τις σπατάλες, χρονοβόρες επανασχεδιάσεις με επαλήθευση και επικύρωση προϊόντων
Podcast | Φέρνοντας νέες καινοτομίες στην αγορά
Podcast | Η βιομηχανία προς τα εμπρός
Podcast | Μηχανική καινοτομία με προσομοίωση
Ιστολόγιο | Εξοικείωση της ανάπτυξης προϊόντων
Ιστολόγιο | Βιώσιμη ανάπτυξη προϊόντων
Ηλεκτρονικό βιβλίο | Πώς μπορώ να επιταχύνω την αλλαγή μηχανικής;