Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Μια εναέρια άποψη ενός μεγάλου πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
Θαλάσσιο Digital Thread

Διαχείριση κύκλου ζωής πλοίων

Βελτιστοποιήστε την εκτέλεση ναυπηγικών έργων από το σχεδιασμό και την κατασκευή έως τη συντήρηση και την επισκευή με ένα συνδεδεμένο, κεντρικό σύστημα δεδομένων που υποστηρίζει κάθε στάδιο της ναυπηγικής διαδικασίας και του κύκλου ζωής του πλοίου.

Τι είναι η διαχείριση του κύκλου ζωής των πλοίων;

Η διαχείριση του κύκλου ζωής του πλοίου αναφέρεται στην ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει τη διαχείριση και την επίβλεψη ολόκληρης της διάρκειας ζωής του πλοίου. Αυτό διασφαλίζει την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και τη συμμόρφωση του πλοίου με τους κανονισμούς από την αρχή μέχρι το τέλος.

Διαχειριστείτε αποτελεσματικά τον κύκλο ζωής του πλοίου σας

Οι μη αυτόματες διαδικασίες που βασίζονται σε υπολογιστικά φύλλα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών μπορούν να δημιουργήσουν καθυστερήσεις στο έργο και κινδύνους για την ποιότητα. Μια ψηφιακή λύση διαχείρισης κύκλου ζωής πλοίων μπορεί να συνδέσει όλες τις πληροφορίες ναυπηγικής σε όλη τη διάρκεια ζωής του πλοίου.

55% Οι ναυπηγοί εκφράζουν αβεβαιότητα

Η αύξηση του ενεργειακού κόστους και ο πληθωρισμός ανησυχούν τους ναυπηγούς για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Αντιμετωπίστε τα σκαμπανεβάσματα αναλαμβάνοντας τον έλεγχο του πλήρους κύκλου ζωής του πλοίου. (Έρευνα SMM)

51.3% Πλοία κατόπιν παραγγελίας με εναλλακτικές πηγές καυσίμων

Οι στόχοι και οι απαιτήσεις αειφορίας αυξάνουν την πολυπλοκότητα των έργων ναυπηγικής βιομηχανίας. Η διαχείριση του κύκλου ζωής των πλοίων μπορεί να βοηθήσει στη χάραξη μιας διαδρομής προς την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. (Ναυτιλιακή Πρόγνωση DNV)

45% Τα ναυπηγεία πιστεύουν ότι οι στόχοι του ΙΜΟ δεν θα επιτευχθούν

Οι ναυπηγοί αντιλαμβάνονται την απροθυμία να επενδύσουν, ακόμη και όταν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός θέτει φιλόδοξους στόχους βιωσιμότητας. Συγκεντρώστε όλες τις πληροφορίες του έργου για να αυξήσετε την ευελιξία και την καινοτομία. (Έρευνα SMM)

Μεταμορφώστε ψηφιακά τον τρόπο διαχείρισης της διάρκειας ζωής του πλοίου σας

Διαχειριστείτε απρόσκοπτα πολλαπλούς λογαριασμούς υλικών και διαμορφώσεις πλοίων και ενισχύστε τη συνεργασία μεταξύ αλυσίδων εφοδιασμού για αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων αλλαγών. Εξερευνήστε τις διαδρομές λύσεων που μπορούν να σας βοηθήσουν να ελέγξετε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του πλοίου:

Select...

Δημιουργήστε μια ραχοκοκαλιά ψηφιακού νήματος εφαρμόζοντας ένα σύστημα διαχείρισης δεδομένων που συνδέει όλες τις πληροφορίες του σκάφους, από το σχεδιασμό έως την κατασκευή. Αυτό σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τα δεδομένα πλοίων σε διάφορα χαρτονομίσματα υλικών και παρακολουθήστε διαφορετικές διαμορφώσεις πλοίων. Αυτή η ραχοκοκαλιά δεδομένων επιτρέπει επίσης τη συλλογή και επαναχρησιμοποίηση γνώσεων.

Επωφεληθείτε από την επιτυχή διαχείριση του κύκλου ζωής των πλοίων

0 Τεκμηρίωση σε χαρτί

Μεταβείτε σε ένα πλήρως ψηφιακό ναυπηγείο που δεν βασίζεται σε σχέδια χαρτιού. Μοιραστείτε και παρακολουθήστε πληροφορίες με ευκολία μεταβαίνοντας ψηφιακά. (Ναυπηγική βιομηχανία του Νιούπορτ Νιουζ)

6 Νέα σχέδια που τίθενται σε παραγωγή κάθε χρόνο

Δημιουργήστε ένα digital twin για να διαχειριστείτε και να παρακολουθείτε διαμορφώσεις και παραλλαγές. (Πριγκίπισσα Γι)

£100K+ Εξοικονόμηση κόστους

Επιταχύνετε τους χρόνους κύκλου και μειώστε το κόστος με τη διαχείριση του κύκλου ζωής του πλοίου. (Κοξ Μαρίν)

Μελέτη περίπτωσης

Βασιλικό IHC

Shipbuilder uses NX and Teamcenter to streamline processes for developing highly complex bespoke vessels
Case Study

Shipbuilder uses NX and Teamcenter to streamline processes for developing highly complex bespoke vessels

Εταιρεία:Royal IHC

Βιομηχανία:Marine

Τοποθεσία:Kinderdijk, Netherlands

Λογισμικό της Siemens:NX, Solid Edge, Teamcenter

Η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των περιβαλλόντων NX CAD και Teamcenter και του περιβάλλοντος ERP επιτρέπει σε όλα τα τμήματα μας να ανοίγουν τα ίδια σχέδια, τις ίδιες προδιαγραφές. Όποιος έχει μια ερώτηση μπορεί να ανοίξει το σύστημα και να βρει όλα όσα απαιτούνται για να κάνει τη δουλειά του σωστά.
Γουίμ ντε Ρόνντε, Υπεύθυνος Προϊόντος, Αντλίες Βυθοκόρησης, Βασιλικό IHC
Διαχείριση κύκλου ζωής πλοίων

Εξερευνήστε τη βιβλιοθήκη πόρων μας

Συνδέστε όλες τις πληροφορίες ναυπηγικής σας με μια κεντρική ραχοκοκαλιά δεδομένων που υποστηρίζει κάθε βήμα της ναυπηγικής διαδικασίας και τον κύκλο ζωής του πλοίου.

Ένας εργάτης ναυπηγείου κοιτάζει ένα δισκίο.

Solutions για την πλήρη διαχείριση της διάρκειας ζωής του πλοίου σας

Διαχείριση κύκλου ζωής προϊόντος

Πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών

Μηχανική απαιτήσεων

Διαχείριση Ποιότητας

Συνεργασία προμηθευτών

Βιομηχανικό Διαδίκτυο των πραγμάτων

Συχνές Ερωτήσεις

Μάθετε περισσότερα

Ρολόι

Βίντεο | Διαχείριση BOM για ναυπηγούς

Διαβάστε

Ηλεκτρονικό βιβλίο | Το μέλλον της διαχείρισης του κύκλου ζωής των πλοίων

Λευκή Βίβλο | Ξεκινώντας με τη διαχείριση του κύκλου ζωής των πλοίων

Ηλεκτρονικό βιβλίο | Μειώστε τη σπατάλη χρόνου μηχανικής στη ναυπηγική βιομηχανία

Ακούστε

Podcast | Το μέλλον της ναυτιλιακής βιομηχανίας είναι ψηφιακό

Έτοιμοι να συνδεθείτε?

Επικοινωνήστε με ερωτήσεις ή σχόλια. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.