Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Digital Thread Καταναλωτικών Αγαθών

Ολοκληρωμένη διαχείριση κύκλου ζωής για καταναλωτικά αγαθά

Φέρτε νέα προϊόντα στην αγορά γρηγορότερα με μία πηγή αλήθειας που ενσωματώνει το εμπορικό σήμα, το πρόγραμμα και το PLM. Η αύξηση του αριθμού SKU, οι σύντομοι κύκλοι ζωής και οι υψηλές προσδοκίες καθιστούν τις εκκινήσεις πολύπλοκες. Με την επαναχρησιμοποίηση αποδεδειγμένων στοιχείων και την ταχεία προσαρμογή, οι ομάδες μειώνουν την επανεπεξεργασία, προστατεύουν το μετοχικό κεφάλαιο της μάρκας και παραδίδουν με αυτοπεποίθηση.

Πώς μπορείτε να επιταχύνετε την ανάπτυξη καταναλωτικών αγαθών;

Τα χαρτοφυλάκια καταναλωτικών αγαθών κινούνται γρήγορα και γίνονται πιο περίπλοκα με κάθε κύκλο. Η ILM δημιουργεί το ψηφιακό νήμα που ενώνει το εμπορικό σήμα, το πρόγραμμα και το PLM σε μια πηγή αλήθειας. Με όλες τις λειτουργίες να λειτουργούν από τα ίδια δεδομένα, οι εταιρείες αποκτούν ορατότητα σε όλα τα χαρτοφυλάκια, ευθυγραμμίζουν τη στρατηγική με την εκτέλεση και ανταποκρίνονται στις αλλαγές της αγοράς με ταχύτητα και ανθεκτικότητα. Αυτό μετατρέπει την πολυπλοκότητα σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Υιοθέτηση ολοκληρωμένης διαχείρισης κύκλου ζωής καταναλωτικών προϊόντων

Οι σύντομοι κύκλοι ζωής και η επέκταση των SKU απαιτούν πιο έξυπνους τρόπους εργασίας. Με μία ψηφιακή ραχοκοκαλιά, οι ομάδες διαχειρίζονται την πολυπλοκότητα, εξασφαλίζουν ποιότητα σε όλες τις μάρκες και φέρνουν τα προϊόντα στην αγορά γρηγορότερα.

30% Μειωμένος χρόνος ανάπτυξης προϊόντων

Βελτιώστε τους σύνθετους κύκλους ζωής των προϊόντων και μειώστε τον χρόνο ανάπτυξης έως και 30% . (Electrolux)

20% Μειωμένο κόστος

Επιτύχετε μείωση του κόστους κατά 20% ψηφιοποιώντας τις εργοστασιακές λειτουργίες. Αποκτήστε αποδοτικότητα και βελτιώστε την ποιότητα μέσω προηγμένων, ολοκληρωμένων διαδικασιών παραγωγής. (Electrolux)

80% Αποτελεσματικότητα στην αναζήτηση δεδομένων προϊόντων

Επιταχύνετε τη λήψη αποφάσεων και μειώστε τους κύκλους ανάπτυξης με αποτελεσματική ανάκτηση δεδομένων προϊόντων, επιτρέποντας μεγαλύτερη εστίαση στην καινοτομία και το σχεδιασμό. (Τζογιούνγκ)

Βελτιώστε την αναπτυξιακή στρατηγική σας

Βελτιώστε τη στρατηγική ανάπτυξης καταναλωτικών αγαθών

Ανακαλύψτε πώς μια συνδεδεμένη προσέγγιση της επωνυμίας, του προγράμματος και του PLM βελτιώνει την προβλεψιμότητα σε όλα τα χαρτοφυλάκια. Υποστήριξη της συνεχούς καινοτομίας, ενίσχυση της συνεργασίας και μείωση του κινδύνου προκειμένου να ικανοποιηθεί η ζήτηση των καταναλωτών με αυτοπεποίθηση.
Εξερευνήστε αυτές τις τρεις βασικές διαδρομές λύσεων για να μάθετε περισσότερα.

Select...

Ευθυγραμμίστε απρόσκοπτα τη στρατηγική επωνυμίας σας, τη διαχείριση προγραμμάτων και την ανάπτυξη προϊόντων για να διασφαλίσετε συνέπεια και να βελτιώσετε την ανταπόκριση της αγοράς.

  • Δημιουργήστε μια συνεκτική ταυτότητα σε όλα τα στάδια ανάπτυξης προϊόντων
  • Συγχρονισμός διαχείρισης προγράμματος με κύκλους ζωής προϊόντων
  • Αυξήστε την αξία της μάρκας με συνεπείς και στρατηγικές προσφορές προϊόντων
ΜΕΛΈΤΗ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗΣ

BSH

Washing machines built with the use of Teamcenter and Tecnomatix Siemens Software.
Case Study

Leveraging an open, web-based, easy-to-use solution to standardize process planning across plants

Εταιρεία:BSH Home Appliances

Βιομηχανία:Consumer products & retail

Τοποθεσία:Munich, Germany

Το Teamcenter είναι πολύ χρήσιμο για τον Joyoung όσον αφορά τόσο τη διαχείριση δεδομένων όσο και τη διαχείριση επιχειρήσεων. Έχει βελτιώσει την επιχειρηματική διαδικασία του Joyoung, καθιστώντας την εργασία πιο συστηματική και αποτελεσματική.
Τζινγκ Τζιν, Υπεύθυνος έργου PLM, Τζογιούνγκ
Βελτιώστε τη διαχείριση χαρτοφυλακίου

Εξερευνήστε τη βιβλιοθήκη πόρων μας

Αποκτήστε τη σαφήνεια για να διαχειριστείτε με σιγουριά τα διευρυνόμενα χαρτοφυλάκια καταναλωτικών αγαθών Βελτιώστε την ορατότητα σε προγράμματα και διαδικασίες, ευθυγραμμίστε τις ομάδες μεταξύ των λειτουργιών και εξασφαλίστε συνεπή εκτέλεση από την ιδέα έως το ράφι. Προσαρμόστε γρήγορα στις αλλαγές της αγοράς για αξιόπιστη απόδοση σε ταχέως κινούμενες καταναλωτικές αγορές.

Γυναίκα που εργάζεται σε υπολογιστή.

Βελτιστοποιήστε τον κύκλο ζωής των καταναλωτικών αγαθών με τη λύση PLM

Διαχείριση κύκλου ζωής προϊόντος

Διαχείριση προγράμματος

Πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών

Συχνές Ερωτήσεις

Μάθετε περισσότερα

Παρακολουθήστε

Διαδικτυακό σεμινάριο κατόπιν | Επιτρέποντας την αριστεία με την ολοκληρωμένη διαχείριση κύκλου ζωής

Βίντεο | Ανακαλύψτε τη δύναμη του PLM που βασίζεται σε cloud με το Teamcenter X της Siemens

Ακούστε

Podcast | Πώς τα ψηφιακά νήματα βοηθούν τους κατασκευαστές να ευδοκιμήσουν

Διαβάστε

ιστολόγιο | Η επόμενη μετασχηματιστική δύναμη της καινοτομίας, της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας

Λευκή Βίβλο | Μετασχηματισμός της βιομηχανίας CPG

Ενημερωτικό γράφημα | Εξοικείωση της πολυπλοκότητας των CPG: Η στρατηγική λύση της Siemens και της Accenture

Ας μιλήσουμε!

Επικοινωνήστε με ερωτήσεις ή σχόλια. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!