Ικανοποίηση των απαιτήσεων για έξυπνες, προσαρμόσιμες μηχανές
Το κλειδί για την παράδοση μηχανημάτων που ενσωματώνονται εύκολα στις υπάρχουσες κατόψεις των εργοστασίων των πελατών σας είναι η ψηφιακή ενσωμάτωση. Η ενσωμάτωση λογισμικού και κλάδων διευκολύνει την επαναχρησιμοποίηση σχεδίων, την επικύρωση μηχανημάτων και την επιτάχυνση της ανάπτυξης. Εν τω μεταξύ, οι υπηρεσίες με δυνατότητα δεδομένων που είναι ενσωματωμένες στα μηχανήματά σας απλοποιούν τις απαιτήσεις συντήρησης, ενώ προσφέρουν δυνατότητες παρακολούθησης και πληροφορίες βάσει δεδομένων.
25% Μείωση των χρόνων μετάβασης στο ευρώ
Πραγματοποιήστε μικρότερους χρόνους ανάπτυξης με πλήρως ενσωματωμένα εργαλεία υλικού, λογισμικού και μηχανικής. (Schreyer Sondermaschinen GmbH)
30% Εξοικονόμηση στις ώρες εργασίας
Μειώστε το χρόνο εργασίας βελτιώνοντας παράλληλα την ασφάλεια του χειριστή και των τροφίμων με εργαλεία σχεδιασμού και θέσης σε λειτουργία που δημιουργούν μια ενιαία πηγή αλήθειας. (Όμιλος CFT)
20% Μείωση του χρόνου μηχανικής
Κλιμακώστε την παραγωγή και βελτιώστε την τυποποίηση για μηχανές συσκευασίας με αποτελεσματικά εργαλεία σχεδιασμού έργων. (Κατασκευή μηχανών SN)
Λύσεις για κατασκευαστές μηχανών τροφίμων και ποτών
Οι κατασκευαστές μηχανών πρέπει να δημιουργούν πιο έξυπνες και πιο συνδεδεμένες μηχανές γρηγορότερα. Η προηγμένη μηχανική μηχανών για εταιρείες τροφίμων και ποτών σάς επιτρέπει να παραδίδετε ευέλικτα μηχανήματα εγκαίρως, να αυξήσετε την αξία των πελατών και να βελτιώσετε τις δυνατότητες εξυπηρέτησης.
Παραδώστε μηχανήματα πιο αποτελεσματικά και κερδοφόρα με ευέλικτα, αρθρωτά εργαλεία σχεδίασης που μεγιστοποιούν την επαναχρησιμοποίηση και υποστηρίζουν την επεκτασιμότητα. Επιτρέψτε την εύκολη και ομαλή ενσωμάτωση νέων μηχανών σε υπάρχουσες κατόψεις εργοστασίων.
Ενσωματώστε λειτουργίες σχεδιασμού όπως μηχανική, ηλεκτρική, λογισμικό και αυτοματοποίηση με τις απαιτήσεις των πελατών, παραδίδοντας περισσότερα μηχανήματα νωρίτερα. Η απόδοση μπορεί να βελτιωθεί μέσω σχεδιασμού με γνώμονα την προσομοίωση, ο οποίος μπορεί να μεταφέρει λειτουργικά δεδομένα (IIoT) απευθείας στα μοντέλα προσομοίωσης.
Ενσωματώστε δυνατότητες απόκτησης δεδομένων στα μηχανήματά σας, διευκολύνοντας τη λήψη πληροφοριών βάσει δεδομένων και την πρόβλεψη διαδικασιών συντήρησης του μηχανήματος. Αυξήστε τις ροές εσόδων προσφέροντας ένα πακέτο διάρκειας ζωής για μηχανήματα μέσω δυνατοτήτων απομακρυσμένης εξυπηρέτησης.
Η συνεργασία με τη Siemens μας βοηθά να εστιάσουμε καλύτερα τους αναπτυξιακούς πόρους μας και, ως εκ τούτου, να ενισχύσουμε στρατηγικά την ανταγωνιστική μας θέση.
Η ταχύτερη μηχανή συσκευασίας σε χρόνο ρεκόρ
Η Tronrud Engineering χρησιμοποίησε λύσεις της Siemens για να αναπτύξει την ταχύτερη μηχανή συσκευασίας στον κόσμο. Με το Teamcenter, το NX Mechatronics Concept Designer (MCD), την Πύλη Εντελώς Ενσωματωμένου Αυτοματισμού (Πύλη TIA) και το SIMATIC S7-PLCSIM Advanced, μπόρεσαν να μειώσουν το χρόνο μηχανικής και συναρμολόγησης στο μισό.

Διαχείριση κύκλου ζωής προϊόντων
Μηχανική Αυτοματισμού
Μηχανικός Σχεδιασμός
Μηχανική απόδοσης
Insights Hub
Συχνές Ερωτήσεις
Μάθετε περισσότερα
Διαβάστε
Λευκή Βίβλος | Βιομηχανική αιχμή, Τρόφιμα και Ποτά
Ebook | Μελλοντική μηχανική, Τρόφιμα και Ποτά
Ebook | Ολοκλήρωση διεργασιών, Κύκλος ζωής προϊόντων τροφίμων και ποτών
Infographic | Βιομηχανικά μηχανήματα, Τρόφιμα και Ποτά
Ας μιλήσουμε!
Επικοινωνήστε με ερωτήσεις ή σχόλια. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!