Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Η Pikolin επωφελείται δύο φορές από την SCADA και τη Διαχείριση Ενέργειας

Τι είναι καλύτερο από το να επωφεληθείτε από μια λύση μία φορά; Αυτό είναι σωστό - επωφεληθείτε από αυτό δύο φορές. Ανακαλύψτε πώς το πέτυχε η Pikolin σε μια ολοκαίνουργια μονάδα παραγωγής. Τροφοδοτημένο από το SIMATIC SCADA και τη Διαχείριση Ενέργειας, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια και έχει όμως μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα.

Πρόκληση: Αποδοτικότητα, παραγωγικότητα και βιωσιμότητα

Η Pikolin είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής προϊόντων ύπνου στην Ισπανία. Οι νέες εγκαταστάσεις της στη Σαραγόσα της Ισπανίας είναι το μεγαλύτερο και πιο προηγμένο βιομηχανικό συγκρότημα της Ευρώπης στον τομέα των προϊόντων ύπνου, καθώς και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Η Pikolin δεσμεύεται να είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνη και πρόσφατα έλαβε πιστοποίηση για διαχείριση ενέργειας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001 και 50001. Η μετάβαση στη νέα εγκατάσταση προσέφερε μια μοναδική ευκαιρία να σχεδιάσουμε όλες τις εγκαταστάσεις και τις διαδικασίες από το μηδέν ώστε να πληρούνται τα υψηλότερα πρότυπα παραγωγικότητας, αποδοτικότητας και βιωσιμότητας.

Για να διασφαλίσει τη συνεχή συμμόρφωση με το ISO 50001 και να επιτρέψει συνεχείς βελτιώσεις στις λειτουργίες, η Pikolin επέλεξε το SIMATIC SCADA και τη Διαχείριση Ενέργειας.

Μια λύση που απλά αποδίδει

14% Λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια

Η Pikolin κατάφερε να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας κατά 14% ανά τετραγωνικό μέτρο σε όλη την εταιρεία.

40% Λιγότερο φυσικό αέριο

Επιπλέον, η κατανάλωση αερίου στην περιοχή παραγωγής μειώθηκε κατά 40% ανά κυβικό μέτρο.

30% Υψηλότερη παραγωγική ικανότητα

Ταυτόχρονα, η Pikolin κατάφερε να αυξήσει την παραγωγική ικανότητα κατά σχεδόν το ένα τρίτο.

Μια κλιμακούμενη λύση για τη διαχείριση της παραγωγής και της ενέργειας

Η Pikolin ήθελε να είναι σε θέση να επιτύχει πλήρη έλεγχο και ορατότητα όλων των διαδικασιών στη νέα της εγκατάσταση. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία εφάρμοσε για πρώτη φορά ένα σύστημα SIMATIC WinCC V7 SCADA, συμπληρωμένο από ένα SIMATIC Energy Manager ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ σύστημα διαχείρισης ενέργειας, το οποίο βοηθά την Pikolin να συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 50001, και τις διεπαφές χειριστή SIMATIC HMI.

Ήμασταν πάντα αξιόπιστος συνεργάτης και προμηθευτής, έτσι οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν κυρίως προϊόντα και λύσεις της Siemens, με διάφορους ελεγκτές SIMATIC και συσκευές μέτρησης SENTRON PAC στο πάτωμα παραγωγής. Όλα τα δεδομένα συνδέονται με ένα σύστημα SIMATIC WinCC V7 SCADA που εκτελείται σε εικονικό περιβάλλον. Αυτό το σύστημα συμπληρώνεται από το SIMATIC Energy Manager PRO για την παρακολούθηση και ανάλυση της κατανάλωσης ενέργειας και μέσων.

Grupo Pikolin, Ισπανία: Αφιερωμένο στην άνεση του ύπνου

Το Pikolin ξεκίνησε ως ένα μικρό εργοστάσιο στρωμάτων το 1948 και είναι πλέον ο κορυφαίος κατασκευαστής προϊόντων ύπνου στην Ισπανία. Με κύκλο εργασιών 446 εκατ. ευρώ, κατατάσσεται ως ο δεύτερος μεγαλύτερος ευρωπαϊκός όμιλος στον τομέα της άνεσης ύπνου και κατέχει ηγετική θέση στην αγορά στην Ισπανία και τη Γαλλία. Ο όμιλος απασχολεί περίπου 3.000 άτομα στα εννέα εργοστάσια παραγωγής του στην Ευρώπη και δύο στη Νοτιοανατολική Ασία.

Στην Pikolin, η ποιότητα έρχεται πρώτη: η εταιρεία έχει καθιερώσει παγκόσμια συστήματα ποιότητας για ολόκληρη την εταιρεία, καθώς θεωρεί τον ποιοτικό έλεγχο ως μια δυναμική και ολοκληρωμένη διαδικασία παρακολούθησης της εταιρείας σε όλα τα επίπεδα. Στις 26 Ιανουαρίου 1996, η Pikolin έγινε η πρώτη εταιρεία στον τομέα των προϊόντων ύπνου που έλαβε το πιστοποιητικό συστήματος ποιότητας ISO 9002 από την AENOR, την ισπανική ένωση τυποποίησης και πιστοποίησης.

Εκθεσιακός χώρος με στρώματα Pikolin. Το όνομα της εταιρείας εμφανίζεται με μεγάλα γράμματα.

Αφιερωμένο στην ποιότητα

Τον Ιούνιο του 2003, μετά την επικαιροποίηση του προτύπου σε ISO 9001:2008, η Pikolin αναβάθμισε και βελτίωσε ολόκληρο το σύστημα ποιότητας. Επιπλέον, η Πικολίνη Α.Ε. εφάρμοσε πρόσφατα ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001, το οποίο έχει πιστοποιηθεί και από την AENOR. Στις νέες εγκαταστάσεις παραγωγής της Plataforma Logística της Zaragoza (Plaza), όλα τα προϊόντα και τα εξαρτήματα της Pikolin υπόκεινται σε εκτεταμένους ελέγχους ποιότητας σε μια προσπάθεια να παρέχουν τα υψηλότερα επίπεδα άνεσης και ευεξίας.

Γιατί η Pikolin επέλεξε τις ολοκληρωμένες λύσεις μας

Δύο επιχειρηματίες κοιτάζουν ο ένας τον άλλον. Υπάρχουν πολλές οθόνες με διαγράμματα και δεδομένα στο παρασκήνιο.

Βελτίωση της απόδοσης σε όλα τα επίπεδα

Η Pikolin ήθελε να χτίσει ένα εργοστάσιο για το μέλλον, με τεχνολογία αιχμής που είναι επεκτάσιμη και ευέλικτη και που αναπτύσσεται με τις απαιτήσεις της εταιρείας. Αυτή η τεχνολογία περιελάμβανε μια ολοκληρωμένη και επεκτάσιμη λύση SCADA για τη διαχείριση εγκαταστάσεων και διαδικασιών.

Συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 50001/ISO 14001

Η Pikolin είχε σαφή εστίαση στο σχεδιασμό φιλικών προς το περιβάλλον κτιρίων, χρησιμοποιώντας τις πιο προηγμένες τεχνολογίες που διατίθενται για τις εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση και για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 50001/ISO 14001, η εταιρεία εφάρμοσε μια υπερσύγχρονη λύση διαχείρισης ενέργειας.

Ένα εξωτερικό πλάνο ενός εργοστασιακού κτιρίου, με το «Pikolin» τυπωμένο με κόκκινο χρώμα στο πλάι του κτιρίου και δέντρα μπροστά του.
Ένας άντρας, που κοιτάζει μια οθόνη που δείχνει μια εφαρμογή και δεδομένα, φαίνεται από πίσω.

Αποτελεσματική μηχανική και συντήρηση

Για να μπορέσει να προσαρμόσει εύκολα τόσο το σύστημα SCADA όσο και το σύστημα διαχείρισης ενέργειας, η Pikolin αναζητούσε μια ολοκληρωμένη λύση που περιελάμβανε και το επίπεδο αυτοματισμού. Αυτό θα διασφαλίσει ότι τα συστήματα θα μπορούσαν να κατασκευαστούν και να συντηρηθούν αποτελεσματικά με τη βοήθεια ενός τοπικού παρόχου λύσεων.

Μια πολύ βολική λύση για τη διαχείριση ενέργειας

Από τότε που μετακόμισε στις νέες εγκαταστάσεις της, η Pikolin μείωσε σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας της εταιρείας ανά τετραγωνικό μέτρο. Αυτό οφείλεται στη χρήση προηγμένων τεχνολογιών και στον καλύτερο έλεγχο των διαφόρων πηγών ενέργειας που επιτρέπει το SIMATIC WinCC και ιδιαίτερα στις δυνατότητες ανάλυσης του SIMATIC Energy Manager PRO.

Χρησιμοποιώντας διεπαφές χειριστή SIMATIC HMI, το Pikolin έχει βελτιώσει την παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα και τη χρηστικότητα. 30.000 σημεία δεδομένων, τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω 20 πελατών ιστού, παρέχουν εξαιρετική ενσωμάτωση δεδομένων και ορατότητα.

Με το SIMATIC WinCC και το Energy Manager PRO, το Pikolin μπορεί να συλλέξει δεδομένα από διαφορετικές πηγές μαζί με λεπτομερείς πληροφορίες χρόνου. Αυτό παρέχει στην Pikolin εκτεταμένες δυνατότητες ανάλυσης και έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας.

Το SIMATIC Energy Manager είναι διαισθητικό και εύκολο στην εφαρμογή και λειτουργία, και μας παρέχει ένα ισχυρό εργαλείο ανάλυσης και ελέγχου.
Βιντάλ Χοσέ Μπελτράν Ρελάνσιο, Τεχνικός Διευθυντής και Συντήρησης, Πικολίν Σ.Λ.

Εξοπλισμένο για μελλοντικούς στόχους

Με μια ευέλικτη και επεκτάσιμη λύση διαχείρισης ενέργειας, η Pikolin είναι καλά εξοπλισμένη για τα επόμενα βήματα στο ταξίδι της ψηφιοποίησης. Νέοι μετρητές, διεπαφές δεδομένων και μέτρα βελτιστοποίησης μπορούν να ενσωματωθούν καθώς εξελίσσονται οι απαιτήσεις, δημιουργώντας μια ισχυρή βάση για τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, της παραγωγής και της συντήρησης.