Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Χημική βιομηχανία, Αυστραλία

Σχεδιάζοντας το τέλειο φινίρισμα

Ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής προϊόντων μετέπειτα φροντίδας οχημάτων της Αυστραλίας, η MotorOne μεταμόρφωσε τις εγκαταστάσεις χημικής ανάπτυξης με την τεχνολογία αυτοματισμού μας, βελτιώνοντας τη λειτουργική απόδοση και μειώνοντας το κόστος. Ως αποτέλεσμα, η MotorOne σημείωσε αύξηση της παραγωγής κατά 20% μέσα σε τρεις μήνες από την εφαρμογή.

Πώς μπορεί ένας 50χρονος ηγέτης της αυτοκινητοβιομηχανίας να αγκαλιάσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό χωρίς να χάσει το πλεονέκτημα του;

Η MotorOne, ο κορυφαίος κατασκευαστής προϊόντων μετέπειτα φροντίδας αυτοκινήτων στην Αυστραλία, ξεκίνησε ένα ταξίδι ψηφιακού μετασχηματισμού για να βελτιώσει τη λειτουργική αποδοτικότητα και την ορατότητα σε όλες τις διαδικασίες της. Υιοθετώντας τις λύσεις μας στις εγκαταστάσεις χημικής ανάπτυξης, η MotorOne τυποποίησε σύνθετες διαδικασίες, αυτοματοποιημένη και κλιμακωτή παραγωγή, διασφαλίζοντας παράλληλα τις δραστηριότητές της στο μέλλον. Το έκαναν κάνοντας το τολμηρό βήμα να είναι οι πρώτοι στον κόσμο που ενσωματώνουν την τεχνολογία PCS Neo με το Opcenter.

+ 20% Αύξηση της παραγωγής τους πρώτους τρεις μήνες

7000τ.μ. Κέντρο κατασκευής και διανομής της MotorOne

2000 συνεργάτες σε όλους τους εμπορικούς τομείς και τις αντιπροσωπείες

Προώθηση της ψηφιοποίησης και της αυτοματοποίησης στη μεταποίηση

Μέσω του συνεργάτη λύσεων Mescada, η MotorOne υλοποίησε την πλατφόρμα SIMATIC PCS Neo για τη διαχείριση συνταγών των προϊόντων της και για τον έλεγχο και την ενίσχυση της λειτουργικής ορατότητας. Αυτό είναι το πρώτο έργο PCS Neo στην Αυστραλία. Με βάση την κληρονομιά του SIMATIC PCS 7, το PCS Neo διατηρεί το ίδιο στιβαρό υλικό ενώ αξιοποιεί την υποδομή που βασίζεται στο cloud που επιτρέπει σε πολλούς μηχανικούς να συνεργάζονται απρόσκοπτα στο σύστημα επί τόπου ή εξ αποστάσεως.

Αυτό το έργο είναι σημαντικό καθώς, παγκοσμίως, είναι η πρώτη εγκατάσταση του PCS Neo ενσωματωμένη στην πλατφόρμα παραγωγικών λειτουργιών μας, Opcenter, που διασυνδέεται απευθείας με το σύστημα Enterprise Resource Planning (ERP) της MotorOne. Αυτή η ενσωμάτωση έχει βελτιώσει τις λειτουργίες και βελτιώσει τις δυνατότητες λήψης αποφάσεων σε όλες τις ομάδες.

Η υιοθέτηση του PCS Neo διασφαλίζει ότι το MotorOne είναι ανθεκτικό στο μέλλον, εξοπλισμένο με προηγμένες τεχνολογίες που υποστηρίζουν την επεκτασιμότητα και την προσαρμοστικότητα. Με αυτές τις εξελίξεις, η MotorOne είναι σε καλή θέση για να ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες απαιτήσεις της αγοράς και να συνεχίσει να παρέχει εξαιρετική αξία στους πελάτες της.

Ένας εργαζόμενος με ρούχα υψηλής ποιότητας χρησιμοποιεί τον πίνακα ελέγχου οθόνης αφής μιας βιομηχανικής μηχανής σε ένα εργοστάσιο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MotorOne, Greg Lewis, τονίζει την αναγκαιότητα αυτοματοποίησης στις λειτουργίες τους για να διασφαλιστεί η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα. Η απομάκρυνση από τις χειροκίνητες διαδικασίες ήταν καθοριστικής σημασίας για την εταιρεία, επιτρέποντάς τους να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και να διατηρήσουν την ηγετική τους θέση στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Αυτός ο μετασχηματισμός έχει ήδη αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα, με αναφερόμενη αύξηση 20% από την εφαρμογή του νέου συστήματος, τοποθετώντας το MotorOne για ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία στο μέλλον.

Αποφασίσαμε πραγματικά όταν επενδύσαμε σε αυτήν την όμορφη εγκατάσταση εδώ που έπρεπε να αυτοματοποιήσουμε, και έπρεπε να είμαστε μπροστά στην τεχνολογία. Θα μας επιτρέψει να διπλασιάσουμε, να τριπλασιάσουμε την ανάπτυξή μας από εκεί που είμαστε.
Γκρεγκ Λιούις, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου MotorOne

Η συνεργασία μας με την MotorOne είναι μόνο η αρχή ενός συνεχιζόμενου ταξιδιού προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Με την εφαρμογή του PCS Neo και του Opcenter, η MotorOne είναι καλά εξοπλισμένη για την κλιμάκωση και την προσαρμογή των λειτουργιών της.