Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Το WinCC V8 τροφοδοτεί την υποδομή κέντρων δεδομένων επόμενης γενιάς

Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της Dipu στα κέντρα δεδομένων με το SIMATIC WinCC V8, η συνεργασία επιτρέπει τη διαχείριση υποδομών σε βιομηχανική κλίμακα. Το αποτέλεσμα είναι μια συνδεδεμένη, ανθεκτική βάση για σύγχρονα και έτοιμα για τεχνητή νοημοσύνη κέντρα δεδομένων.

Από τον μεταπωλητή της Siemens στον πρωτοπόρο της υποδομής των κέντρων δεδομένων

Όταν η Shanghai Dipu Intelligent Technology Co., Ltd. ιδρύθηκε το 2003, η εταιρεία ξεκίνησε ως καθαρός διανομέας προϊόντων της Siemens χωρίς τεχνική ομάδα. Σήμερα, η Dipu λειτουργεί μία από τις μεγαλύτερες ομάδες μηχανικής BMS στην Κίνα και έχει γίνει κορυφαίος πάροχος συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων με στρατηγική εστίαση στην υποδομή κέντρων δεδομένων.

Το σημείο καμπής ήρθε το 2012 με ένα μεγάλο έργο HVAC για το RT-Mart που καλύπτει περίπου 300 σούπερ μάρκετ. Μετά την ανάληψη και την επιτυχή παράδοση αυτού του έργου, η Dipu καθιέρωσε δυνατότητες μηχανικής HVAC και εξειδικεύτηκε περαιτέρω στον αυτοματισμό κτιρίων. Αναγνωρίζοντας το εκρηκτικό δυναμικό ανάπτυξης της αγοράς data center, η Dipu εστίασε την τεχνογνωσία της σε αυτόν τον απαιτητικό τομέα. Μια απόφαση που έχει αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχής.

DIPUONE: Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης κέντρων δεδομένων που τροφοδοτείται από το WinCC V8

Η λύση της Dipu για υποδομή κέντρων δεδομένων ονομάζεται DIPUONE, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης που ενσωματώνει τη διαχείριση κτιρίων (BMS), τη διαχείριση ενέργειας (EMS), την παρακολούθηση πληροφορικής, την παρακολούθηση περιβάλλοντος και ασφάλειας και την κεντρική οπτικοποίηση και την ανησυχία. Στον πυρήνα αυτής της πλατφόρμας βρίσκεται η Siemens WinCC V8, η οποία χρησιμεύει ως βάση για τη συλλογή, οπτικοποίηση και προώθηση δεδομένων επιχειρησιακής τεχνολογίας (OT).

Το WinCC ήταν το σύστημα SCADA επιλογής της Dipu από την αρχή. Η εταιρεία χρησιμοποίησε προηγούμενες εκδόσεις WinCC πριν προχωρήσει στη γενιά WinCC V8 και υιοθετήσει το WinCC 8.1 μετά την κυκλοφορία του τον Οκτώβριο του 2024. Σε όλη την τρέχουσα γενιά WinCC V8, η Dipu έχει παραδώσει περίπου 10 έργα, με περίπου 20 ακόμη να βρίσκονται σε εξέλιξη σε Κίνα, Μαλαισία, Ινδονησία και Ταϊλάνδη.

Μια ομάδα ανδρών με ταιριαστά μαύρα πουκάμισα ποζάρουν και δίνουν μπράβο μπροστά από ένα μεγάλο βιομηχανικό εργοτάξιο.

Υποδομή βιομηχανικής κλίμακας: Γιατί τα κέντρα δεδομένων χρειάζονται συστήματα SCADA

«Τα κέντρα δεδομένων δεν είναι μόνο κτίρια - είναι βιομηχανικές εγκαταστάσεις», εξηγεί ο Yi, επικεφαλής μάρκετινγκ στο Dipu. Κάθε κτίριο κέντρων δεδομένων που διαχειρίζεται η Dipu κυμαίνεται από 24 MW έως 96 MW σε ισχύ, με 200.000 έως 400.000 σημεία εισόδου/εξόδου ανά κτίριο. Η υποδομή περιλαμβάνει συστήματα τροφοδοσίας με αποθήκευση μπαταριών και αδιάλειπτα τροφοδοτικά, εφεδρικά συστήματα ψύξης και ολοκληρωμένη τεχνολογία ασφαλείας, όλα λειτουργούν 24/7 με τις ίδιες απαιτήσεις αξιοπιστίας με τις πολύπλοκες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Τα έργα της Dipu καλύπτουν πολλές χώρες όπως η Μαλαισία, η Ινδονησία, η Ταϊλάνδη και η Κίνα. Με την επέκταση στις ΗΠΑ και τη Φινλανδία ήδη σε εξέλιξη (έχει παραγγελθεί εξοπλισμός για τη Φινλανδία), η Dipu δημιουργεί τοπικές ομάδες μηχανικών στη Νοτιοανατολική Ασία, διατηρώντας παράλληλα περίπου το 80% των μηχανικών από την Κίνα κατά τη διάρκεια της μεταβατικής φάσης.

60 - 70% ταχύτερη εφαρμογή μέσω της εξέλιξης του WinCC

Η συνεργασία μεταξύ της Dipu και της Siemens απέδωσε μετρήσιμα κέρδη απόδοσης. Η Dipu αναφέρει εξοικονόμηση χρόνου κατά 60-70% κατά την υλοποίηση σε σύγκριση με τις προηγούμενες φάσεις του έργου ως αποτέλεσμα της εξέλιξης της συνεργασίας και της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης του προσωπικού.

Ενώ το DIPUONE προσαρμόζεται για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις κάθε πελάτη, η πλατφόρμα διατηρεί έναν πυρήνα επαναχρησιμοποιήσιμων στοιχείων, ιδιαίτερα πίνακες ελέγχου και τυποποιημένες ροές εργασίας. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στην Dipu να τοποθετηθεί ως πρωτοπόρος καινοτόμων λύσεων κέντρων δεδομένων διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία που απαιτεί κάθε έργο.

Από το OT στο IT: WinCC ως γέφυρα δεδομένων

Πέρα από την παραδοσιακή απεικόνιση και έλεγχο SCADA, το WinCC V8 διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ενοποίηση OT/IT για τους πελάτες της Dipu. Η πλατφόρμα δεν εμφανίζει μόνο τρέχοντα λειτουργικά δεδομένα σε αίθουσες ελέγχου. Προωθεί τα δεδομένα που συλλέγονται σε συστήματα πληροφορικής υψηλότερου επιπέδου του τελικού πελάτη.

Εδώ το WinCC ξεκλειδώνει την πλήρη αξία του. Ως μέρος μιας εξειδικευμένης λύσης που αναπτύχθηκε από τη Siemens μαζί με και για την Dipu, το σύστημα μπορεί απρόσκοπτα να μεταδώσει έως και 40.000 σημεία δεδομένων ανά δευτερόλεπτο στα συστήματα πληροφορικής υψηλότερου επιπέδου του πελάτη μέσω HTTP POST. Το WinCC χρησιμεύει όχι μόνο ως σύστημα ελέγχου αλλά και ως γέφυρα δεδομένων μεταξύ του επιπέδου επιχειρησιακής τεχνολογίας (OT) και του επιπέδου πληροφορικής. Σε περιβάλλοντα κέντρων δεδομένων, αυτή η ενσωμάτωση είναι απαραίτητη για ολοκληρωμένη διαχείριση και βελτιστοποίηση.

Οι μηχανικοί στα γιλέκα ασφαλείας εργάζονται σε φορητούς υπολογιστές και παρακολουθούν οθόνες συστήματος σε αίθουσα ελέγχου.

Προετοιμασία για την εποχή του κέντρου δεδομένων AI

Η αγορά συνεχίζει να εξελίσσεται ραγδαία. «Τα κέντρα δεδομένων AI θα αναπτυχθούν σημαντικά τουλάχιστον τα επόμενα τρία χρόνια», επιβεβαιώνει ο Yi. Η μετάβαση από τα παραδοσιακά κέντρα δεδομένων στα κέντρα δεδομένων AI (AIDC) φέρνει νέες απαιτήσεις: συστήματα υγρής ψύξης που απαιτούν σημαντικά περισσότερα σημεία εισόδου/εξόδου, αυξημένες απαιτήσεις υπολογιστών που απαιτούν καλύτερη απόδοση, λογισμικό υψηλότερης χωρητικότητας ικανό να χειρίζεται όγκους δεδομένων επιπέδου gigabit και ενσωμάτωση μεταξύ CCTV και συστημάτων συναγερμού για βελτιωμένη ασφάλεια.

Η Dipu έχει διευρύνει την ομάδα μηχανικών της για να προετοιμαστεί για αυτήν την ανάπτυξη και συνεργάζεται στενά με τη Siemens για τη βελτιστοποίηση του WinCC για εξελισσόμενα σενάρια κέντρων δεδομένων. Η συνεργασία επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση αυτών των τεχνικών προκλήσεων μέσω της συνεχούς ανάπτυξης προϊόντων. Ταυτόχρονα, το WinCC αγκαλιάζει την καινοτομία και γίνεται έτοιμο για τεχνητή νοημοσύνη. Το επερχόμενο WinCC V8.2 θα εισαγάγει συνδεσιμότητα έτοιμη για AI με MCP, επιτρέποντας την ενσωμάτωση με προηγμένες εφαρμογές ανάλυσης και τεχνητής νοημοσύνης.

Τυπική ροή εργασίας από την προσφορά έως τη θέση σε λειτουργία

Η αποδεδειγμένη ροή εργασίας έργου της Dipu δείχνει πώς το WinCC ενσωματώνεται σε έργα υποδομής κέντρων δεδομένων μεγάλης κλίμακας. Αφού κερδίσει μια προσφορά, η Dipu εξοπλίζει τον ιστότοπο με αισθητήρες, PLC Siemens SIMATIC, διακομιστές και οθόνες Siemens SIMATIC HMI, στη συνέχεια αναθέτει και δοκιμάζει το πλήρες σύστημα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κέντρου δεδομένων.

Η Siemens υποστηρίζει αυτή τη ροή εργασίας μέσω υποστήριξης προϊόντων πριν και μετά την πώληση, συνεργασίας για τη βελτιστοποίηση WinCC για εφαρμογές κέντρων δεδομένων και περιστασιακή συμμετοχή σε συναντήσεις έναρξης έργων πελατών. Για τυποποιημένα έργα, ωστόσο, δεν απαιτείται τακτική συμμετοχή της Siemens, γεγονός που αποδεικνύει τόσο την ωριμότητα και την αξιοπιστία του WinCC όσο και τη βαθιά τεχνική τεχνογνωσία της Dipu.

30 χρόνια εμπειρίας SCADA ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις υποδομών

Η WinCC γιορτάζει 30 χρόνια ιστορίας ως καθιερωμένο σύστημα SCADA μεγάλης κλίμακας. Η ιστορία επιτυχίας με την Dipu δείχνει πώς αυτή η ώριμη πλατφόρμα συνεχίζει να αποδεικνύει τη συνάφειά της σε σύγχρονα, δημοφιλή έργα: όχι μόνο σε παραδοσιακές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αλλά και στις υποδομές αιχμής που υποστηρίζουν την ψηφιακή οικονομία.

Καθώς τα κέντρα δεδομένων πολλαπλασιάζονται σε όλη την Ασία και πέραν αυτής, η συνεργασία της Dipu με τη Siemens WinCC V8 τοποθετεί και τις δύο εταιρείες στην πρώτη γραμμή ενός μετασχηματισμού της βιομηχανίας. Ο συνδυασμός αξιοπιστίας βιομηχανικού επιπέδου, δυνατοτήτων ενοποίησης OT/IT και κλιμακούμενης αρχιτεκτονικής καθιστά το WinCC V8 ιδανικό θεμέλιο για τη διαχείριση υποδομής κέντρων δεδομένων όπου κάθε δευτερόλεπτο χρόνου λειτουργίας έχει σημασία και μετράει κάθε σημείο δεδομένων.

Ξεκινήστε το ταξίδι σας