Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Πόλη του Γουέστφιλντ, Μασαχουσέτη

Διατηρώντας την ιστορία δημιουργώντας ένα βιώσιμο μέλλον.

Μια ιστορική πόλη της Μασαχουσέτης αναζωογονείται με έξυπνη υποδομή και ενεργειακή απόδοση

Η αναβολή συντήρησης είναι μια από τις πιο δαπανηρές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σημερινές πόλεις και σχολεία. Στο Γουέστφιλντ της Μασαχουσέτης (ποπ. 41.301), σχεδόν οδήγησε στην κατεδάφιση δύο κτιρίων-ορόσημων - του Δημαρχείου και της Άνω Πανεπιστημιούπολης της Τεχνικής Ακαδημίας Westfield. Αντιμέτωπη με το αυξανόμενο κόστος αντικατάστασης και τον κίνδυνο απώλειας βασικών περιουσιακών στοιχείων της κοινότητας, η πόλη ακολούθησε μια διαφορετική πορεία: μια πορεία που βασίζεται στον στρατηγικό σχεδιασμό, την έξυπνη χρηματοδότηση και τις βελτιώσεις βιώσιμων υποδομών.

Πόλη του Γουέστφιλντ, Σημάδι πόλης MA.

Μια προσέγγιση εκσυγχρονισμού με γνώμονα τα δεδομένα

City of Westfield, MA - Εξωτερική πανεπιστημιούπολη της άνω πανεπιστημιούπολης Westfield, MA με φθινοπωρινό φύλλωμα.

Άνω Πανεπιστημιούπολη Τεχνικής Ακαδημίας Westfield.

Για να κατανοήσει καλύτερα τις προκλήσεις της υποδομής, η Westfield συνεργάστηκε με Siemens για μια ολοκληρωμένη ενεργειακός έλεγχος από περισσότερα από 40 δημοτικά και σχολικά κτίρια. Ο έλεγχος αποκάλυψε σημαντικές ευκαιρίες για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας συντήρησης με παράλληλη μείωση της σπατάλης ενέργειας.

Οπλισμένη με αυτά τα δεδομένα, η πόλη ξεκίνησε ένα σχέδιο επένδυσης 20 εκατομμύρια δολάρια στην ενέργεια και τις αναβαθμίσεις υποδομών σε όλους τους τομείς 18 κτίρια μεταξύ 2012 και 2013. Σημαντικές βελτιώσεις επικεντρώθηκαν στα μηχανικά συστήματα, α Πλατφόρμα διαχείρισης ενέργειας σε όλη την πόλη και τη διατήρηση δύο βασικών τοποθεσιών που διαφορετικά θα μπορούσαν να είχαν χαθεί.

Αποτελέσματα

Ο έξυπνος συντονισμός ξεκλειδώνει μεγάλες εξοικονομήσεις

Ένα κλειδί για την επιτυχία του Westfield ήταν ευθυγράμμιση των πηγών χρηματοδότησης και των χρονοδιαγραμμάτων των έργων. Για παράδειγμα, όταν το Αρχή κτιρίων σχολείων της Μασαχουσέτης (MSBA) Παρέχοντας κεφάλαια για την αντικατάσταση παλαιών ατμολέβητες, η Siemens παρενέβη στην αναβάθμιση των συστημάτων HVAC για να μεγιστοποιήσει τη συμβατότητα και την αποδοτικότητα - επεκτείνοντας κάθε δολάριο περαιτέρω.

Στο 125-χρονο Δημαρχείο, Η Siemens εγκατέστησε ένα νέο Σύστημα HVAC, αναβαθμίστηκε η ηλεκτρική υποδομή και υλοποιήθηκε ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός—όλα συντονισμένα παράλληλα με ευρύτερες αρχιτεκτονικές και δομικές επισκευές. Το αποτέλεσμα: ένα καλύτερο περιβάλλον για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες και η διατήρηση ενός αγαπημένου ορόσημου.

Βιώσιμος αντίκτυπος και μακροπρόθεσμη συντήρηση

Μια εικόνα του εξωτερικού κτιρίου του Δημαρχείου της πόλης Westfield, MA με γαλάζιο ουρανό.

Το Δημαρχείο του Westfield χρονολογείται από το 1892.

Δίνοντας προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση, η Westfield δημιούργησε ένα αυτοσυντηρούμενο μοντέλο για τη συντήρηση των υποδομών. Χαμηλότερο κόστος κοινής ωφέλειας ελευθερώστε κεφάλαια για άλλες προτεραιότητες - επιτρέποντας τη συντήρηση να πραγματοποιείται όταν χρειάζεται, όχι αναβολή.

Στο Μόνο το πρώτο έτοςΤα σχολεία της πόλης σώθηκαν 300.000 δολάρια στο κόστος του φυσικού αερίου - σημαντικά κεφάλαια που μπορούν τώρα να επανεπενδυθούν στην εκπαίδευση και τη συντήρηση εγκαταστάσεων.

Για να προστατεύσει αυτή την επένδυση, ο Γουέστφιλντ υπέγραψε ένα τριετής σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τη Siemens για τη συντήρηση όλου του πρόσφατα εγκατεστημένου εξοπλισμού. Η Siemens συνεργάστηκε επίσης με τον νέο διευθυντή εγκαταστάσεων της πόλης για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένο σχέδιο συντήρησης σε όλη την πόλη που εξασφαλίζει ότι τα συστήματα συνεχίζουν να λειτουργούν με μέγιστη απόδοση.

Το Δημαρχείο είναι υπέροχο. Έχουμε αυξήσει το επίπεδο άνεσης και έχουμε δει μια τεράστια μείωση στη χρήση υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Είναι ένα από τα καλύτερα επιτεύγματα που είχαμε εδώ στην πόλη.
Τάμι Τεφτ, Γενικό Γραφείο Προμηθειών, Πόλη του Γουέστφιλντ

Ξεκινήστε το ταξίδι σας