Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Δυτική Πουέρ, Αυστραλία

Η τεχνολογία έξυπνου δικτύου υποστηρίζει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανακαλύψτε πώς η Western Power χρησιμοποιεί την τεχνολογία Siemens SINAMICS S120 STATCOM για να βελτιώσει τη σταθερότητα του δικτύου στο Kalgoorlie-Boulder της Δυτικής Αυστραλίας και να υποστηρίξει την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σταθερότητα για το σήμερα, προφυλαγμένη για το μέλλον για το αύριο

Η Siemens έχει παραδώσει δύο 8MVaR StatCom στην Western Power στον υποσταθμό West Kalgoorlie - Boulder για να παρέχει σταθερότητα στο δίκτυο και να συνδέσει έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο.

Παρακολουθήστε το βίντεο για να ανακαλύψετε πώς η Western Power, ο διαχειριστής δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Eastern Goldfields της Δυτικής Αυστραλίας, αναζήτησε μια λύση για να διασφαλίσει τη σταθερότητα του δικτύου και να υποστηρίξει έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην πόλη Kalgoorli—Boulder.
Η σταθερότητα δεν ήταν ποτέ πιο κρίσιμη για το ηλεκτρικό δίκτυο, ειδικά καθώς περισσότερα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τίθενται στο διαδίκτυο κάθε χρόνο. Με μοναδικές προκλήσεις που υπάρχουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα, απαιτούνται προσαρμοσμένες λύσεις για την ενσωμάτωση αυτών των νέων πηγών ενέργειας με τις υπάρχουσες λειτουργίες.

Το Kalgoorlie — Boulder βρίσκεται περίπου 650 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πηγής παραγωγής ενέργειας στο Muja, με το δίκτυο να παρέχει ενέργεια σε μεγάλες επιχειρήσεις εξόρυξης που αντλούν βαριά φορτία για παρατεταμένες χρονικές περιόδους. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες αποτελούν επίσης βασικό στοιχείο: το ημι-άνυδρο κλίμα της περιοχής βλέπει μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες έως και 34° C (93° F).

Τα STATCOM SINAMICS S120 της Siemens που εγκαθίστανται στον υποσταθμό West Kalgoorlie-Boulder είναι έτοιμα για το μέλλον και μπορούν να γεφυρώσουν αξιόπιστα το χάσμα μεταξύ των παραδοσιακών συστημάτων δικτύου και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: συμπεριλαμβανομένης της αιολικής ενέργειας, της μπαταρίας και του υδρογόνου. Οι μονάδες είναι αυτόνομες και υγρόψυκτες, διατηρούνται δροσερές σε υψηλές θερμοκρασίες και επιτρέπουν εύκολη συντήρηση.

Western Power - Υποσταθμός Δυτικού Καλγκούρλι-Μπόλντερ

Η λύση της Siemens περιλαμβάνει επίσης ένα ψηφιακό δίδυμο του δικτύου Western Power Grid, επιτρέποντας στους τεχνικούς να δημιουργήσουν ένα εικονικό αντίγραφο του δικτύου που παρέχει οπτική ανίχνευση σφαλμάτων σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, με έως και επτά διαφορετικές εφαρμογές ενσωματωμένες, οι μονάδες SINAMICS S120 μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να λειτουργούν με υπάρχουσες ροές εργασίας.

Σχετικό περιεχόμενο