Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Οδηγώντας την καινοτομία στους ιστούς

Καινοτομία στη μετατροπή ιστών μέσω της ψηφιοποίησης

Ενισχύστε την παραγωγή με ολοκληρωμένες λύσεις OMET και Siemens. Ανακαλύψτε πώς η ψηφιοποίηση και ο προηγμένος αυτοματισμός μετατρέπουν τις γραμμές Tissue σε έξυπνα περιουσιακά στοιχεία έτοιμα για τις προκλήσεις της Βιομηχανίας 4.0.

Προς τη Βιομηχανία 4.0 με την OMET και τη Siemens

Προς τη Βιομηχανία 4.0 με την OMET και τη Siemens

Στον τομέα των ιστών, η ταχύτητα και η ακρίβεια είναι θεμελιώδεις. ΩΜΈΤ επέλεξε τη Siemens ως στρατηγικό συνεργάτη για την ενσωμάτωση προηγμένων εξαρτημάτων όπως ηλεκτροκινητήρες και κινητήρες στις γραμμές της. Αυτή η συνέργεια ξεπερνά τις προκλήσεις ιχνηλασιμότητας και τηλεχειρισμού, εξασφαλίζοντας μηχανήματα έτοιμα για ψηφιακή χρήση ικανά να παρέχουν ομοιομορφία προϊόντων και προηγμένη λειτουργική ακεραιότητα.

Τεχνολογική αριστεία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

88421945-3499-4744-bafe-2e42a9764b64 - Γραμμική ανίχνευση θερμότητας - εικονίδιο γρήγορης ανίχνευσης πρωτότυπο

Επιτάχυνση του χρόνου κυκλοφορίας στην αγορά

Μειώστε τους χρόνους παραγωγής βελτιώνοντας παράλληλα την ευελιξία και την ποιότητα. Η εγγενής ενσωμάτωση των συστημάτων της Siemens επιταχύνει την ανάπτυξη νέων μηχανών.

0a7de9f1-236b-4b76-92c2-694c0470cca7 - Γραμμική ανίχνευση θερμότητας - εικονίδιο συστήματος - πρωτότυπο

Βελτιστοποίηση τηλεχειρισμού

Ενσωματώστε προηγμένες τεχνολογίες για αποτελεσματική απομακρυσμένη διαχείριση. Η συνεχής παρακολούθηση εξασφαλίζει μια πλήρως ανιχνεύσιμη διαδικασία παραγωγής.

45893e6a-53a9-49f0-a289-11b1e8e9c349 - Γραμμική ανίχνευση θερμότητας - Εικονίδιο πρωτότυπης εμπειρίας

Αυξήστε τα πρότυπα ασφαλείας

Εξασφαλίστε μέγιστη προστασία του χειριστή. Η χρήση εξαρτημάτων τελευταίας τεχνολογίας απλοποιεί τη συναρμολόγηση και αυξάνει τη συνολική αξιοπιστία.

OMET: Καινοτομία στη μετατροπή ιστών

Omet - image 1

Εξασφαλίστε ακρίβεια και απόλυτη αξιοπιστία

Η τεχνολογική καρδιά της νέας σειράς XV εξασφαλίζει υψηλή απόδοση και σταθερή ακρίβεια. Χάρη σε αυτήν την αρχιτεκτονική, ολόκληρος ο κύκλος παραγωγής - από τον κύλινδρο έως το τελικό προϊόν - διαχειρίζεται σε συνεχή, αυτόματη και ολοκληρωμένη ροή. Αυτό το επίπεδο αυτοματισμού ανταποκρίνεται στη ζήτηση για αυτοδιαχειριζόμενα και ομοιόμορφα προϊόντα. Η εξάλειψη περίπου 50 τετραγωνικών μέτρων μεταφορικών ταινιών επέτρεψε τη βελτιστοποιημένη χρήση του χώρου, βελτιώνοντας τη συνολική εφοδιαστική.

Μετατρέψτε τα δεδομένα σε στρατηγική αξία

Η ψηφιοποίηση δεν είναι μόνο συνδεσιμότητα, αλλά αναλυτική ικανότητα. Οι μηχανές OMET εξοπλισμένες με την τεχνολογία Siemens επιτρέπουν τον ακριβή έλεγχο της κατανάλωσης και της απόδοσης. Η απομακρυσμένη ανάλυση και διαχείριση εξασφαλίζουν συνεχή έλεγχο παραγωγής με προσεκτική επαλήθευση της χρήσης ενέργειας. Η ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών οδήγησε σε σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας, με ροή επεξεργασίας ικανή να διαχειριστεί έως και 240 πακέτα ανά λεπτό.

Omet - image 2
Omet - image 3

Συνεργασία για συνεχή καινοτομία

Χάρη στη συνεργασία μεταξύ της OMET και της Siemens, η ενεργειακή απορρόφηση του συστήματος μεταφορών μειώθηκε κατά 25%, καθορίζοντας ένα νέο πρότυπο παραγωγής βασισμένο στη βιωσιμότητα. Το σύστημα μεταφοράς Multi-Carrier System αυξάνει την ευελιξία και την παραγωγικότητα της γραμμής, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση ενέργειας και το χρόνο και το κόστος συντήρησης. Αυτή η συνεργασία δημιουργεί ένα όραμα που βλέπει στο μέλλον, όπου η τεχνική τεχνογνωσία και η βιώσιμη καινοτομία οδηγούν το μέλλον της βιομηχανίας.

Το έργο XV Line δεν είναι απλώς μια μηχανή, αλλά ένα νέο όραμα για τον τομέα μας. Είναι η επίδειξη του τρόπου με τον οποίο η καινοτομία και η συνεργασία μπορούν να αλλάξουν το μέλλον της βιομηχανίας.
Αντόνιο Μπαρτεσάγκι, CEO, Omet S.r.l.

Ξεκινήστε το ταξίδι σας