Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Ο Κύκλος

Ο τελευταίος προορισμός στη Ζυρίχη ονομάζεται «Ο Κύκλος». Ένα νέο κέντρο εμφανίστηκε ακριβώς δίπλα στο αεροδρόμιο - αστικό, ατμοσφαιρικό και ανοιχτό.

Η Siemens προμηθεύει πάνω από 30.000 προϊόντα και λύσεις για το μεγαλύτερο κατασκευαστικό έργο της Ελβετίας.

Το Circle στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης όχι μόνο ενώνει εταιρείες από διάφορους κλάδους, αλλά είναι επίσης ένα συνεδριακό και συνεδριακό κέντρο με διεθνή απήχηση - χάρη εν μέρει στη βιώσιμη κατασκευή του, συμπεριλαμβανομένης της τεχνογνωσίας της Siemens.

Στεκόμενος μπροστά από την γυάλινη πρόσοψη στην κύρια είσοδο του Κύκλου και κοιτάζοντας ψηλά, αισθάνεται κανείς σαν να στέκεται μπροστά σε ένα γιγαντιαίο πλοίο. Η τεράστια πρόσοψη υψώνεται όχι κάθετα, αλλά σε γωνία 18 μοιρών προς τον ουρανό μπροστά από το αεροδρόμιο, ταιριάζοντας με την καμπυλότητα του τερματικού σταθμού. Γύρω σας, υπάρχει μια πολυσύχναστη ατμόσφαιρα: λεωφορεία, τραμ, αυτοκίνητα και πεζοί κινούνται μπροστά από το συγκρότημα. Σε κανονικές περιόδους, 150.000 άνθρωποι επισκέπτονται καθημερινά το αεροδρόμιο, μόνο οι μισοί από αυτούς πετούν πραγματικά. Οι άλλοι περνούν το χρόνο τους αλλού - συμπεριλαμβανομένου του Ο Κύκλος.

Πριν από την εποχή της: Η Βιωσιμότητα ως πρότυπο

Αλλά η περιοχή θέτει νέα πρότυπα όχι μόνο από έξω. Στο εσωτερικό, εντυπωσιάζει με τη βιωσιμότητα. Επειδή εκτός από την εξαιρετική ηχομόνωση, η πρόσοψη γυάλινης κοιλότητας εξασφαλίζει υψηλή ενεργειακή απόδοση. Με την εξαγωγή του αέρα που θερμαίνεται μεταξύ των υαλοπινάκων, η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί και να δημιουργηθεί ένα άνετο εσωτερικό κλίμα. Ο ζεστός αέρας από το κτίριο διοχετεύεται στο έδαφος, θερμαίνοντάς το. Το νερό της βροχής χρησιμοποιείται για τις τουαλέτες και τα φωτοβολταϊκά συστήματα εγκαθίστανται στις στέγες. Χάρη στη συμπαγή κατασκευή του, το συγκρότημα απαιτεί επίσης σχετικά μικρή έκταση εδάφους σε σχέση με τον χρησιμοποιήσιμο χώρο του. Το πάρκο κτιρίων είναι Πιστοποιημένο με ορυκτά και συναντά το Πρότυπο LEED® PLATINUM του Συμβουλίου Πράσινων Κτιρίων των ΗΠΑ. Αυτό το τεράστιο έργο επικεντρώνεται εξ ολοκλήρου στη βιωσιμότητα και ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της Zurich Airport AG για μείωση των εκπομπών CO2 σχεδόν στο μηδέν έως το 2050. Η Siemens Ελβετίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο με τα προϊόντα και τις λύσεις της στους τομείς των κτιρίων και της ενεργειακής τεχνολογίας, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα του The Circle.

Πλήρως αυτοματοποιημένο κτίριο και αποδοτική ενεργειακή τεχνολογία

Η Siemens Ελβετίας μπόρεσε να προμηθεύσει τις συσκευές πεδίου για τον αυτοματισμό κτιρίων, τα προϊόντα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και της ενέργειας και τα συστήματα φωνητικού συναγερμού για το The Circle, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στο πιστοποιημένο ενεργειακό πρότυπο του κτιριακού συγκροτήματος με τις ολιστικές λύσεις της. Τα περισσότερα από 30.000 προϊόντα και συστήματα της Siemens που έχουν εγκατασταθεί εξασφαλίζουν ένα υγιές κλίμα σε κάθε δωμάτιο, έχουν αρθρωτό σχεδιασμό και βελτιστοποιημένα για ενεργειακή απόδοση. Αυτό παρέχει μέγιστη ευελιξία και ασφάλεια για τους χειριστές κτιρίων, καθώς και για το μέλλον των κτιρίων.

Η πολυπλοκότητα του έργου απαιτούσε απρόσκοπτη συνεργασία. Συνεπώς, ο συντονισμός πολλών ενδιαφερομένων μερών και το στενό χρονοδιάγραμμα ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση. Προκειμένου το έργο να είναι προσβάσιμο στο κοινό από τον Νοέμβριο του 2020, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έπρεπε να συνεργαστούν - και λειτούργησε.