Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Πόλη του Σπρίνγκφιλντ, ΜΑ

Ανακαλύψτε πώς η πόλη του Σπρίνγκφιλντ εκσυγχρονίζει σχολεία και δημοτικά κτίρια, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση, την ποιότητα του εσωτερικού αέρα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα διατηρώντας παράλληλα τον ιστορικό χαρακτήρα.

Βελτίωση μαθησιακών περιβαλλόντων + υποδομές πόλεων

Για σχεδόν δύο δεκαετίες, η πόλη του Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης συνεργάζεται με τη Siemens για τον εκσυγχρονισμό παλαιών σχολείων και δημοτικών κτιρίων διατηρώντας παράλληλα τον ιστορικό χαρακτήρα της πόλης. Μέσα από επενδύσεις σε υποδομές άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων, το Springfield έχει βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση, την ποιότητα του εσωτερικού αέρα, την ασφάλεια των κτιρίων και την άνεση των ενοίκων σε δεκάδες δημόσιες εγκαταστάσεις, αποφεύγοντας παράλληλα αυξημένες φορολογικές επιβαρύνσεις για τους κατοίκους του Σπρίνγκφιλντ.

Χωρίς συνεργάτη όπως η Siemens,<br/>Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να<br/>πετύχουμε αυτό που κάναμε. Το βάθος του πάγκου τους, οι γνώσεις τους στη μηχανική - είναι σαν ένα ενιαίο κατάστημα, ώστε να μπορούμε να επικεντρωθούμε στην εκπαίδευση. Έχουμε εξοικονομήσει δεκάδες εκατομμύρια σε ενέργεια και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, τα οποία μπορέσαμε να επανεπενδύσουμε αμέσως στους μαθητές και τους δασκάλους μας.
Πάτρικ Ρόουτς, Διευθύνων Σύμβουλος Οικονομικών και Επιχειρήσεων, Δημόσια σχολεία του Σπρίνγκφιλντ

Προετοιμασία κτιρίων για το μέλλον διατηρώντας παράλληλα το παρελθόν

Συνδυάζοντας συμβάσεις απόδοσης, σύγχρονες τεχνολογίες κτιρίων και μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό, η πόλη έχει επανεπενδύσει την εξοικονόμηση ενέργειας στην κοινότητά της, δημιουργώντας παράλληλα υγιέστερα μαθησιακά περιβάλλοντα και πιο ανθεκτικές δημόσιες υποδομές. Παρακολουθήστε πώς το Springfield αποδεικνύει ότι ο εκσυγχρονισμός μπορεί να προστατεύσει το παρελθόν ενώ προετοιμάζει κτίρια για το μέλλον.

Τι καθιστά εφικτό ο εκσυγχρονισμός

100 ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ ΔΟΛΆΡΙΑ + Προετοιμασία ιστορικών κτιρίων για το μέλλον

Τα εκσυγχρονισμένα συστήματα HVAC, ηλεκτρικής, πυρασφάλειας και αυτοματισμού κτιρίων διατηρούν τώρα τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα των σχολείων, των βιβλιοθηκών, του Δημαρχείου, των πυροσβεστικών σταθμών και άλλων ιστορικών δημόσιων κτιρίων.

36% Βελτιωμένα ποσοστά αποφοίτησης

Βελτιωμένη ποιότητα εσωτερικού αέρα, HVAC και έλεγχοι κτιρίων σε 50 δημόσια σχολεία για υγιή, πιο άνετα μαθησιακά περιβάλλοντα που υποστηρίζουν 28.000 μαθητές, εκπαιδευτικούς και προσωπικό.

1,88 ΕΚΑΤ. ΔΟΛΆΡΙΑ Εξοικονόμηση ετησίως μέσω της ενεργειακής απόδοσης

1.6 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσια εξοικονόμηση κοινής ωφέλειας και 2 εκατομμύρια δολάρια σε εκπτώσεις κοινής ωφέλειας υποστηρίζοντας τη συνέχιση των επενδύσεων σε σχολεία, δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής του Σπρίνγκφιλντ.

Νικητής του Βραβείου Ενεργειακής Αριστείας Eversource 2026 της Siemens για το λογότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων.

Αναγνωρισμένος για την αριστεία

Καθορισμός προτύπων για την ενεργειακή απόδοση και τον αντίκτυπο στην κοινότητα.

Πώς μεταμόρφωσε το Σπρίνγκφιλντ τη δημόσια υποδομή;

Εκσυγχρονισμός χωρίς συμβιβασμούς στην ιστορία

Τα ιστορικά κτίρια απαιτούν προσεκτική ισορροπία μεταξύ συντήρησης και απόδοσης. Σε συνεργασία με τους ηγέτες των πόλεων, η Siemens αναβάθμισε την HVAC, την ηλεκτρική υποδομή, τα συστήματα πυρασφάλειας και ασφάλειας ζωής και τον αυτοματισμό κτιρίων, διατηρώντας παράλληλα τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα των σχολείων, των βιβλιοθηκών, του Δημαρχείου, των πυροσβεστικών σταθμών και άλλων κοινοτικών ορόσημων για τις μελλοντικές γενιές.

Πόλη του Σπρίνγκφιλντ, Πύργος Ρολογιού MA.

Προετοιμάστε τους μαθητές για την καριέρα του αύριο

Μέσω του προγράμματος EMPOWER+ της Siemens, το Springfield επέκτεινε την πρόσβαση στην εκπαίδευση STEM με σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό, ρομποτική και ψηφιακά εργαλεία κατασκευής. Σε συνδυασμό με την καθοδήγηση από επαγγελματίες της Siemens, αυτές οι επενδύσεις βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν τεχνικές δεξιότητες και να προετοιμαστούν για μελλοντικές σταδιοδρομίες στη μηχανική και την τεχνολογία.

Ένας μαθητής που γράφει σε ένα σημειωματάριο σε μια τάξη της πόλης του Σπρίνγκφιλντ.

Δημιουργήστε μια συνεργασία για μακροπρόθεσμη επιτυχία

Για σχεδόν δύο δεκαετίες, η Siemens βοήθησε την Springfield να εκσυγχρονίσει τις υποδομές της μέσω σταδιακών επενδύσεων και στρατηγικού σχεδιασμού. Μαζί, η πόλη συνεχίζει να βελτιώνει την απόδοση των κτιρίων, να διερευνά νέες ενεργειακές τεχνολογίες και να δημιουργεί ένα ανθεκτικό θεμέλιο που μπορεί να προσαρμοστεί στις μελλοντικές ανάγκες της κοινότητας.

Μια εικόνα του δημάρχου της πόλης του Σπρίνγκφιλντ Ντομένικ Σάρνο μέσα σε ένα κτίριο.

Εξερευνήστε σχετικούς πόρους

Ξεκινήστε το ταξίδι σας