Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Ηλιακό πάνελ, φόρτιση EV και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ηλεκτρική ασφάλεια και προστασία κατά την εγκατάσταση ενός wallbox, ηλιακών συλλεκτών ή αντλίας θερμότητας σε νέες κατασκευές, έργα εκσυγχρονισμού ή ως μέρος της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση. Εάν είστε αφοσιωμένοι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα βρείτε αυτό που πρέπει να γνωρίζετε εδώ.

Εγκαταστήστε και προστατέψτε ένα κουτί τοίχου

Με ένα συμπαγές AC wallbox, μπορείτε να επιτύχετε με ασφάλεια ταχύτητες φόρτισης χωρίς άδεια έως και 11 kW στο δικό σας γκαράζ. Το χαρτοφυλάκιο SENTRON προσφέρει όλα τα εξαρτήματα προστασίας που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των συμβατών με τα πρότυπα εγκαταστάσεων wallbox και την προστασία τους από υπολειπόμενα ρεύματα, κεραυνούς και υπέρταση.

Κεραυνός πάνω από μια κατοικημένη γειτονιά

Διαστάσεις και προστασία γραμμών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

Το μέγεθος του καλωδίου εξαρτάται από την ισχύ φόρτισης:

  • 11 kW (τριφασικό, 16 A): Ελάχιστη διατομή 5x2,5 mm²: Μπορεί να χρειαστεί να είναι μεγαλύτερη
  • 22 kW (τριφασικό, 32 A): Ελάχιστη διατομή 5x6 mm²

Για να ασφαλίσετε τη γραμμή τροφοδοσίας του wallbox:

  • Προστασία κυκλώματος: ΣΈΝΤΡΟΝ 5SL6 (χαρακτηριστικό 3 πόλων, 16 Α ή 32 Α, Β ή Γ)
  • Προστασία υπολειπόμενου ρεύματος: ΣΈΝΤΡΟΝ 5SV3 Διακόπτης υπολειπόμενου ρεύματος τύπου A/F + 6 mA DC
  • ΣΈΝΤΡΟΝ 5SV3 Τύπος Β για μέγιστη ασφάλεια

Εάν εγκατασταθεί σε ξεχωριστό κιβώτιο διανομής:

  • ΆΛΦΑ SIMBOX WP επιτοίχιο κιβώτιο διανομής (8GB1) για εγκατάσταση συμβατή με τα πρότυπα
  • Προστατέψτε τη γραμμή τροφοδοσίας με ένα ΣΈΝΤΡΟΝ 5SU1 RCBO (4-πολικός, τύπος Α, 16 Α ή 32 Α).

Συμβουλή της Siemens: Για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα VDE, πρέπει επίσης να παρέχεται μια συσκευή αποσύνδεσης, π.χ. με κύριο διακόπτη ΣΈΝΤΡΟΝ 5SP3 (ΣΥ).

Προστασία από υπερτάσεις

Η προστασία από υπερτάσεις συνιστάται ανεπιφύλακτα εάν θέλετε να εγκαταστήσετε και να συνδέσετε ένα κουτί τοίχου.

Η Siemens συνιστά τη χρήση των παρακάτω για την προστασία από υπέρταση και υπερτάσεις στο wallbox:

Συμβουλή της Siemens: Πολλοί φορείς εκμετάλλευσης δικτύων απαιτούν την εγκατάσταση προστασίας από υπερτάσεις για την ασφάλεια του wallbox μόλις καταχωρηθεί ένα wallbox.

Ασφάλεια φωτοβολταϊκών κατά την εγκατάσταση

Μια σειρά από ηλιακούς συλλέκτες σε ένα πράσινο γκαζόν.

RCD για φωτοβολταϊκή προστασία κατά την εγκατάσταση

Απαιτείται συσκευή υπολειπόμενου ρεύματος (RCD) τύπου Β για ηλεκτρική προστασία στην πλευρά εναλλασσόμενου ρεύματος του φωτοβολταϊκού συστήματος, επειδή οι μετατροπείς μπορούν να παράγουν ομαλά ρεύματα σφάλματος συνεχούς ρεύματος που δεν ανιχνεύει μια κλασική συσκευή υπολειπόμενου ρεύματος τύπου Α (RCD).

Η Siemens συνιστά την Διακόπτης υπολειπόμενου ρεύματος SENTRON 5SV3 τύπου Β (RCCB) για φωτοβολταϊκή προστασία κατά την εγκατάσταση, καθώς:

  • Ανιχνεύει ημιτονοειδή εναλλασσόμενα και παλλόμενα ρεύματα άμεσου σφάλματος και ομαλά ρεύματα σφάλματος συνεχούς ρεύματος
  • Προσφέρει αξιόπιστη προστατευτική συσκευή για προσωπική ασφάλεια

Προστατευτικά υπερτάσεων για την προστασία των φωτοβολταϊκών συστημάτων από ζημιές

Σύμφωνα με το DIN EN 62305-3 Συμπλήρωμα 5, απαιτείται μέτρο προστασίας από υπερτάσεις για φωτοβολταϊκή εγκατάσταση εάν:

  • δεν υπάρχει εξωτερική προστασία από κεραυνούς
  • το φωτοβολταϊκό σύστημα περιέχει ευαίσθητους μετατροπείς ή άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα

Η Siemens προσφέρει την ΣΈΝΤΡΟΝ 5SD7 απαγωγείς υπερτάσεων για την προστασία φωτοβολταϊκών:

  • για την προστασία των ηλιακών μονάδων και της καλωδίωσης DC (πλευρά DC)
  • για εγκαταστάσεις εναλλασσόμενου ρεύματος (πλευρά AC)

Αυτές οι συσκευές μειώνουν τις ζημιές από κεραυνές και διαταραχές του δικτύου και αυξάνουν τη διάρκεια ζωής του φωτοβολταϊκού συστήματος.

RCD και διακόπτες

Επιλέξτε από μια ποικιλία αξιόπιστων συσκευών για προστασία wallbox, συμπεριλαμβανομένων επιλογών για προστασία υπολειπόμενου ρεύματος (RCD) και διακόπτες κυκλώματος.

Συμβουλή της Siemens: Εάν το κουτί τοίχου διαθέτει υποδοχή ή υποδοχή οχήματος, απαιτούνται πρόσθετα προστατευτικά μέτρα έναντι υπολειπόμενων ρευμάτων συνεχούς ρεύματος. Η συσκευή υπολειπόμενου ρεύματος SENTRON Type A/F με ανίχνευση συνεχούς ρεύματος 6 mA αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή.

Απαιτήσεις προστασίας γραμμών φωτοβολταϊκών συστημάτων

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα πρέπει να προστατεύονται από υπερρεύματα και βραχυκυκλώματα σύμφωνα με το DIN VDE 0100-712. Ο σωστός διακόπτης κυκλώματος (MCB) είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία φωτοβολταϊκών.

Πλευρά DC (φωτοβολταϊκή γεννήτρια - μετατροπέας):

  • ΣΈΝΤΡΟΝ 3VA15 συμπαγής διακόπτης κυκλώματος (έως 1.000 V DC) για υψηλά ονομαστικά ρεύματα συνεχούς ρεύματος
  • ΣΈΝΤΡΟΝ 3NW7 ΣΥΝΕΧΈΣ ΡΕΎΜΑ ασφάλεια ως εναλλακτική λύση για μεμονωμένες χορδές

Πλευρά εναλλασσόμενου ρεύματος (μετατροπέα - σύνδεση δικτύου):

  • ΣΈΝΤΡΟΝ 5SL6 μικροσκοπικός διακόπτης κυκλώματος με κατάλληλα χαρακτηριστικά για την πλευρά εναλλασσόμενου ρεύματος
  • Κύριος διακόπτης ΣΈΝΤΡΟΝ 5SP3 (ΣΥ) για την επιλεκτική προστασία της φωτοβολταϊκής σύνδεσης

Αυτά τα προστατευτικά μέτρα εξασφαλίζουν ασφαλή και συμβατή φωτοβολταϊκή προστασία και αποτρέπουν ζημιές από υπερφόρτωση ή βραχυκύκλωμα.

Εγκατάσταση και στερέωση αντλιών θερμότητας

Οι αντλίες θερμότητας διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση. Σε συνδυασμό με ηλιακούς συλλέκτες, παρέχουν μια αποτελεσματική λύση για βιώσιμη, οικονομικά αποδοτική ενέργεια. Μάθετε τι πρέπει να γνωρίζετε για να κάνετε τη σωστή επιλογή και να προστατεύσετε την αντλία θερμότητας πριν από την εγκατάσταση.

Ένα σύστημα ηλιακών συλλεκτών εγκατεστημένο σε κτίριο κατοικιών.

Απαιτούμενοι διακόπτες υπολειπόμενου ρεύματος

Οι αντλίες θερμότητας με τεχνολογία μετατροπέα μπορούν να παράγουν ομαλά υπολειπόμενα ρεύματα συνεχούς ρεύματος που μια συμβατική συσκευή υπολειπόμενου ρεύματος τύπου Α (RCD) δεν μπορεί να ανιχνεύσει αξιόπιστα. Επομένως, το DIN EN 62423 (VDE 0664-40) απαιτεί τη χρήση ενός RCD τύπου Β για την ανίχνευση ημιτονοειδούς εναλλασσόμενου ρεύματος, παλλόμενου συνεχούς ρεύματος και ομαλών υπολειπόμενων ρευμάτων συνεχούς ρεύματος.

Εάν μια συσκευή υπολειπόμενου ρεύματος τύπου Α (RCD) χρησιμοποιείται για την προστασία μιας αντλίας θερμότητας αντί ενός RCD τύπου Β, τα ρεύματα σφάλματος συνεχούς ρεύματος μπορούν να εμποδίσουν ή να καθυστερήσουν την προστατευτική λειτουργία του RCD σε περίπτωση βλάβης.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις, ειδικά εάν τα ρεύματα σφάλματος δεν διακόπτονται αξιόπιστα. Η εσφαλμένη προστασία μπορεί επίσης να παραβιάσει τα ισχύοντα πρότυπα και να θέσει σε κίνδυνο την ασφαλιστική κάλυψη.

Προστασία αντλίας θερμότητας

Η προστασία της αντλίας θερμότητας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

•Στοιχεία θέρμανσης: 3-πολικός διακόπτης (MCB) B16
•Εσωτερική μονάδα: 1-πολικό LS B16
•Εξωτερική μονάδα: 1-πολικό LS B16

Επιπροσθέτως, ένα επιλεκτικός κύριος διακόπτης κυκλώματος (SHU) συνιστάται για ασφαλή αποσύνδεση δικτύου κατά την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας.

Η ενεργειακή μετάβαση: Προκλήσεις και ευκαιρίες

Οι αντλίες θερμότητας και τα wallboxes θέτουν νέες απαιτήσεις στην τεχνολογία ηλεκτρικής προστασίας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενεργειακή μετάβαση όχι μόνο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και το εμπόριο ηλεκτρικών ειδών.

Ένα άτομο που φοράει προστατευτικό εξοπλισμό λειτουργεί σε ηλεκτρικό κουτί.

Ξεκινήστε το ταξίδι σας