Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Συστήματα διοχέτευσης ράβδων

Συστήματα διοχέτευσης ράβδων SIVACON 8PS

Στην εποχή της ψηφιοποίησης, τα συστήματα υποδοχής ράβδων SIVACON 8PS σάς επιτρέπουν να βασίζεστε σε μια ανώτερη εναλλακτική λύση έναντι του καλωδίου που είναι οικονομικά αποδοτική, αποδοτική, ευέλικτη και ασφαλής.

Φως και Κτίριο 2026

Η Siemens στο Φως και το Κτίριο 2026

ΈΚΘΕΣΗ ΦΡΑΝΚΦΟΎΡΤΗΣ, ΑΊΘΟΥΣΑ 11.0, ΠΕΡΊΠΤΕΡΟ B56, 8-13 ΜΑΡΤΊΟΥ 2026
Ελάτε μαζί μας στο μονοπάτι προς τα αυτόνομα κτίρια!

ΈΞΥΠΝΗ ΔΙΑΝΟΜΉ ΙΣΧΎΟΣ

Νέοι δρόμοι προς το μέλλον

Τα συστήματα διακοπτών διαύλων SIVACON 8PS σάς επιτρέπουν να ανεβάσετε την κατανομή ισχύος σας σε ένα νέο επίπεδο απόδοσης.

  • Καινοτόμος: Ψηφιακό δίδυμο — Σχεδιασμός και εγκατάσταση σύμφωνα με το BIM χάρη σε συντονισμένα εργαλεία σχεδιασμού και εφαρμογή εγκατάστασης
  • Βιώσιμος: Εξοικονόμηση πόρων, επαναχρησιμοποιήσιμο και εύκολο στην ανακύκλωση
  • Έξυπνος: Αποκτά ενεργειακά δεδομένα και τα μεταδίδει απευθείας μέσω του διαύλου χωρίς καλώδια ή ασύρματα δίκτυα
  • Ευέλικτη: Εύκολη προσαρμογή σε νέους καταναλωτές και τροποποιημένες διατάξεις
  • Συνεπής: Λύσεις για όλες τις εργασίες μεταφοράς και διανομής ισχύος: από κτιριακές και βιομηχανικές υποδομές έως κέντρα δεδομένων και υποδομές ηλεκτροκίνησης, από εφαρμογές AC και DC έως λύσεις συστημάτων με πίνακες διανομής SIVACON
  • Εγγύτητα στην αγορά: Διεθνής παρουσία και παγκόσμια ιδέα κατασκευής για βιώσιμες διαδικασίες και υψηλή ποιότητα συστήματος

Επισκόπηση χαρτοφυλακίου

Χαρτοφυλάκιο SIVACON 8PS — επτά συστήματα κορμών διαύλων για την παροχή ενέργειας.

Μια εικόνα προϊόντος ενός συστήματος κορμών Sivacon 8MF1 8PS BD01, που παρουσιάζει το σχεδιασμό και τα χαρακτηριστικά του.

Σύστημα BD01

Η ευέλικτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε εργαστήρια και εγκαταστάσεις παραγωγής βιοτεχνικών, εμπορικών και εμπορικών επιχειρήσεων, από 40 Α έως 160 Α.

Μεταλλικό σύστημα διαύλων με πολλαπλές υποδοχές σύνδεσης για διανομή ηλεκτρικών καλωδίων και αρθρωτό σχεδιασμό.

Σύστημα BD2

Η καθολική λύση για μέγιστη ισχύ στον μικρότερο χώρο, κυρίως σε κτίρια γραφείων και βιομηχανικές γραμμές μεταφοράς, από 160 A έως 1250 A AC/ έως 2160 A DC.

Ένα σύστημα τροφοδοσίας με ετικέτα «SIVACON 8MF1 8PS LI» εμφανίζεται σε λευκό φόντο.

Σύστημα LI

Μια ολοκληρωμένη και καθολική λύση για ασφαλή και αποδοτική τροφοδοσία σε υποδομές και βιομηχανία για την παγκόσμια αγορά IEC, από 800 A έως 6300 A.

Μια διαφημιστική εικόνα ενός συστήματος ράβδων με ασημί μεταλλικό πλαίσιο και μαύρο φόντο.

Σύστημα LR

Ο αξιόπιστος δίαυλος για υψηλή προστασία σε δύσκολες συνθήκες περιβάλλοντος, π.χ. για εξωτερική δικτύωση τμημάτων κτιρίων ή για την τροφοδοσία σηράγγων, από 400 A έως 6300 A.

Βιομηχανικός ηλεκτρικός διακόπτης με μπλε πάνελ και ασημένια εξαρτήματα σε ένα μεγάλο δωμάτιο

Σύστημα LD

Ο μακροχρόνιος δοκιμασμένος διαύλος υψηλής τάσης για βιομηχανικές και ειδικές εφαρμογές, από 1100 A έως 5000 A AC/έως 6900 A DC.

Ένα σύστημα ράβδων με μεταλλικό σκελετό σε ασημί χρώμα και μαύρο φόντο.

Σύστημα LDM και LDM-P

Η ειδική εφαρμογή, αερομονωτική ράβδος για ασφαλή και αποδοτική μετάδοση ισχύος σε ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκούς σταθμούς και σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων, από 800 Α έως 8200 Α.

Ηλεκτρικός πίνακας της Siemens με μονάδα αποσύνδεσης και συνδέσεις δεδομένων.

lΣύστημα δεδομένων

Αποτελεσματική και αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για κέντρα δεδομένων τώρα και στο μέλλον, από 1000 A έως 2500 A.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΓΡΑΜΜΉΣ

Ενεργειακά δεδομένα με χρήση plug-and-work

Έξυπνη μετάδοση ενέργειας και δεδομένων με τη χρήση plug-and-work: Η καινοτόμος τεχνολογία τροφοδοσίας καθιστά εφικτή τη χρήση των συστημάτων μεταφοράς διαύλων SIVACON 8PS — οικονομικά αποδοτικά, με ασφάλεια και διαφάνεια.

Μια διαφημιστική εικόνα για ένα εύκολο εργαλείο διαμόρφωσης και χειρισμού με το χέρι ενός ατόμου που κρατά μια συσκευή.
ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΣΙΜΑΡΙΣ - επιθεώρηση λεωφορείων

Σχεδιασμός σύμφωνα με το BIM για το «as-build» digital twin

Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση ενός συστήματος διανομής ισχύος απαιτεί τα κατάλληλα εργαλεία, σήμερα περισσότερο από ποτέ. Ας απλοποιήσουμε τον προγραμματισμό σας με τρισδιάστατα εργαλεία λογισμικού για σχεδιασμό συμβατό με BIM συστημάτων κορμών διαύλων SIVACON 8PS.

Τοπίο εργαλείων SIVACON 8PS

Busbars - η καινοτόμος εναλλακτική λύση στα καλώδια

Πιο οικονομικά αποδοτικά, γρηγορότερα, πιο ευέλικτα — με τα συστήματα διαύλων SIVACON 8PS εξοικονομείτε κόστος, χρειάζεστε λιγότερο χώρο και μπορείτε να παραδώσετε γρήγορα τα συστήματα με το κλειδί στο χέρι. Σε τεχνικό επίπεδο, τα συστήματα μεταφοράς ράβδων είναι πολλές φορές καλύτερα από τα καλώδια.

δείχνει τα πλεονεκτήματα των συστημάτων μεταφοράς ράβδων έναντι καλωδιακών συνδέσεων