Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Εξερευνήστε τους μετατροπείς συχνοτήτων SINAMICS

Μειώστε τη χρήση ενέργειας, αποφύγετε τον μηχανικό περιορισμό, βελτιώστε την ποιότητα και επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού με τους μετατροπείς συχνότητας τυπικής απόδοσης της Siemens. Ιδανικό για αντλίες, ανεμιστήρες, συμπιεστές, μεταφορείς, αναμικτήρες, μύλους και εξωθητήρες - η βέλτιστη επιλογή για βασικές έως μεσαίες ανάγκες ελέγχου.

Ευέλικτο, αποτελεσματικό και βιώσιμο

Εύκολοι στην εγκατάσταση και εύκολοι στη χρήση, οι μετατροπείς συχνότητας τυπικής απόδοσης SINAMICS είναι ενεργειακά αποδοτικοί και προσφέρουν την ευελιξία που χρειάζεστε για οποιαδήποτε εφαρμογή. Οι μετατροπείς μας διαθέτουν έξυπνα δεδομένα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας της παραγωγής, ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας και ασφάλειας, εργαλεία λογισμικού και υπηρεσίες κύκλου ζωής.

Ένα άτομο που φοράει κράνος ασφαλείας και ανακλαστικό γιλέκο που στέκεται μπροστά από ένα εργοτάξιο.

Πολλαπλές επιλογές, μία τυποποιημένη πλατφόρμα

Μια εικόνα προϊόντος μιας συσκευής SINAMICS V20 P1 με ασπρόμαυρο συνδυασμό χρωμάτων.

SINAMICS V20

Ο συμπαγής SINAMICS V20 είναι ένας μετατροπέας συχνότητας σχεδιασμένος για απλές ακολουθίες κίνησης. Διαθέτει μικρούς χρόνους θέσης σε λειτουργία, εύκολο χειρισμό και λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας. Μπορεί να καλύψει μια περιοχή ισχύος από 0,12 kW έως 30 kW.

SINAMICS G120C FSAA IOP 2

SINAMICS G120C

Το SINAMICS G120C συνδυάζει έναν εξαιρετικά συμπαγή σχεδιασμό με ενσωματωμένες λειτουργίες ασφαλείας. Με επτά μεγέθη πλαισίου, αυτός ο ευέλικτος μετατροπέας καλύπτει εύρος ισχύος από 0,55 έως 132 kW.

Η εικόνα δείχνει μια βασική εικόνα ενός τυπικού μετατροπέα συχνότητας απόδοσης, Sinamics G120, με διαφανές φόντο.

SINAMICS G120

Αυτός ο αρθρωτός πολυλειτουργικός μετατροπέας συχνότητας παρέχει ένα ευρύ φάσμα ισχύος, από 0,55 έως 250 kW, για να σας δώσει την αυτοπεποίθηση να συναρμολογήσετε τον ιδανικό μετατροπέα για τις εφαρμογές και τη βιομηχανία σας.

Ένα κολάζ προϊόντων και υπηρεσιών της Siemens με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον αυτοματισμό.

SINAMICS G130/G150

Διατίθεται τόσο σε ενσωματωμένες όσο και σε μονάδες ντουλαπιού, η σειρά SINAMICS G130/G150 είναι ο μετατροπέας επιλογής εδώ και πολλά χρόνια, λόγω της ευελιξίας εφαρμογής, της ευελιξίας και της ευελιξίας της.

Άτομο στέκεται μπροστά από έναν λευκό τοίχο με μπλε-άσπρο λογότυπο πάνω του.

Λογισμικό κίνησης SINAMICS

Είστε έτοιμοι να ξεκλειδώσετε τη δύναμη των απρόσκοπτων μεταβάσεων κίνησης και να μεγιστοποιήσετε τη λειτουργική απόδοση; Θέλετε να προσαρμόσετε αβίαστα τις λειτουργίες κίνησης για να ανταποκριθείτε στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του κλάδου; Ανακαλύψτε πώς μπορεί να σας βοηθήσει το λογισμικό κίνησης SINAMICS.

Εξαρτήματα κίνησης χαμηλής τάσης

Αποκτήστε ακόμη περισσότερες δυνατότητες λειτουργίας και ελέγχου για τους δίσκους μεταβλητής συχνότητας SINAMICS με συμπληρωματικά εξαρτήματα συστήματος.

Μια διαφανής εικόνα φόντου ενός τυπικού μετατροπέα συχνότητας απόδοσης με μονάδα χαμηλής τάσης Sinamics.

Εξερευνήστε τους πόρους SINAMICS

Ξεκινήστε το ταξίδι σας