Στο Full-Reuenthal, η Selfrag επεξεργάζεται σήμερα 35.000 τόνους σκωρίας ετησίως από τις μονάδες παραγωγής αποβλήτων σε ενέργεια στα Turgi, Renergia Luzern και Buchs. Η λεγόμενη ακατέργαστη σκωρία απορρίπτεται στην αποθήκη υλικών και μεταφέρεται με γερανό στο «Grizzly», ένα μεγάλο κόσκινο διαλογής, όπου διατηρούνται τα μεγαλύτερα κομμάτια. Από εκεί, μετακινείται μέσω συστημάτων μεταφοράς στο αρθρωτό εργοστάσιο «Waste-to-Value». Τα ελαφρά μεταλλικά μέρη αφαιρούνται χρησιμοποιώντας μαγνητικούς διαχωριστές και η σκωρία κοσκινίζεται μέχρι να παραμείνει το κλάσμα στόχου, με συστατικά όχι μεγαλύτερα από 40 mm. Τα υπόλοιπα ταξινομούνται με το χέρι, αποκαλύπτοντας άκαυστο υλικό, το οποίο αποστέλλεται πίσω στο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας από απόβλητα. «Στόχος μας είναι να ανακτήσουμε μέταλλα και κεραμικά υλικά που αντιστοιχούν στο 50% της παραδοθείσας ακατέργαστης σκωρίας», εξηγεί ο Kalke.