Σύσταση διαμόρφωσης
Ο προγραμματιζόμενος ελεγκτής μικρού μεγέθους SIMATIC S7-1200 πληροί πλήρως τις απαιτήσεις συστήματος του μικρού και μεσαίου μεγέθους αυτοματισμού. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης, εξετάστηκε πλήρως η απρόσκοπτη ενσωμάτωση και ο αποτελεσματικός συντονισμός του συστήματος, του ελεγκτή, της διεπαφής ανθρώπου-μηχανής και του λογισμικού. Η κυκλοφορία της σειράς SIMATIC S7-1200 σηματοδοτεί την επέκταση της γκάμας προϊόντων της Siemens με βάση την αρχική σειρά προϊόντων, αντιπροσωπεύοντας τη μελλοντική κατεύθυνση ανάπτυξης των μικρών προγραμματιζόμενων ελεγκτών, και η Siemens θα συνεχίσει να καινοτομεί και να ηγείται της τάσης αυτοματισμού όπως πάντα.
Λίστα διαμόρφωσης συστήματος:
Πακέτο εκπαίδευσης DC/DC/DC CPU1214C
Πακέτο Εκπαίδευσης KTP 600
24V σταθεροποιητής τάσης
Λογισμικό ΒΗΜΑ 7 ΒΑΣΙΚΟ V10.5
Ψηφιακό, αναλογικό, ειδικό ή επικοινωνιακό - Οι βασικές λειτουργίες που παρέχονται από πέντε διαφορετικούς επεξεργαστές επιτρέπουν την επεκτασιμότητα ανεξάρτητων μονάδων. Ο προγραμματισμός βασίζεται στο εύχρηστο λογισμικό μηχανικής STEP7 Micro/WIN. Ως εκ τούτου, το SIMATIC S7-200 micro PLC είναι ένας αξιόπιστος, γρήγορος και ευέλικτος ελεγκτής στον τομέα του μικροαυτοματισμού.
Λίστα διαμόρφωσης συστήματος:
SITOP (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 24 βολτ)
S7-200 επεξεργαστής 224 (επεξεργαστής)
CP243-1 (Βιομηχανική μονάδα Ethernet)
EM277 (μονάδα υποδουλωμένης επέκτασης DP)
EM231RTD 2A (ενότητα θερμοστοιχείων)
TD400C (πίνακας λειτουργίας)
Λογισμικό Micro/Win V4 (λογισμικό προγραμματισμού διαμόρφωσης)
Οι SIMOVERT MASTERDRIVES τηρούν σταθερά τις ίδιες αρχές σχεδιασμού. Για όλες τις συσκευές (μετατροπείς συχνότητας, μετατροπείς) και εξαρτήματα συστήματος (μονάδες ανορθωτή, μονάδες πέδησης) σε ολόκληρο το εύρος ισχύος, υπάρχει ένας ενοποιημένος σχεδιασμός και οι ίδιες αρχές καλωδίωσης. Μπορούν να συνδυαστούν με οποιονδήποτε τρόπο και μπορούν να εγκατασταθούν παράλληλα για να ικανοποιήσουν διάφορες απαιτήσεις του συστήματος μετάδοσης. Όταν συνδυάζονται με το S7300 PLC, μπορούν να εφαρμοστούν ευρέως σε διάφορες βιομηχανίες.
Λίστα διαμόρφωσης συστήματος:
SITOP (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 24 βολτ)
S7300F Πακέτο Αξιόπιστης Εκπαίδευσης για την Ασφάλεια
Πακέτο εκπαίδευσης έγχρωμης οθόνης αφής βιομηχανικής ποιότητας TP177B
Μονάδα ελέγχου ταχύτητας μεταβλητής συχνότητας 6ES70
Εκπαιδευτικό πακέτο απομακρυσμένης I/O επικοινωνίας Ethernet ET200S PN
X005 Βιομηχανικός διακόπτης Ethernet RFID
STEP 7 Επαγγελματικό εκπαιδευτικό πακέτο λογισμικού V11
Πακέτο εκπαίδευσης λογισμικού WinCC
Λογισμικό προγραμματισμού WINCC FLEXIBLE 2008
Οι SIMOVERT MASTERDRIVES τηρούν σταθερά τις ίδιες αρχές σχεδιασμού. Για όλες τις συσκευές (μετατροπείς συχνότητας, μετατροπείς) και εξαρτήματα συστήματος (μονάδες ανορθωτή, μονάδες πέδησης) σε ολόκληρο το εύρος ισχύος, υπάρχει ένας ενοποιημένος σχεδιασμός και οι ίδιες αρχές καλωδίωσης. Μπορούν να συνδυαστούν με οποιονδήποτε τρόπο και μπορούν να εγκατασταθούν παράλληλα για να ικανοποιήσουν διάφορες απαιτήσεις του συστήματος μετάδοσης. Όταν συνδυάζονται με το S7300 PLC, μπορούν να εφαρμοστούν ευρέως σε διάφορες βιομηχανίες.
Λίστα διαμόρφωσης συστήματος:
SITOP (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 24 βολτ)
S7300F Πακέτο Αξιόπιστης Εκπαίδευσης για την Ασφάλεια
Πακέτο εκπαίδευσης έγχρωμης οθόνης αφής βιομηχανικής ποιότητας TP177B
Η αξιόπιστη για την ασφάλεια CPU είναι κατάλληλη για σενάρια με εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας, επιτρέποντας στον αξιόπιστο ελεγκτή SIMATIC να εισέλθει αμέσως σε ασφαλή κατάσταση ή να παραμείνει σε ασφαλή λειτουργία σε περίπτωση σφάλματος ή βλάβης.
Λίστα διαμόρφωσης συστήματος
SITOP (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 24 βολτ)
S7300F Πακέτο Αξιόπιστης Εκπαίδευσης για την Ασφάλεια
Πακέτο εκπαίδευσης έγχρωμης οθόνης αφής βιομηχανικής ποιότητας TP177B
Μονάδα ελέγχου ταχύτητας μεταβλητής συχνότητας G120
X005 Βιομηχανικός διακόπτης Ethernet
ΒΗΜΑ 7 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Πακέτο Εκπαίδευσης Λογισμικού V11
Πακέτο Εκπαίδευσης Λογισμικού WinCC
Λογισμικό προγραμματισμού WINCC FLEXIBLE 2008
Η ενσωμάτωση της T-CPU και του συστήματος κίνησης S120 καταδεικνύει τέλεια την προηγμένη τεχνολογία ελέγχου κίνησης της Siemens.
Λίστα διαμόρφωσης συστήματος:
SITOP (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 24 βολτ)
Πακέτο Εκπαίδευσης Ελέγχου Κινήσεων
Εκπαιδευτικό πακέτο οθόνης αφής χρώματος βιομηχανικής ποιότητας TP177B
Προηγμένο πακέτο εκπαίδευσης επικοινωνιών Industrial Ethernet
Μονάδα ελέγχου κίνησης S120
X005 Βιομηχανικός διακόπτης Ethernet
ΒΗΜΑ 7 Επαγγελματικό Πακέτο Εκπαίδευσης Λογισμικού V11
Πακέτο Εκπαίδευσης Λογισμικού WinCC
Λογισμικό προγραμματισμού WINCC FLEXIBLE 2008
Το SIMATIC S7-400 είναι ένας προγραμματιζόμενος ελεγκτής κατάλληλος για μεσαίες και υψηλές κλίμακες απόδοσης. Με τον αρθρωτό σχεδιασμό του και χωρίς ανεμιστήρα, είναι στιβαρό και ανθεκτικό, εύκολο να επεκταθεί και έχει εκτεταμένες δυνατότητες επικοινωνίας. Η εύχρηστη κατανεμημένη δομή και η φιλική προς το χρήστη λειτουργία καθιστούν το SIMATIC S7-400 μια ιδανική και προτιμώμενη λύση στον τομέα ελέγχου απόδοσης μεσαίου και υψηλού επιπέδου.
Λίστα διαμόρφωσης συστήματος: S7 CPU412-1
CP443-1 Μονάδα Ethernet CP443-5
ΕΦ. 200Μ
ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ DP/PA
Όργανο PA
SIMATIC PCS 7 (λογισμικό)
Σε πολλούς τομείς αυτοματισμού, η εφαρμογή συστημάτων αυτοματισμού με ανοχή σφαλμάτων και υψηλή αξιοπιστία αυξάνεται. Ειδικά σε ορισμένες περιοχές, ο χρόνος διακοπής λειτουργίας μπορεί να προκαλέσει τεράστιες οικονομικές απώλειες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μόνο τα πλεονάζοντα συστήματα μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις υψηλής αξιοπιστίας. Το υψηλής αξιοπιστίας SIMATIC S7-400H μπορεί να ικανοποιήσει πλήρως αυτές τις απαιτήσεις. Μπορεί να λειτουργεί συνεχώς και δεν επηρεάζεται ακόμη και αν κάποια εξαρτήματα του ελεγκτή αποτύχουν λόγω ενός ή περισσοτέρων βλαβών.
Λίστα διαμόρφωσης συστήματος: AS 414-4-2H
Ενότητες διαύλων ET200M
Y-ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ
ΚΠ443-1
ΤΠ177Β
SIMATIC PCS 7 (Λογισμικό)
- SIMATIC TDC ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΉΣ 550
- ΥΠΟΘΉΚΗ UR5213(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ ΣΤΑΘΜΌΣ 5213)
- ΜΟΝΆΔΑ ΣΉΜΑΤΟΣ SM500
- ΕΝΌΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ CP50M0
- ΕΝΌΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ CP51M1
- SIMATIC D7-ES V6.2(件)
Το SIMATIC S7 είναι ενσωματωμένο σε έναν υπολογιστή ως λογισμικό PLC. Ταυτόχρονα, ο ελεγκτής που βασίζεται σε υπολογιστή διαμορφώνεται και προγραμματίζεται χρησιμοποιώντας το STEP 7, με τον ίδιο τρόπο όπως και με έναν συνηθισμένο ελεγκτή S7. Όλα τα εξαρτήματα αυτοματισμού ενσωματώνονται σε έναν βιομηχανικό υπολογιστή για να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη και οικονομικά αποδοτική λύση.
Διάγραμμα διαμόρφωσης συστήματος
Λίστα διαμόρφωσης συστήματος: WINAC STATION
ET200S
WINCC V6.0+SP2 RC128 (Λογισμικό)
Ο ελεγκτής κίνησης διεργασίας SIMATIC S7-317T πληροί τις απαιτητικές απαιτήσεις ελέγχου κίνησης της βιομηχανίας. Αυτό το σύστημα είναι υψηλής απόδοσης και βασίζεται σε φιλική προς το χρήστη μηχανική και διαμόρφωση, καθιστώντας την εφαρμογή εύκολη και γρήγορη και ικανή να καλύψει διάφορες μοναδικές ανάγκες των χρηστών.
Λίστα διαμόρφωσης συστήματος: CPU 317T-2DP
Μονάδα προσομοιωτή
ΚΠ343-1
Μονάδα Ελέγχου CU320 - Κύρια μονάδα ελέγχου
Ενότητα ενεργής γραμμής - Μονάδα ισχύος
Μονάδα διπλής μηχανής - Μονάδα κινητήρα διπλού άξονα Σύγχρονος σερβοκινητήρας (κινητήρας τροφοδοσίας)
SIMATIC STEP 7 Έκδοση 5.4 (Λογισμικό)
Εύκολος έλεγχος κίνησης (Software)
Ο ελεγκτής κίνησης διεργασίας SIMATIC S7-317T πληροί τις απαιτητικές απαιτήσεις ελέγχου κίνησης της βιομηχανίας. Αυτό το σύστημα είναι υψηλής απόδοσης και βασίζεται σε φιλική προς το χρήστη μηχανική και διαμόρφωση, καθιστώντας την εφαρμογή εύκολη και γρήγορη και ικανή να καλύψει διάφορες μοναδικές ανάγκες των χρηστών.
Λίστα διαμόρφωσης συστήματος: CPU 317T-2DP
Μονάδα προσομοιωτή
ΚΠ343-1
Η κύρια μονάδα ελέγχου CU320 του συστήματος αριθμητικού ελέγχου SINUMERIK 828D είναι μια εξαιρετική ενσάρκωση των καινοτόμων τεχνολογιών και των προηγμένων εννοιών της Siemens στον τομέα του αριθμητικού ελέγχου. Μέσω διαφορετικών ρυθμίσεων του συστήματος, μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορες τεχνικές επεξεργασίας και τεχνολογίες ελέγχου, όπως περιστροφή, άλεση, διάτρηση και λείανση σε πολύπλοκες πλατφόρμες εργασίας.
Λίστα διαμόρφωσης συστήματος: 828D SL T/M Pro
Ψηφιακή ενότητα εισόδου/εξόδου
Μη ρυθμιζόμενη μονάδα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος SINAMICS
Μονάδα κινητήρα ενός άξονα SINAMIC
Μονάδα κινητήρα διπλού άξονα SINAMIC
Κινητήρες 1PH7 (επαγωγικοί κινητήρες)
Ηλεκτρονικός χειροτροχός
Σύγχρονος σερβοκινητήρας (σύγχρονος σερβοκινητήρας)
Λογισμικό συστήματος PCU210.3 (λογισμικό)
Ο ελεγκτής κίνησης διεργασίας SIMATIC S7-317T πληροί τις απαιτητικές απαιτήσεις ελέγχου κίνησης της βιομηχανίας. Αυτό το σύστημα είναι υψηλής απόδοσης και βασίζεται σε φιλική προς το χρήστη μηχανική και διαμόρφωση, καθιστώντας την εφαρμογή εύκολη και γρήγορη και ικανή να καλύψει διάφορες μοναδικές ανάγκες των χρηστών.
Λίστα διαμόρφωσης συστήματος: CPU 317T-2DP
Μονάδα προσομοιωτή
ΚΠ343-1
Μονάδα Ελέγχου CU320 - Κύρια μονάδα ελέγχου
Ενότητα ενεργής γραμμής - Μονάδα ισχύος
Μονάδα διπλής μηχανής - Μονάδα κινητήρα διπλού άξονα Σύγχρονος σερβοκινητήρας (κινητήρας τροφοδοσίας)
SIMATIC STEP 7 Έκδοση 5.4 (Λογισμικό)
Εύκολος έλεγχος κίνησης (Software)
Διαθέτει διαμόρφωση με bit και υψηλή επεκτασιμότητα, υποστηρίζει hot swap και είναι ικανό να συνδέει εκκινητές κινητήρα, μετατροπείς συχνότητας και πνευματικά στοιχεία εκκίνησης. Έτσι, επιτρέπει τη διαμόρφωση κατανεμημένης μονάδας δίσκου.
Λίστα διαμόρφωσης συστήματος
IE/PB-ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ
ESM
ET200S
SIMATIC PCS 7; ΔΙΑΚΌΠΤΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΉΡΑ (Software)
Το SIMATIC PCS 7 συνδυάζει τη μοναδική κλιμακούμενη αρχιτεκτονική του με ισχυρά εργαλεία διαμόρφωσης μηχανικής και πληθώρα πρόσθετων χαρακτηριστικών, όπως διαχείριση συναγερμών, ασφάλεια διεργασιών και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Όλα αυτά μπορούν να ενσωματωθούν απρόσκοπτα στο υπάρχον περιβάλλον σας.
Λίστα διαμόρφωσης συστήματος
ΚΟΥΤΊ SIMATIC ΤΕΜ7
ET200M Κατανεμημένο σύστημα εισόδου/εξόδου
Σύνδεσμος DP/PA και διαύλος DP
Λεωφορείο PA
SIMATIC PCS 7 (Λογισμικό)
Το σύστημα SINAUT επιτρέπει την αποτελεσματική, ευέλικτη και απομακρυσμένη εκτέλεση συστημάτων αυτόματης παρακολούθησης και ελέγχου από τον κεντρικό σταθμό ελέγχου. Οι προηγμένες λειτουργίες που παρέχονται από αυτό το σύστημα έχουν σχεδιαστεί με ακρίβεια για να ανταποκρίνονται στις ολοένα και πιο απαιτητικές απαιτήσεις ευελιξίας και αποτελεσματικότητας.
Λίστα διαμόρφωσης συστήματος:
Κιτ ρολογιών GPS
Κιτ MC45 GSM
Εσωτερική κεραία DCF 77
Τυποποιημένο πακέτο λογισμικού SINAUT ST7 (Λογισμικό)
ΣΤ 7 CC S 6ΣΤΑΘΜΟΣ (Λογισμικό)
Το SIMOTION είναι ένα ολοκαίνουργιο σύστημα ελέγχου κίνησης της Siemens. Είναι το πρώτο σύστημα ελέγχου στον κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για μηχανήματα παραγωγής, ενσωματώνοντας τον έλεγχο κίνησης, τον λογικό έλεγχο και τις λειτουργίες ελέγχου διεργασιών σε ένα, παρέχοντας μια πλήρη λύση για μηχανήματα παραγωγής.
Λίστα διαμόρφωσης συστήματος:
Μονάδα ελέγχου κίνησης SIMOTION D425
Ευφυής ενότητα ανορθωτών
Μονάδα κινητήρα δύο αξόνων
Επαγωγέας
Σύγχρονος σερβοκινητήρας
ΤΠ177Β
Λογισμικό SIMOTION IT V4.0
Λογισμικό SCOUT V4.2, ΠΛΉΡΗΣ ΆΔΕΙΑ
ΒΗΜΑ 7 Επαγγελματικό Πακέτο Εκπαίδευσης Λογισμικού V11
Πακέτο Εκπαίδευσης Λογισμικού WinCC