Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Εικόνα του Νοσοκομείου Σαν Χουάν ντε Ντίος.

Ο «εγκέφαλος» που οδηγεί τον μετασχηματισμό του νοσοκομείου της Ισπανίας

Χάρη στο χαρτοφυλάκιο της Siemens, το Νοσοκομείο San Juan de Dios de Nervión (Σεβίλλη) έχει επιτύχει εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους σχεδόν 35%.

Πώς να δημιουργήσετε ένα έξυπνο νοσοκομείο;

Με περισσότερα από 450 χρόνια ιστορίας, το Νοσοκομείο San Juan de Dios καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς υγειονομικής περίθαλψης στην Ανδαλουσία, ξεχωρίζοντας για τη δέσμευσή του στην ιατρική αριστεία και τις ανθρώπινες αξίες. Τώρα, το νοσοκομείο προχωρά ένα βήμα παραπέρα στην εξέλιξή του για να δημιουργήσει το καλύτερο περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης.

Εκσυγχρονισμός νοσοκομείων

Α ανάγκη παροχής της καλύτερης δυνατής υπηρεσίας τόσο στους ασθενείς όσο και στο ιατρικό προσωπικό

Στη δέσμευσή του να συνεχίσει να προσφέρει ιατρική περίθαλψη υψηλότερης ποιότητας, το νοσοκομείο αντιμετώπισε μια νέα πρόκληση: να εκσυγχρονίσει τις εγκαταστάσεις του για τη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τη διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους ασθενείς και τους επαγγελματίες. Όλα αυτά χωρίς να διακυβεύεται η δέσμευσή της για περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Χρειάζονταν ένα προηγμένο σύστημα που θα τους επέτρεπε

Διαχειριστείτε τις εγκαταστάσεις με κεντρικό και αποτελεσματικό τρόπο

Βελτιστοποιήστε τη χρήση ενέργειας και μειώστε το λειτουργικό κόστος

Εξασφαλίστε ασφαλείς και άνετες περιβαλλοντικές συνθήκες

Ενσωμάτωση νέας τεχνολογίας χωρίς να επηρεάζεται η καθημερινή λειτουργία

Η συνεργασία μας με το νοσοκομείο San Juan de Dios καταδεικνύει πώς η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να μετατρέψουν το νοσοκομειακό περιβάλλον σε έναν ασφαλέστερο, πιο αποδοτικό και ανθεκτικό χώρο, ευθυγραμμισμένο με τις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος.
Μάριο Κάντο, Υπεύθυνος βασικών λογαριασμών Υγείας, Siemens Ισπανία
A person is standing in front of a Siemens building in Seville, Spain.

Το κλειδί για τη δημιουργία αποτελεσματικότερων και ασφαλέστερων νοσοκομείων

Η Siemens είναι ο τέλειος συνεργάτης για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης. Το νοσοκομείο ανέλαβε έναν πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό της υποδομής του με ολοκληρωμένες, επεκτάσιμες λύσεις. Αυτά επικεντρώνονται στον εκσυγχρονισμό του συστήματος διαχείρισης εγκαταστάσεων, την ενσωμάτωση της ανίχνευσης πυρκαγιάς, του αυτοματισμού HVAC και της ασφάλειας σε μια κεντρική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας το Desigo CC και τη Siveillance Suite.

Οι ψηφιακές απομακρυσμένες υπηρεσίες που τροφοδοτούνται από τεχνητή νοημοσύνη ανιχνεύουν σφάλματα και επιτρέπουν την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού, μειώνοντας τους συναγερμούς και δημιουργώντας εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτές οι τεχνολογίες συνεργάζονται με το Building X για τη διαχείριση ενέργειας, επιτρέποντας στο νοσοκομείο να ελέγχει και να βελτιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας με διαφανή, συγκεντρωτικό τρόπο.

Με την τεχνολογία της Siemens, έχουμε ξεπεράσει τον απλό αυτοματισμό. Έχουμε πλέον ένα έξυπνο σύστημα που συντονίζει, βελτιστοποιεί και προβλέπει τη λειτουργία των εγκαταστάσεών μας, βελτιώνοντας την ποιότητα φροντίδας και την ευημερία των γύρω μας.
Μαρία Ιησούς Παρέγια, Διευθύνων Σύμβουλος, Νοσοκομείο Σαν Χουάν ντε Ντίος
Ένα άτομο στέκεται μπροστά από ένα κτίριο της Siemens στη Σεβίλλη της Ισπανίας.

Νοσοκομείο Σαν Χουάν ντε Ντίος

Η ψηφιακή ολοκλήρωση μεταμορφώνει τη σύγχρονη υγειονομική περίθαλψη.

Επιτεύχθηκε μείωση του λειτουργικού κόστους κατά σχεδόν 35%

Χάρη στη Siemens, το Νοσοκομείο San Juan de Dios έχει βελτιστοποιήσει τις λειτουργίες συντήρησης μέσω παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο και προληπτικού σχεδιασμού. Η τεχνολογία και οι υπηρεσίες που εφαρμόστηκαν οδήγησαν σε μείωση κατά 35% του λειτουργικού κόστους των αναλυόμενων περιουσιακών στοιχείων, με δυνατότητα επιπλέον εξοικονόμησης 10%, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκαν ένα ασφαλέστερο και πιο άνετο περιβάλλον για τους ασθενείς.

San juan de dios hospital visual.
Η Siemens έγινε ο τέλειος συνεργάτης στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας του νοσοκομείου μας. Μας προσέφεραν μια ολοκληρωμένη, ψηφιακή και επεκτάσιμη λύση για τις νέες εγκαταστάσεις του νοσοκομείου.
Μαμά. Άντζελες Ροντρίγκεζ, Επικεφαλής Μηχανικής και Συντήρησης, Νοσοκομείο Σαν Χουάν ντε Ντίος

Επιπλέον πόροι υγειονομικής περίθαλψης