Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Μεγάλος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της RWE

Ο ήχος ηχεί τον συναγερμό στο μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας της RWE

Στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Niederaussem με λιγνίτη, οι ενεργειακοί εμπειρογνώμονες μπορούν πλέον να εργάζονται ακόμη πιο ασφαλείς - χάρη στο σύστημα φωνητικού συναγερμού και δημόσιας διεύθυνσης Novigo από τη Siemens.

Κρυστάλλινη ειδοποίηση στο μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Οι τέσσερις εναπομείναντες μονάδες του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Niederaussem της RWE με λιγνίτη παρέχουν 2.495 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας - με την τεράστια απόδοση του 43%, ο αντιδραστήρας κατέχει επίσης παγκόσμιο ρεκόρ. Λίγο πριν από την τελευταία επισκευή της μονάδας παραγωγής ενέργειας Κ, στην οποία συντηρούνται τα συστήματα και οι τουρμπίνες, το σύστημα συναγερμού του απέτυχε. Απαιτήθηκε γρήγορη και ομαλή αντικατάσταση.

Αναφορά RWE Κάτω Νοβίγκο

Καθαρή ειδοποίηση

Κατά τη διάρκεια μιας επισκευής, μέχρι 2.000 εργαζόμενοι εργάζονται στο λεβητοστάσιο, το οποίο έχει ύψος έως 167 μέτρα και είναι γεμάτο με τεχνολογία υψηλής απόδοσης. Μερικοί από αυτούς βρίσκονται μόνο στο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας μία φορά το χρόνο και δεν γνωρίζουν το δρόμο τους. Ως εκ τούτου, πρέπει να είναι σε θέση να βασίζονται στο σύστημα συναγερμού ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, ένας πλήρης εκσυγχρονισμός του συστήματος και των περιφερειακών του, όπως τα μεγάφωνα, δεν θα ήταν δυνατός στο δεδομένο χρονικό διάστημα. Η λύση: ένα ισχυρό σύστημα συναγερμού που συνεχίζει να χρησιμοποιεί τα υπάρχοντα, ακόμα λειτουργικά περιφερειακά.

Reference 2 RWE Niederaußem Novigo

Βέλτιστη εφαρμογή για υπάρχοντα περιφερειακά

Το σύστημα φωνητικού συναγερμού και δημόσιας διεύθυνσης Novigo πείθει την RWE - μπορεί να εγκατασταθεί απευθείας στα υπάρχοντα περιφερειακά και να τεθεί σε λειτουργία γρήγορα.

Τα καλώδια και τα ηχεία θα διατηρηθούν

Περίπου 70 ηχεία και πολλά χιλιόμετρα σωλήνων στο μπλοκ Κ του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής εξακολουθούν να λειτουργούν άψογα και μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στο νέο σύστημα φωνητικού συναγερμού και δημόσιας διεύθυνσης. Οι ειδικοί της Siemens εξοπλίζουν τα ηχεία με κατάλληλες μονάδες τελικής γραμμής που ελέγχουν συνεχώς την ακεραιότητα των καλωδίων και αναφέρουν αυτόματα τυχόν σφάλματα. Αυτό εξοικονομεί προσπάθεια, χρόνο και επομένως χρήματα. Επιπλέον, το νέο σύστημα πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων DIN VDE 0833-4 και DIN EN 54-16 για αξιοπιστία. Μια ομάδα τεχνικών της Siemens θα εγκαταστήσει το σύστημα κατά τη διάρκεια της επισκευής, εξασφαλίζοντας έτσι αυτή την εκτεταμένη διαδικασία και την κανονική λειτουργία στο μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας.

Κρυστάλλινη ειδοποίηση

Οι περίπου 2.000 εργαζόμενοι που βρίσκονται στη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Κ κατά τη διάρκεια των επαναλαμβανόμενων επιθεωρήσεων πρέπει να μπορούν να βασίζονται στο σύστημα συναγερμού ανά πάσα στιγμή. Πρέπει να ακούσετε τέλεια τις πληροφορίες ήχου σε κάθε σημείο του κτιρίου και να τις αναγνωρίσετε ως συναγερμό. Εκτός από τους ήχους συναγερμού, το σύστημα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα αναπαραγωγής καθορισμένων φωνητικών ανακοινώσεων ή μετάδοσης ζωντανών ανακοινώσεων. Χάρη στο ισχυρό λογισμικό διαμόρφωσης, το Novigo είναι εύκολο να διαμορφωθεί για να καλύψει μελλοντικές ανάγκες - ακόμη και χωρίς επανεκκίνηση.

Ένα σημάδι επιλογής μέσα σε ένα πλαίσιο, που πιθανότατα υποδεικνύει μια ολοκληρωμένη ή επαληθευμένη εργασία.

70 ομιλητές

μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί απρόσκοπτα με το Novigo

Ένα σημάδι επιλογής μέσα σε ένα πλαίσιο, που πιθανότατα υποδεικνύει μια ολοκληρωμένη ή επαληθευμένη εργασία.

Πραγματικά (μελλοντική) απόδειξη

Το Novigo μπορεί να κλιμακωθεί και να διαμορφωθεί όπως απαιτείται

Ένα σημάδι επιλογής μέσα σε ένα πλαίσιο, που πιθανότατα υποδεικνύει μια ολοκληρωμένη ή επαληθευμένη εργασία.

Σαφής

ο ήχος συναγερμού μπορεί να ακουστεί σε όλα τα μέρη του κτιρίου

Ολοκληρωμένη ασφάλεια — τώρα και στο μέλλον

Η επισκευή του συστήματος συναγερμού στο μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της RWE στο Niederaussem με το σύστημα φωνητικού συναγερμού και δημόσιας διεύθυνσης Novigo από τη Siemens προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα τόσο για τους χειριστές όσο και για τους υπαλλήλους. Η σαφής ειδοποίηση και η ταχεία εκκένωση του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όχι μόνο εξασφαλίζει την επαναλαμβανόμενη επιθεώρηση αλλά και την κανονική λειτουργία του σταθμού παραγωγής ενέργειας. Ταυτόχρονα, το αρθρωτό σύστημα μπορεί να ενσωματωθεί γρήγορα στα υπάρχοντα περιφερειακά και εξοικονομεί πολλή προσπάθεια χάρη στην απλή διαμόρφωσή του. Και η Novigo είναι ανθεκτική στο μέλλον: για πολλά χρόνια, θα είναι διαθέσιμα ανταλλακτικά για όλα τα χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα, τα οποία η Siemens προμηθεύει ως μέρος μιας σύμβασης συντήρησης και εξυπηρέτησης - ένα πραγματικό πλεονέκτημα και μια βιώσιμη επένδυση στην ασφάλεια των κτιρίων.