Το φθινόπωρο του 2020, το Συνεδριακό Κέντρο Memphis Renasant ολοκλήρωσε τον πολυετή μετασχηματισμό του, 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε συνεργασία με τον εμπειρογνώμονα ενοποίησης E|K Automation, εγκατέστησαν λογισμικό ανοιχτής διαχείρισης κτιρίων Desigo Optic για να συνδέσουν απρόσκοπτα παλιό και νέο HVAC και μηχανικό εξοπλισμό και συστήματα με νέους δίσκους και χειριστήρια. Προσφέροντας μεγαλύτερη ορατότητα στην απόδοση του εξοπλισμού, η Desigo Optic παρέχει τις χρήσιμες πληροφορίες που χρησιμοποιεί το Συνεδριακό Κέντρο Renasant για την επίτευξη των στόχων αποδοτικότητας, βιωσιμότητας, άνεσης και ποιότητας εσωτερικού αέρα (IAQ).
Συνεδριακό Κέντρο Renasant και αυτοματισμός E|K
Υπάρχουν πολλά στο πιάτο μου, οπότε βασίζομαι στο Desigo Optic για να ελαφρύνω το φορτίο μου. Το τελευταίο πράγμα για το οποίο θέλω να ανησυχώ είναι ο έλεγχος του κτιρίου, και ευτυχώς δεν χρειάζεται πια.
Desigo Optic δημιουργεί μια ολιστική άποψη των λειτουργιών
Οι χειριστές στο Συνεδριακό Κέντρο Renasant λαμβάνουν μεγαλύτερο επίπεδο ορατότητας στην απόδοση του εξοπλισμού

Δικαιώματα φωτογραφίας: Στούντιο δημιουργίας
Ένας συνδυασμός μετρημένων γραμμών βάσης και αναφοράς τάσεων παρέχει τις χρήσιμες πληροφορίες που παρέχουν στο Συνεδριακό Κέντρο Renasant ό, τι χρειάζεται για να βελτιστοποιήσει τον εξοπλισμό τους και να έχουν μακροπρόθεσμο, θετικό αντίκτυπο στη συντήρηση και επιτρέπουν στην ομάδα λειτουργιών να επικεντρωθεί σε στρατηγικά έργα και άλλες εργασίες συντήρησης κτιρίων που επηρεάζουν την ικανοποίηση των πελατών.
Εξίσου σημαντική είναι η επίδραση στη χρησιμότητα και την κατανάλωση ενέργειας. Μια πτυχή του έργου ανακαίνισης και μετασχηματισμού πρόσθεσε σημαντικά τετραγωνικά μέτρα στην εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων διαδρόμων με γυαλί και παραθύρων από το δάπεδο μέχρι την οροφή με θέα στον ποταμό Μισισιπή. Ενώ αυτά τα νέα χαρακτηριστικά έχουν προσθέσει στο θερμικό φορτίο του κτιρίου, η Renasant σημείωσε μείωση κατά 30% στις απαιτήσεις ψυχρού νερού και οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας παρέμειναν περίπου οι ίδιοι.

Δικαιώματα φωτογραφίας: Στούντιο δημιουργίας
Στοιχεία και αριθμοί του Συνεδριακού Κέντρου Renasant του Memphis
Βελτίωση της αποδοτικότητας, ικανοποιώντας παράλληλα τους πελάτες

Οι θερμές/κρύες κλήσεις ουσιαστικά εξαλείφονται

Μόνο 15 λεπτά την ημέρα
έναντι 3 ωρών για τη διαχείριση των κτιριακών ελέγχων

30% μείωση των αναγκών σε ψυχρό νερό
παρά την προσθήκη τετραγωνικών μέτρων και θερμικού φορτίου
Το λογισμικό ανοιχτής διαχείρισης κτιρίων Desigo Optic δημιουργεί ολιστική άποψη των λειτουργιών για να ευχαριστήσει τους πελάτες. «Βασίζεται στην ευκολία των ελέγχων και την ευκολία των λειτουργιών. Το Desigo Optic είναι η ευκολότερη πλατφόρμα που έχω χρησιμοποιήσει. Ο καθένας μπορεί να το μάθει γρήγορα. Μου αρέσει», λέει ο Darrell Jones, Διευθυντής Επιχειρήσεων, Συνεδριακό Κέντρο Renasant του Memphis.
Δείτε πώς το Συνεδριακό Κέντρο Renasant της Memphis μεταμόρφωσε τον εξοπλισμό HVAC με τον αυτοματισμό Desigo βλέποντας το infographic του έργου μας.
Πλεονεκτήματα Desigo Optic
- Απομακρυσμένες δυνατότητες
- Ορατότητα + διαφάνεια
- Ανοιχτό πλαίσιο
- Προληπτικές στρατηγικές συντήρησης
- Ευκολία στη χρήση
- Βελτιωμένος χρόνος λειτουργίας εξοπλισμού
Στην παλιά πλατφόρμα, το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να λάβουμε δεδομένα έναρξης/διακοπής και θερμοκρασίας εισόδου/εξόδου. Αλλά τώρα, μπορείτε να τραβήξετε το γραφικό και είναι σαν να στέκεστε ακριβώς μπροστά από το ψυγείο. Γνωρίζετε όλα όσα συμβαίνουν, απευθείας από το tablet σας.
Σχετικά με το λογισμικό Desigo Optic
Το Desigo Optic είναι μια ανοιχτή, απλή και επεκτάσιμη λύση λογισμικού διαχείρισης κτιρίων για οπτικοποίηση και έλεγχο συστημάτων αυτοματισμού κτιρίων. Σας βοηθά να αποκτήσετε πληροφορίες με δυνατότητα δράσης από ισχυρούς πίνακες ελέγχου για μια ολιστική άποψη των κρίσιμων στοιχείων και επιτρέπει πιο ενημερωμένη λήψη αποφάσεων. Με το Edge2Cloud, τα δεδομένα κατασκευής είναι προσβάσιμα οπουδήποτε, οποτεδήποτε για μεγαλύτερο έλεγχο και ευελιξία.