Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Ψηφιακές τεχνολογίες για την επίτευξη χαμηλότερου LCOH (ισοπεδωμένο κόστος υδρογόνου) μέσω της ενσωμάτωσης της παραγωγής με την τελική χρήση

Το υδρογόνο είναι ζωτικής σημασίας για την απαλλαγή των προηγμένων οικονομιών από τον άνθρακα, με αυξανόμενο ενδιαφέρον για βιώσιμες τεχνολογίες παραγωγής και χρήσης υδρογόνου. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις όπως η κλιμάκωση, η μείωση του κόστους, η ενσωμάτωση σε ευρύτερα συστήματα και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Καθώς η βιομηχανία προσπαθεί να βρει τις καλύτερες λύσεις σε αυτές τις προκλήσεις, εστιάζοντας στην ελαχιστοποίηση του ισοπεδωμένου κόστους υδρογόνου (LCOH), διερευνώνται διάφοροι τομείς, εκτός από τις βελτιώσεις στις τεχνολογίες παραγωγής. Αυτό περιλαμβάνει την ενσωμάτωση της παραγωγής με την τελική χρήση και την αξιοποίηση του οξυγόνου που παράγεται από την ηλεκτρόλυση, την ανάκτηση ενέργειας από ροές απορριμμάτων θερμότητας ή την εύρεση πρόσθετων χρήσεων για την περίσσεια ανανεώσιμης ενέργειας για την ενίσχυση της συνολικής οικονομίας της διαδικασίας.

Γίνετε μέλος της Siemens σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το εικονικό περιβάλλον που προσφέρει τα ψηφιακά δίδυμα για:

  • Δοκιμή αλληλεπιδράσεων συστήματος
  • Βοήθεια στο σχεδιασμό της διαδικασίας
  • Βελτιστοποίηση σε πραγματικό χρόνο
  • Ενσωμάτωση χρησιμοποιώντας οξυγόνο που παράγεται από ηλεκτρόλυση, ηλεκτρική ενέργεια από ροές αποβλήτων και στρατηγικές λειτουργίας για την απόδοση της μεταγενέστερης διαδικασίας

Επιτάχυνση της απανθρακοποίησης χρησιμοποιώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση μηχανικής για ψηφιακό σχεδιασμό συστημάτων πράσινου υδρογόνου και CCUS

Καθώς η μετάβαση σε οικονομίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα επιταχύνεται, οι τεχνολογίες δέσμευσης, αξιοποίησης και αποθήκευσης υδρογόνου και άνθρακα (CCUS) αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο για τον κεντρικό ρόλο τους στις στρατηγικές απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η αύξηση του ενδιαφέροντος για φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές παραγωγής υδρογόνου και διαχείρισης CO2 φέρνει στο φως σημαντικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της επεκτασιμότητας, της αποδοτικότητας κόστους, της ολοκλήρωσης του συστήματος και της ευρύτερης αποδοχής.

Αυτή η παρουσίαση εμβαθύνει στη μετασχηματιστική δύναμη ενός ολοκληρωμένου παραδείγματος ψηφιακού σχεδιασμού, που υποστηρίζεται από ψηφιακά δίδυμα διαδικασίας υψηλής πιστότητας. Γίνετε μέλος της Siemens για να διερευνήσετε τις δυνατότητες ολοκληρωμένων λύσεων ψηφιακού σχεδιασμού για την επιτάχυνση της ανάπτυξης τεχνολογιών απαλλαγής από τον άνθρακα, όπως η παραγωγή πράσινου υδρογόνου και οι πρωτοβουλίες CCUS.

Αξιοποίηση των δίδυμων ψηφιακών διεργασιών για αποτελεσματική και ευέλικτη παραγωγή υδρογόνου: Από το σχεδιασμό έως τη λειτουργία

Το υδρογόνο έχει γίνει μια ζωτική πηγή καθαρής ενέργειας εν μέσω παγκόσμιων προσπαθειών για απαλλαγή από τις βιομηχανίες άνθρακα και ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Ωστόσο, η δυναμική φύση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια, που χρησιμοποιούνται συχνά στην παραγωγή υδρογόνου, παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, είναι επιτακτική ανάγκη να σχεδιαστούν εγκαταστάσεις παραγωγής υδρογόνου για ευελιξία και όχι γύρω από ένα μόνο σημείο λειτουργίας. Επιπλέον, μόλις λειτουργήσει, η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας κόστους εξαρτάται από παράγοντες όπως η διαθεσιμότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η τιμολόγηση του δικτύου και οι απαιτήσεις υδρογόνου. Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, θα επισημάνουμε τα σημαντικά οφέλη της υιοθέτησης μιας συνεπούς προσέγγισης μοντελοποίησης σε όλες τις φάσεις του έργου. Ελάτε μαζί μας για να μάθετε πώς μπορείτε να συμβάλετε στην επιδίωξη της βιομηχανίας για αποτελεσματική, ευέλικτη και βιώσιμη παραγωγή υδρογόνου.

Ασφαλής σχεδιασμός και βελτιστοποίηση συστημάτων υγροποίησης υδρογόνου: Ο κρίσιμος ρόλος της ακριβούς θερμοδυναμικής μοντελοποίησης

Η υγροποίηση υδρογόνου είναι μια βασική διαδικασία για την αποτελεσματική αποθήκευση και μεταφορά υδρογόνου. Η υψηλή ενεργειακή πυκνότητα που διαθέτει το υγρό υδρογόνο φέρνει πλεονεκτήματα στην αγορά σήμερα σε τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροναυπηγική και η αεροδιαστημική βιομηχανία, μεταξύ άλλων. Έχοντας ως κύριο στόχο τη μετάβαση από καύσιμα με βάση το πετρέλαιο σε πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, το υδρογόνο αποτελεί πιθανό υποψήφιο για να συμβεί αυτό χάρη στα θερμοδυναμικά οφέλη που έχει σε υγρή κατάσταση.Ψηφιακά εργαλεία όπως η μοντελοποίηση διεργασιών και η προσομοίωση, χρησιμοποιούνται εκτενώς για τον ασφαλή σχεδιασμό και βελτιστοποίηση των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της υγροποίησης και αποθήκευσης αερίων. Βασική απαίτηση για τέτοια μοντέλα είναι η ανάγκη για ακριβή θερμοδυναμική μοντελοποίηση. Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο συζητάμε το ορθουδρογόνο, το παραϋδρογόνο και την πολυπλοκότητα της μετατροπής ορθο-παρα. Η εισαγωγή ενός θερμοδυναμικού μοντέλου και μοντέλου διεργασίας που λαμβάνει υπόψη τους συντελεστές μετατροπής orth-para, επιτρέπει τον καλύτερο σχεδιασμό του μεγέθους των εξαρτημάτων και των στρατηγικών λειτουργίας για τη διαδικασία υγροποίησης. Ελάτε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη βελτίωση της ακρίβειας των παραδοσιακών μοντέλων προσομοίωσης.

Γνωρίστε τους παρουσιαστές

868f9944-9673-4798-b77f-879781c52bff - Joannah-Otashu-presenter-dk-bkg original

Τζοάνα Οτάσου

Siemens - Ανώτερος Μηχανικός Εφαρμογών, Ομάδα Στρατηγικής Βιομηχανίας Ενέργειας
Η Joannah Otashu είναι Ανώτερη Μηχανικός Εφαρμογών στον όμιλο Στρατηγικής Ενεργειακής Βιομηχανίας της Siemens Digital Industries Software. Η Joannah συνεργάζεται με πελάτες για να προτείνει λύσεις της Siemens που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών παρέχοντας παράλληλα υποστήριξη προϊόντων. Η Joannah έχει διδακτορικό στη Χημική Μηχανική από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ώστιν όπου η εστίασή της ήταν στη δυναμική μοντελοποίηση εγκαταστάσεων χλωρίου-αλκαλίων με βάση ηλεκτρολύτες για βελτιστοποίηση απόκρισης ζήτησης. Η Joannah έχει πάνω από 7 χρόνια εμπειρίας στη μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών στις βιομηχανίες χημικών, πετρελαίου και φυσικού αερίου και υδρογόνου.

Συνδεθείτε με τη Joannah

703ad41c-13cc-4409-b880-f404bf5e1044 - Ben-Laws-presenter-dk-bkg

Μπεν Λόους

Σύμβουλος Λύσεων της Siemens, Λογισμικό Αυτοματισμού Διαδικασιών Digital IndustriesΟ Ben είναι Σύμβουλος Λύσεων στη Siemens Digital Industries Process Automation Software, με εξειδίκευση στην ψηφιοποίηση και τη βελτιστοποίηση διαδικασιών στη βιομηχανία υδρογόνου. Συνεργάζεται με τους πελάτες της Siemens παγκοσμίως για την παροχή λύσεων λογισμικού που οδηγούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των έργων και των διαδικασιών τους. Ο Ben ηγείται επίσης της εμπορικής ανάπτυξης του Siemens Hydrogen Performance Suite, ενός καινοτόμου πιλοτηρίου διεργασιών που δίνει τη δυνατότητα στους χειριστές εργοστασίων πράσινου υδρογόνου να επιτύχουν σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση και την αξιοπιστία. Παθιασμένος υποστηρικτής μιας βιομηχανίας βιώσιμης ενέργειας, ο Ben δεσμεύεται να βοηθήσει τους πελάτες του να αξιοποιήσουν την ψηφιοποίηση για να σχεδιάσουν και να λειτουργήσουν ασφαλέστερες, πιο παραγωγικές και χαμηλότερες εκπομπές μονάδων.

Ο Ben είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Χημική Μηχανική από το Imperial College του Λονδίνου και έχει τέσσερα χρόνια εμπειρίας στην εφαρμογή προσομοίωσης διεργασιών και τεχνολογιών digital twin σε όλες τις βιομηχανίες επεξεργασίας. Σήμερα κατοικεί στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Συνδεθείτε με τον Ben

69dcb946-147e-4160-8925-355c0b789cd2 - Karen-Ondarza-presenter-dk-bkg

Κάρεν Οντάρζα



Σύμβουλος Λύσεων της Siemens, Λογισμικό Αυτοματισμού Διαδικασιών Digital Industries
Η Κάρεν Οντάρζα είναι Σύμβουλος Λύσεων στη Siemens Digital Industries Process Automation Software. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Προηγμένη Χημική Μηχανική με Μηχανική Συστημάτων Διεργασιών από το Imperial College του Λονδίνου και το Πανεπιστήμιο του Τόκιο. Παθιασμένη με τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ χημικής μηχανικής και ανάπτυξης λογισμικού, η Karen έχει συμβάλει σε έργα αιχμής κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών της στη βιομηχανία λογισμικού. Η εμπειρία της στις ψηφιακές λύσεις της Siemens καλύπτει τον ψηφιακό σχεδιασμό - την ανάπτυξη μοντέλων σε διάφορες βιομηχανίες επεξεργασίας χρησιμοποιώντας λογισμικό επιτραπέζιου υπολογιστή GPROMs - και ψηφιακές λειτουργίες - διαμορφώνοντας διαδικτυακές εφαρμογές που βασίζονται σε μοντέλα. Η Karen ειδικεύεται στους ηλεκτροχημικούς αντιδραστήρες κυττάρων, δημιουργώντας λεπτομερή μοντέλα στη βιομηχανία υδρογόνου για προσομοίωση και βελτιστοποίηση διεργασιών. Μέσω στενής συνεργασίας με τους πελάτες, εξασφαλίζει ακριβή μοντέλα που υποστηρίζουν τη βιώσιμη παραγωγή υδρογόνου, βελτιστοποιούν τη χρήση ενέργειας και διατηρούν τη βιομηχανική ασφάλεια.

Συνδεθείτε με την Κάρεν