ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΊ ΟΜΊΛΟΥ MASCO (ΟΙ) αντιμετωπίζει την πρόκληση της διασφάλισης της ακεραιότητας των δεδομένων και της ακριβούς παρακολούθησης των διαδικασιών στην πολύπλοκη φαρμακευτική αγορά. Η πρωταρχική ανάγκη ήταν η ενοποίηση όλων των εφαρμογών σε μια ενιαία κλιμακούμενη πλατφόρμα. Μαζί με τη Siemens, η MGA υιοθέτησε λύσεις αιχμής για να μετατρέψει τη διεπαφή μηχανών σε μια σύγχρονη, ασφαλή εμπειρία χρήστη προσανατολισμένη στο ψηφιακό μέλλον.
Προς την καινοτομία στη φαρμακευτική βιομηχανία
Ασφαλείς, ανθεκτικές στο μέλλον, ψηφιακές λύσεις
Υιοθετήστε σύγχρονες τεχνολογίες ιστού
Εφαρμόστε το WinCC Unified, βασισμένο στην τεχνολογία HTML5, για να επιτύχετε μια ευέλικτη και προσβάσιμη εποπτεία για οποιαδήποτε συσκευή, από βασικά έως πολύπλοκα συστήματα.
Εξασφαλίστε την ακεραιότητα και την ασφάλεια των δεδομένων
Ικανοποίηση των αυστηρότερων απαιτήσεων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και ιχνηλασιμότητα της φαρμακευτικής βιομηχανίας, προστατεύοντας τις διαδικασίες παραγωγής και την ακεραιότητα των δεδομένων κατασκευής.
Εξελίσσεται προς την αρθρωτή τεχνολογία
Ενσωματώστε τις έννοιες CMT και MTP για αρθρωτή παραγωγή και τη χρήση ανάλυσης δεδομένων και AI μέσω της ολοκληρωμένης πλατφόρμας MascoDash.
MGA: ψηφιακή αριστεία στον φαρμακευτικό τομέα
.png?auto=format%2Ccompress&w=1280&h=720&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Τοποθετώντας τον χειριστή στο επίκεντρο της τεχνολογίας
Το θεμελιώδες βήμα που έκανε η MGA και η Siemens ήταν η μετατόπιση της εστίασης από τη μηχανή στον άνθρωπο. Δεν αφορά πλέον μόνο το HMI, αλλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία χρήστη. Χάρη στο WinCC Unified, η διεπαφή είναι διαισθητική και σύγχρονη, επιτρέποντας στους επαγγελματίες να διαχειρίζονται πολύπλοκες διαδικασίες με ευκολία, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και ελαχιστοποιώντας το ανθρώπινο λάθος.
Εξασφάλιση πλήρους συμμόρφωσης και ιχνηλασιμότητας
Στο Φαρμακευτική αγορά, ακεραιότητα δεδομένων δεν είναι προαιρετικό. Η υλοποιημένη λύση επιτρέπει στην MGA να προσφέρει στους πελάτες της μια συνεχή και λεπτομερή παρακολούθηση κάθε φάσης παραγωγής. WinCC ενοποιημένη επιλέχθηκε ειδικά για την ικανότητά του να πληροί εγγενώς τους κανονισμούς του τομέα, διασφαλίζοντας ότι κάθε σημείο δεδομένων παρακολουθείται και προστατεύεται. Αυτή η προσέγγιση όχι μόνο διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς, αλλά και μετατρέπει τα δεδομένα σε στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία για συνεχή βελτιστοποίηση.
.png?auto=format%2Ccompress&w=1280&h=720&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
.png?auto=format%2Ccompress&w=1280&h=720&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Δημιουργήστε μια πλατφόρμα έτοιμη για το μέλλον
Η συνεργασία μεταξύ της Siemens και της MGA δημιούργησε ένα εξαιρετικά επεκτάσιμο ψηφιακό οικοσύστημα. Η ενσωμάτωση τεχνολογιών όπως η αρθρωτότητα MTP και η ανάλυση δεδομένων AI στο MascoDash αντιπροσωπεύει ένα αποφασιστικό βήμα προς τη Βιομηχανία 4.0. Αυτή η ανοιχτή αρχιτεκτονική επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση εξωτερικών συστημάτων και την ταχεία προσαρμογή στις εξελίξεις της αγοράς, εξασφαλίζοντας την επένδυση με την πάροδο του χρόνου.
Το WinCC Unified αποδείχθηκε η σωστή επιλογή λόγω των σύγχρονων χαρακτηριστικών του, της φορητότητας, της επεκτασιμότητας, του ανοίγματος σε εξωτερικά συστήματα και του σχεδιασμού του προσανατολισμένου στο μέλλον.