Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Τρέιλερ προϊόντων και λύσεων διανομής ισχύος MV

Μάθετε πώς τα προϊόντα και οι λύσεις της Siemens μπορούν να σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους στόχους σας — από τη διανομή ενέργειας μέσης και χαμηλής τάσης έως την επόμενη γενιά φωτοβολταϊκών προϊόντων και λύσεων eMobility. Επιλέξτε ανάμεσα σε τρεις διαφορετικούς τρόπους για να ζήσετε τη δύναμη των λύσεων της Siemens.

Προσωπική βιτρίνα εξοπλισμού στην τοποθεσία μας στο Wendell της Βόρειας Καρολίνας

Επισκεφθείτε μας στις εγκαταστάσεις μας στο Wendell, NC, η οποία είναι επίσης το σπίτι των κεντρικών γραφείων των ΗΠΑ για την επιχειρηματική μονάδα Συστημάτων Διανομής. Θα χαρούμε να σας φιλοξενήσουμε στην πρόσφατα ολοκληρωμένη βιτρίνα εξοπλισμού μας, όπου μπορείτε να επιθεωρήσετε φυσικά μια μεγάλη ποικιλία εξοπλισμού, όπως:

  • Διακόπτης μέσης τάσης με μόνωση αέρα και/ή αερίου που περιλαμβάνουν λύσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας του χειριστή, όπως αντοχή σε τόξο (AIS και GIS) και ηλεκτρικά ράφια και τεχνολογίες Sm @rtGear (μόνο AIS)
  • Μεταλλικός διακόπτης μέσης τάσης με αντίσταση τόξου (8DJH 36) και σύστημα μείωσης τόξου λειτουργίας και συντήρησης της Siemens OMARS (SIEBREAK-VCB)
  • Κέντρα ελέγχου κινητήρων χαμηλής τάσης και ελεγκτές κινητήρων μέσης τάσης με επιλογές όπως αντίσταση τόξου και τεχνολογίες Sm @rtGear και SIERS
  • Μια ποικιλία διακοπτών κυκλώματος, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής διανομής με χειριστές ελατηρίου ή μαγνητικού ενεργοποιητή, μετασκευή και αντικατάσταση
  • Υπαίθρια προϊόντα εναέριας μεταγωγής, συμπεριλαμβανομένου του γρηγορότερου διακόπτη μεσαίας τάσης στον κόσμο, του Fusesaver, διακόπτες αποσύνδεσης και ανακλειδωτών διανομής και ελέγχου
  • Λύσεις αυτοματισμού όπως ο αυτοματισμός τροφοδοσίας διανομής της Siemens (SDFA) και η τεχνολογία Sm @rtGear
  • Λύσεις ιδανικές για εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκό μετατροπέα blueplanet, διακόπτη εξωτερικού κυκλώματος SDV-R με διακόπτη γείωσης ταχείας δράσης και τμήμα διακοπτών 8DJH 36 ανθεκτικό στο τόξο, συμπαγές, μονωμένο με αέριο
  • Φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος.
Man in suit standing in luxury car showroom with vehicles on display

Περισσότεροι τρόποι για να γνωρίσετε τη δύναμη της Siemens

Εικονική βιτρίνα εξοπλισμού

Ενώ δεν υπάρχει υποκατάστατο για να κλωτσήσετε τα ελαστικά, δεν είναι πάντα δυνατό να κάνετε ένα ειδικό ταξίδι στην βιτρίνα εξοπλισμού μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργήσαμε ένα εικονικό μοντέλο της βιτρίνας μας με βολικούς συνδέσμους για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό που εμφανίζεται. Το μοντέλο είναι εύκολα πλοηγήσιμο σε υπολογιστή, tablet ή smartphone και είναι διαθέσιμο 24/7/365 για να ανταποκριθεί στο πρόγραμμά σας.

Mobile βιτρίνες στο δρόμο ή στις εγκαταστάσεις σας

Η Siemens βρίσκεται στο δρόμο σε όλες τις ηπειρωτικές ΗΠΑ προσφέροντας τα προϊόντα και τις λύσεις διανομής ισχύος σε εσάς μέσω ενός στόλου ρυμουλκουμένων που συνοδεύονται από τους ειδικούς μας στα προϊόντα. Τα προϊόντα και οι λύσεις που εκτίθενται επί του παρόντος στα κινητά τρέιλερ μας περιλαμβάνουν:

Χειριστής μαγνητικού ενεργοποιητή 3AH35-MA

Αποσυνδέστε διακόπτες

Συσκευές κλεισίματος και ελεγκτές διανομής

Διακόπτης μέσης τάσης Fusesaver

Διακόπτης διανομής κενού εξωτερικού χώρου SDV7 με χειριστή αποθηκευμένης ενέργειας

Διακόπτης με μόνωση αέρα GM-SG με ηλεκτρική ολοκληρωμένη λύση ραφιών της Siemens (SIERS).

A screenshot of a Matterport virtual tour interface showing a 3D model of a building with various rooms and features.
A promotional image of a Siemens product trailer with a blue and white color scheme.

Υποστήριξη

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ή των ανταλλακτικών, επικοινωνήστε με το Κέντρο Υποστήριξης Πελατών καλώντας στο τηλέφωνο: +1 (800) 347-6659 ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας μαζί μας.

Διεύθυνση αλληλογραφίας

Βιομηχανία της Siemens, Inc.
7000 οδός Siemens
Γουέντελ, Βόρεια Καρολίνα 27591
Ηνωμένες Πολιτείες

Πύλη αιτήσεων προσφοράς και παραγγελιών αγοράς

Επισκεφθείτε την πύλη αιτήσεων προσφοράς (RFQ) και παραγγελίας αγοράς (PO) της Siemens για επιλεγμένο εξοπλισμό διανομής ισχύος χαμηλής και μέσης τάσης, υπηρεσίες, προϊόντα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και συμβουλές και λύσεις αυτοματισμού.

Ξεκινήστε το ταξίδι σας