Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Το ρομποτικό σύστημα συλλογής Mecalux και Siemens σε δράση.

Τεχνητή νοημοσύνη στο ρομπότ συλλογής Mecalux

Αυτή η λύση οδηγεί στην αποδοτικότητα και την αυτονομία για την παραλαβή σε αποθήκες χάρη στην εφαρμογή της τεχνολογίας SIMATIC Robot Pick AI από τη Siemens, το λογισμικό όρασης που βασίζεται σε αλγόριθμους βαθιάς μάθησης.

Στόχος μας: Βελτιστοποίηση της συλλογής παραγγελιών και της ρομποτικής αυτονομίας

Η συλλογή ήταν πάντα μια από τις πιο δαπανηρές και εντατικές δραστηριότητες εργασίας στις διαδικασίες αποθήκευσης και παραγωγής. Περισσότερο από το 90% όλων των εργασιών συλλογής εξακολουθούν να εκτελούνται χειροκίνητα, αντιπροσωπεύοντας σημαντικό μέρος του λειτουργικού κόστους, ενώ η έλλειψη εργατικού δυναμικού, οι απαιτήσεις των καταναλωτών και ο ανταγωνισμός αυξάνονται.

Μια σταθερή συνεργασία

Το νέο ρομποτικοποιημένο σύστημα συλλογής είναι το αποτέλεσμα μιας σταθερής συνεργασίας μεταξύ της Mecalux και της Siemens, συνδυάζοντας γνώσεις και εμπειρία και από τις δύο εταιρείες στην τεχνολογία βιομηχανικού αυτοματισμού.

Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται εδώ και πολλά χρόνια για την εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της εφοδιαστικής.

The image shows a warehouse with a robot picking up a box from a pallet.
The Mecalux and Siemens robotized picking system in action.

Νέα πρότυπα λειτουργικότητας και εκτέλεσης στην επιλογή

Η λύση συλλογής, που αναπτύχθηκε στο τεχνολογικό κέντρο της Mecalux στη Βαρκελώνη, σχεδιάστηκε για να λειτουργεί 24/7 και να ολοκληρώνει έως και 1000 διαλέξεις ανά ώρα. Τα συνεργατικά ρομπότ μπορούν να χειριστούν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η τεχνολογία είναι εφαρμόσιμη σε εταιρείες σε όλους τους τομείς που επιθυμούν να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες συλλογής τους.

Η Mecalux και η Siemens επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους

Η Mecalux και η Siemens δεσμεύονται να παρέχουν τεχνολογικές λύσεις αιχμής που βελτιώνουν τη λειτουργική αποδοτικότητα των πελατών τους.

Η συνεργατική λύση συλλογής, καθοδηγούμενη από το λογισμικό διαχείρισης Mecalux, μπορεί να αλλάξει αυτόματα το σύστημα λαβής ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος. Όταν λαμβάνει ένα νέο κουτί, το σύστημα όρασης και ο αλγόριθμος AI της Siemens εντοπίζουν τα αντικείμενα μέσα και καθορίζουν την καταλληλότερη μέθοδο συλλογής.

Μόλις επιλεγεί το αντικείμενο, το cobot το τοποθετεί στο κουτί συλλογής με ακρίβεια, βελτιστοποιώντας τον διαθέσιμο χώρο. Η Mecalux έχει αναπτύξει έναν αλγόριθμο για να διασφαλίσει ότι το cobot τοποθετεί τα αγαθά στη σωστή θέση.

A warehouse with a robot picking up a box from a pallet.
Η τεχνολογική συνεργασία με τη Siemens μας επέτρεψε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να δημιουργήσουμε μια ρομποτική λύση που είναι εξαιρετικά ευέλικτη, ασφαλής και εύχρηστη και καλύπτει τις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών μας.
Χαβιέ Καρρίλο, CEO, Μεκαλούξ
Μία από τις βασικές πτυχές αυτής της λύσης είναι ότι δεν χρειάζεται να γνωρίζει εκ των προτέρων το τρισδιάστατο μοντέλο του εν λόγω αντικειμένου. Ο προηγμένος αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης λειτουργεί ως εγκέφαλος, επιτρέποντας την έξυπνη διαδικασία επιλογής.
Χοσέ Ραμόν Κάστρο, CEO, Ψηφιακές Βιομηχανίες της Siemens Ισπανία

Ξεκινήστε το ταξίδι σας