Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Παράδειγμα (case study)

Εξισορρόπηση του IAQ και της ενεργειακής απόδοσης στο Maine Township

Η Περιφέρεια 207 αντιμετώπισε μια πρόκληση για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων και των ελέγχων HVAC σε τρία μεγάλα γυμνάσια που χτίστηκαν δεκαετίες μεταξύ τους. Η εφαρμογή λύσεων της Siemens βελτίωσε την ποιότητα του αέρα και μείωσε επίσης το ενεργειακό κόστος σε όλη την περιοχή.

Περιφερειακή προσέγγιση για την καλύτερη μάθηση των μαθητών

Η Σχολική Περιφέρεια 207 στα βορειοδυτικά προάστια του Σικάγο προσπάθησε να βελτιώσει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα και την ενεργειακή απόδοση αντικαθιστώντας τα παλαιότερα συστήματα και ελέγχους HVAC σε τρία κτίρια με διαφορετικές υποδομές. Αντιμέτωπη με αυτήν την πρόκληση, η περιοχή στράφηκε στη Siemens για να τους καθοδηγήσει στην πορεία.

Επιτυχία μέσω της τυποποίησης

Η τυποποίηση σε τύπους εξοπλισμού με τη χρήση ενός εξελιγμένου συστήματος ελέγχου μειώνει το κόστος συντήρησης και ενέργειας για τη βελτιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας για την περιοχή.

Η τυποποίηση του συστήματος ήταν ζωτικής σημασίας

Ο πιο σημαντικός στόχος ήταν η τυποποίηση όλου του εξοπλισμού - τύποι συστημάτων, εξοπλισμός ελέγχου, μονάδες οροφής και πηνία ανεμιστήρων - για την καλύτερη παρακολούθηση του IAQ και τη μείωση του κόστους. Αυτή η αποστολή παρουσιάστηκε στην κοινότητα και μετά την επίδειξη της αξίας, πέρασε ένα ομόλογο 195 εκατομμυρίων δολαρίων. Η περιοχή άρχισε να εργάζεται για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για 6.200 φοιτητές και 850 καθηγητές και προσωπικό.

Εξισορρόπηση του IAQ και της ενεργειακής απόδοσης

Εξερευνήστε πώς η τυποποίηση αύξησε την ποιότητα του εσωτερικού αέρα και μείωσε το κόστος μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας με τις λύσεις της Siemens.

Βελτίωση της ποιότητας του αέρα, μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας

Η περιοχή μεταφέρθηκε σε ένα σύστημα με 100% εξωτερικό αέρα με βάση τη συσχέτιση μεταξύ υγιούς εσωτερικού αέρα και μάθησης. Ο εξωτερικός αέρας κυκλοφορεί τώρα μέσα από τα κτίρια σε χρόνο ρεκόρ.

Οι ελεγκτές της Siemens χρησιμοποιήθηκαν για την αυτοματοποίηση του συστήματος HVAC και εγκαταστάθηκαν ανεξάρτητες από πίεση βαλβίδες ελέγχου (PICV) για τη μείωση του κόστους εργασίας και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

Κοντινό πλάνο PICV στο Λύκειο Μέιν Ανατολικό

Webinar: 3 τρόποι με τους οποίους τα PICV μειώνουν το κόστος και βελτιστοποιούν την απόδοση του συστήματος HVAC

Παρακολουθήστε το τελευταίο διαδικτυακό σεμινάριο για να μάθετε πώς τα PICV βελτιώνουν την απόδοση του συστήματος HVAC και αποδίδουν σημαντική εξοικονόμηση κόστους και ενέργειας. Ακούστε από πρώτο χέρι γιατί ο Dan Reynolds, Πρόεδρος, Everest Controls & Technologies, επέλεξε PICV και πόσα εξοικονόμησε στο πρώτο κόστος. Οι ειδικοί της Siemens μοιράζονται επίσης σχετικές πληροφορίες για τα προϊόντα, καθώς και επιλογές χρηματοδότησης και χρηματοδότησης.

Εντυπωσιακά στιγμιότυπα του έργου

Το Maine Township αναθεωρεί το σύστημα HVAC σε όλη την περιοχή

Επιτυγχάνοντας την τέλεια ισορροπία μεταξύ ενεργειακής απόδοσης και ποιότητας εσωτερικού αέρα για υγιέστερα σχολεία.

Αναβαθμίσεις HVAC πραγματοποιήθηκαν στα τρία γυμνάσια του Maine Township:

  • 2.500 PICV
  • 1.300 ελεγκτές DXR2
  • 800 αισθητήρες μονάδας δωματίου
  • 500 ενεργοποιητές αποσβεστήρα
  • 100 μονάδες μεταβλητής συχνότητας
  • 50 ελεγκτές TC
  • 10 ελεγκτές PX
Εξωτερικό κτίριο γυμνασίου Maine Township.
Αρχικά υπολογίσαμε 75.000 δολάρια σε εξοικονόμηση πρώτου κόστους, αλλά μετά τη χρήση των PICV αυτοεξισορρόπησης της Siemens, η πραγματική εξοικονόμηση θα μπορούσε εύκολα να είναι διπλάσια από αυτό το ποσό.
Νταν Ρέινολντς, Πρόεδρος, Τεχνολογίες Ενέργειας & Ελέγχου Everest

Βελτίωση της ποιότητας του αέρα για υγιή σχολεία

Ο υψηλότερης ποιότητας εσωτερικός αέρας δημιουργεί ένα βέλτιστο περιβάλλον μάθησης. Δείτε πώς δημιουργήθηκε ένα πιο αποδοτικό σύστημα φέρνοντας παράλληλα τον καλύτερο δυνατό αέρα εσωτερικού χώρου.

Η σημασία του καθαρού αέρα

Το καλό IAQ περιλαμβάνει την εισαγωγή εξωτερικού αέρα, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τα σχολεία να επιτύχουν τον πρωταρχικό τους στόχο της εκπαίδευσης των παιδιών παρέχοντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τους μαθητές, σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA). Η βελτίωση του IAQ μπορεί επίσης να μειώσει τα ποσοστά απουσίας, τα οποία σχετίζονται με υψηλότερους μέσους όρους βαθμού και ακαδημαϊκά επιτεύγματα, σύμφωνα με το Εθνικό Εργαστήριο Lawrence Berkeley.

Φέρνουμε πολύ εξωτερικό αέρα σε αυτά τα σχολεία. Η ελπίδα μας είναι ότι μειώσαμε την ενέργεια σε όλη την περιοχή και αυξήσαμε τρομερά την ποιότητα του εσωτερικού αέρα.
Μπομπ Σεντ Μαίρη, Ανώτερος Μηχανικός, Ενεργειακές Υπηρεσίες Elara, Inc.

Τέλεια ισορροπία μεταξύ του IAQ και της ενεργειακής απόδοσης

Μάθετε για το ρόλο που διαδραμάτισε η Siemens στη δημιουργία ενός υγιέστερου περιβάλλοντος για φοιτητές και καθηγητές.