Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Εγκατάσταση σχεδιασμού ηλιακού εξοπλισμού M10
Φωτοβολταϊκή παραγωγή

Προσομοίωση αντί για δοκιμή και σφάλμα

Η M10 Solar Equipment αυξάνει την παραγωγή μονάδων ηλιακών κυψελών χρησιμοποιώντας την Surface, την καινοτόμο μηχανή ταινιών κυψελών. Χρησιμοποίησαν τη Siemens λογισμικό προσομοίωσης φυτών για να βοηθήσει στη δημιουργία της επιφάνειας. Το λογισμικό παίζει επίσης ρόλο στον προσδιορισμό των διαδικασιών που ταιριάζουν καλύτερα στην κατασκευή μεγάλης κλίμακας.

Η M10 Solar Equipment, με έδρα το Φράιμπουργκ της Γερμανίας, δεν θέλει να κάνει τίποτα λιγότερο από το να φέρει την παραγωγή φωτοβολταϊκών πίσω στις ευρωπαϊκές ακτές. Για αυτό το όραμα και για να διασφαλιστεί ότι τα έργα ξεκινούν γρήγορα και οικονομικά αποδοτικά, η εταιρεία βασίζεται στη δική της πρωτοποριακή καινοτομία, σε συνδυασμό με λογισμικό προσομοίωσης από τη Siemens.

Η πρωτοποριακή καινοτομία της εταιρείας είναι η τεχνολογία μήτρας κυττάρων βότσαλου, η οποία αναπτύχθηκε από κοινού από την M10 Industries και το Ινστιτούτο Fraunhofer για Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας ISE. Αυτή η εξέλιξη ακολούθησε γρήγορα στα τέλη του 2021 με την ίδρυση της M10 Solar Equipment GmbH, μιας κοινοπραξίας μεταξύ της M10 Industries και του προμηθευτή εξοπλισμού αυτοματισμού Zahoransky. Ο στόχος: να ξεκινήσει η παραγωγή της Surface, μιας μηχανής που εφευρέθηκαν οι εταιρείες που μπορούν να παράγουν φωτοβολταϊκά χρησιμοποιώντας τεχνολογία μήτρας κυττάρων βότσαλου.

Η προσομοίωση αντικαθιστά τη δοκιμή και το λάθος

Κατά τη φάση ανάπτυξης του μηχανήματος, η ομάδα της M10 Solar Equipment αναρωτήθηκε εάν το μηχάνημα θα ήταν πραγματικά σε θέση να επεξεργάζεται 12.000 ταινίες κυψελών ανά ώρα σε πραγματική λειτουργία, σύμφωνα με το σχεδιασμό του.

Οι Philipp Zahn και Marco Saladin, διευθύνοντες σύμβουλοι της νέας M10 Solar Equipment GmbH, ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα να λάβουν απαντήσεις - οι οποίες τελικά παραδόθηκαν με Προσομοίωση φυτών Tecnomatix Λογισμικό. Το λογισμικό προσομοιώνει πολύπλοκα συστήματα παραγωγής και διαδικασίες σε εύκολα κατανοητά μοντέλα υπολογιστών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσομοίωση, οπτικοποίηση, ανάλυση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής και εφοδιαστικής.

Το καλύτερο από όλα, η συνιδρυτική εταιρεία Zahoransky είχε ήδη εργαστεί με λογισμικό προσομοίωσης από τη Siemens εδώ και χρόνια. «Είχαμε ήδη ξεκινήσει προσομοιώσεις πριν από περίπου δέκα χρόνια», θυμάται ο Marco Saladin, ο οποίος προηγουμένως εργάστηκε για τον Zahoransky. Αντί να σπαταλούν χρόνια σε υπολογισμούς πίνακα ή βρόχους δοκιμής και σφάλματος, βασίστηκαν νωρίς σε προγράμματα προσομοίωσης για τις έννοιες του μηχανήματος. Αυτός και ο Philipp Zahn θεωρούν ότι έχουν επιτύχει εξοικονόμηση χρόνου περίπου 30 τοις εκατό σε όλη τη διάρκεια του έργου χάρη στις προσομοιώσεις.

Λάβετε αποφάσεις γρηγορότερα

«Ήμασταν σε θέση να λάβουμε γρήγορες και αξιόπιστες αποφάσεις και να αξιολογήσουμε διαφορετικά σενάρια σε πρώιμο σημείο της φάσης ανάπτυξης Surface. Η προσομοίωση μας βοήθησε να σχεδιάσουμε τη διάταξη, τη λογική ελέγχου και τη διαστασιολόγηση των πόρων», λέει ο Marco Saladin. «Με το Tecnomatix Plant Simulation, θα μπορούσαμε γρήγορα να βρούμε τον καλύτερο σχεδιασμό για το σύστημα διασύνδεσης μας και επίσης να επιτύχουμε τη μέγιστη απόδοση», προσθέτει ο Philipp Zahn. Αυτό μείωσε την αρχική φάση της παραγωγής και εξάλειψε τα χρονοβόρα και δαπανηρά διορθωτικά μέτρα αργότερα στη διαδικασία παραγωγής.

Στο δρόμο προς τα γιγα εργοστάσια

Με την Surface, η M10 επιδιώκει να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην επαναφορά της μεγάλης κλίμακας παραγωγής ηλιακών κυψελών στην Ευρώπη. «Αν θέλουμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στην ενεργειακή μετάβαση στην Ευρώπη, πρέπει να αναβιώσουμε την παραγωγή φωτοβολταϊκών εδώ στην πατρίδα μας. Η ερευνητική μας εμπειρία, οι καινοτομίες προϊόντων και η ιστορικά ισχυρή μηχανολογία μπορούν να βοηθήσουν πολύ», λέει ο Marco Saladin.

Αυτό σημαίνει γιγα-εργοστάσια. «Για αυτήν την κλίμακα, οι προσομοιώσεις είναι απαραίτητες. Γίνονται το πιο σημαντικό εργαλείο για να επιτραπεί μια γρήγορη εκκίνηση με ρεαλιστικό κόστος», προσθέτει ο Marco Saladin.

Επίσης εδώ, το Tecnomatix Plant Simulation είναι το λογισμικό επιλογής. Χρησιμοποιείται συχνά σε ολοκληρωμένες έννοιες γραμμής για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης, την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και την ελαχιστοποίηση του αποθέματος. Για την ανάλυση των επιπτώσεων διαφορετικών εκδόσεων παραγωγής, τα μοντέλα προσομοίωσης λαμβάνουν υπόψη τις εσωτερικές και εξωτερικές αλυσίδες εφοδιασμού, τους πόρους παραγωγής και τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Ταυτόχρονα, το M10 μπορεί να αξιολογήσει διαφορετικές στρατηγικές ελέγχου γραμμών και να συγχρονίσει τις κύριες και βοηθητικές γραμμές. Επιπλέον, το Tecnomatix Plant Simulation μπορεί να βοηθήσει το M10 να καθορίσει σύνθετους κανόνες ροής υλικών και να παρακολουθεί την επίδρασή τους στην απόδοση της γραμμής.

Two gentlemen dressed in suits looking at the camera sitting on the staircase

Ο Μάρκο Σαλαντίν (αριστερά) και ο Philipp Zahn είναι υπεύθυνοι για τις περιουσίες της M10 Solar Equipment GmbH ως διευθύνων σύμβουλοι. (Πνευματικά δικαιώματα: Ηλιακός εξοπλισμός M10)

Inside the M10 solar facility, Surface MO

Η SURFACE, η μονάδα παραγωγής για την παραγωγή ηλιακών μονάδων με μήτρα βότσαλου, έφτασε σε μαζική παραγωγή μετά από μόλις επτά μήνες ανάπτυξης. (Πνευματικά δικαιώματα: Ηλιακός εξοπλισμός M10)

Diagram of surface solar panel production facility

Πριν ξεκινήσει η μαζική παραγωγή ηλιακών μονάδων με βάση βότσαλο, η M10 Solar Equipment χρησιμοποίησε λογισμικό προσομοίωσης εγκαταστάσεων Tecnomatix για να σχεδιάσει τη διάταξη, τη λογική ελέγχου και τη διαστασιολόγηση πόρων. (Πνευματικά δικαιώματα: Ηλιακός εξοπλισμός M10)

Diagram of surface solar module production line

Το Tecnomatix Plant Simulation μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση μιας πλήρους γραμμής παραγωγής μονάδων. (Πνευματικά δικαιώματα: Ηλιακός εξοπλισμός M10)

«Η αειφορία απαιτεί μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και νέες τεχνικές λύσεις. Πρέπει να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πιο αποτελεσματικά και να βελτιστοποιούμε τις διαδικασίες».
Φίλιπ Ζαν, Διευθύνων Σύμβουλος της M10 Solar Equipment GmbH
«Στη Siemens βρήκαμε έναν ομαδικό παίκτη με τον οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε για να φέρουμε τη βιομηχανία ηλιακής ενέργειας στο υψηλότερο τεχνολογικό επίπεδο».
Φίλιπ Ζαν και Μάρκο Σαλαντίν, Διευθύνων Σύμβουλοι της M10 Solar Equipment GmbH

Ξεκινήστε το ταξίδι σας