Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Τι σχέση έχει η εξοικονόμηση ενέργειας με τη θεραπεία

Μαζί με τη Siemens, η κλινική Bremerhaven-Reinkenheide εκσυγχρονίζει την τεχνολογία κτιρίων και εγκαταστάσεων — χρηματοδοτούμενη από συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, γεγονός που αντισταθμίζει τις επενδύσεις έναντι της εξοικονόμησης.

Πολλή θεραπευτική επιτυχία με μικρή ενεργειακή δαπάνη

Οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό και η ιατρική τεχνολογία συμβάλλουν αποφασιστικά στην επιτυχία της θεραπείας. Επίσης η τεχνολογία κτιρίων και εγκαταστάσεων. Επειδή αντιπροσωπεύει ασφαλή φροντίδα και ευχάριστες συνθήκες για τους ασθενείς και το προσωπικό. Αυτό συμβαίνει και στο Νοσοκομείο Bremerhaven. Το δημοτικό νοσοκομείο οξείας περίθαλψης μέγιστης περίθαλψης διαθέτει 14 κλινικές, ένα ινστιτούτο και ένα κέντρο ιατρικής περίθαλψης. Περίπου 1.900 εργαζόμενοι εργάζονται στο νοσοκομείο με 723 κρεβάτια. Ο χειριστής της κλινικής επωφελείται από το συμβόλαιο ενεργειακής απόδοσης με τη Siemens.

Πρόκληση

Μετά από σχεδόν 30 χρόνια λειτουργίας, τα τεχνικά συστήματα από τη δεκαετία του 1970 δεν αντιστοιχούσαν πλέον στην τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας. Για παράδειγμα, το Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide gGmbH αποφάσισε να εκσυγχρονίσει την ενεργειακή απόδοση της εταιρείας, σε συνδυασμό με μια σύμβαση εξοικονόμησης ενέργειας. Το αποκορύφωμα: Το επενδυτικό κόστος αναχρηματοδοτείται σε μια δωδεκάετή κύρια φάση εξυπηρέτησης μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας. Η Siemens εγγυάται αυτό και ταυτόχρονα διασφαλίζει ότι τα συστήματα βελτιστοποιούνται συνεχώς.

Λύση

Μετά από μια ολοκληρωμένη ανάλυση αναγκών, η Siemens εκσυγχρονίζει ή ανανέωσε τα συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού, το σύστημα διαχείρισης κτιρίων, την ασφαλή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και την τεχνολογία αποστείρωσης και κουζίνας, μεταξύ άλλων. Συνολικά εφαρμόστηκαν περίπου 120 μεμονωμένα μέτρα και δημιουργήθηκε ένα σύστημα διαχείρισης ενεργειακών δεδομένων με περισσότερα από 100 μέτρα. Πολλές καινοτόμες ιδέες συνέβαλαν στην επιτυχή εξοικονόμηση ενέργειας. Παράδειγμα: Ένα σύστημα διαχείρισης φορτίου του συστήματος διαχείρισης κτιρίων Desigo μετατοπίζει τις κορυφές φορτίου για ηλεκτρική ενέργεια σε ώρες εκτός αιχμής.

Όφελος

Τα περισσότερα από εννέα εκατομμύρια ευρώ σε αρχικές επενδύσεις σε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας αναχρηματοδοτήθηκαν με την εξοικονόμηση ενεργειακού κόστους που εγγυήθηκε συμβατικά η Siemens. Συνολικά, το δημοτικό νοσοκομείο εξοικονόμησε περίπου 12,5 εκατομμύρια ευρώ σε ενεργειακό κόστος στην κύρια φάση εξυπηρέτησης. Για το σκοπό αυτό, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μειώθηκαν κατά περισσότερο από 42.400 τόνους. Μια πλεονεκτική παρενέργεια: Η απονομή του BUND με τη σφραγίδα έγκρισης «Νοσοκομείο Εξοικονόμησης Ενέργειας» - και πιο ικανοποιημένοι εργαζόμενοι και ασθενείς.

Η εξοικονόμηση που επιτεύχθηκε ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες και τις προβλέψεις. Χάρη στη συνεχή βελτιστοποίηση κατά τη διάρκεια της σύναψης συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης, εξοικονομούμε τώρα 40% περισσότερη ενέργεια σε σύγκριση με τον χρόνο εκσυγχρονισμού.
Γιούργκεν Μπρέιερ, Επικεφαλής Τεχνολογίας και Κατασκευών στην Κλινική

Συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης: η πορεία σας προς την εξοικονόμηση

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Χάκεν-Διαθεσιμότητα-Βαθύ μπλε-640x360

Αναχρηματοδότηση επενδυτικών δαπανών

Ο εκσυγχρονισμός κόστισε περισσότερα από εννέα εκατομμύρια ευρώ - στα 12 χρόνια της κύριας φάσης εργασιών, αναχρηματοδοτήθηκαν πλήρως.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Χάκεν-Διαθεσιμότητα-Βαθύ μπλε-640x360

Ανανέωση ολόκληρης της τεχνολογίας

Ανανεώθηκαν τα συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού, το σύστημα διαχείρισης κτιρίων, η παροχή ρεύματος καθώς και η αποστειρωμένη τεχνολογία και η κουζίνα.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Χάκεν-Διαθεσιμότητα-Βαθύ μπλε-640x360

Μόνιμη υποστήριξη και βελτιστοποίηση

Η σύναψη συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης περιλαμβάνει τη συνεχή αναθεώρηση και προσαρμογή των συστημάτων έτσι ώστε να λειτουργούν βέλτιστα και αποτελεσματικά.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Χάκεν-Διαθεσιμότητα-Βαθύ μπλε-640x360

Βιώσιμη εξοικονόμηση ενέργειας

Συνολικά εξοικονόμησαν 12,5 εκατομμύρια ευρώ σε ενεργειακό κόστος κατά τη φάση της κύριας υπηρεσίας. Οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά περισσότερους από 42.400 τόνους.