Κέντρα δεδομένων Keppel σε Φρανκφούρτη/Μάιν, Γερμανία
Τα Κέντρα Δεδομένων Keppel είναι εταιρεία του ομίλου Keppel της Σιγκαπούρης. Η εταιρεία είναι πάροχος κέντρων δεδομένων κατασκευασμένων και colocation και εδρεύει στη Φρανκφούρτη του Μάιν της Γερμανίας, όπου απέκτησε ένα κέντρο δεδομένων υψηλής ασφάλειας την άνοιξη του 2018. Χάρη εν μέρει στις λύσεις της Siemens που χρησιμοποιήθηκαν, αυτό το κέντρο δεδομένων έλαβε πιστοποίηση LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) σε επίπεδο πλατίνας.
Το κέντρο δεδομένων KDC FRAU 1 των Κέντρων Δεδομένων Keppel στη Φρανκφούρτη αποτελείται από τρία συγκροτήματα: γραφεία σε περίπου 1.500 τετραγωνικά μέτρα, χώρο αποθήκευσης και παράδοσης περίπου 9.500 τετραγωνικών μέτρων και τις διώροφες αίθουσες δεδομένων 10.000 τετραγωνικών μέτρων με επιπλέον 10.000 τετραγωνικά μέτρα τεχνικού χώρου για κλιματισμό και ηλεκτρική παροχή.
Η διαθεσιμότητα και η αξιοπιστία είναι οι κορυφαίες προτεραιότητες εδώ - και συνεπώς μια αδιάλειπτη και πλεονάζουσα παροχή ρεύματος, έξυπνη τεχνολογία ασφαλείας και αξιόπιστος αυτοματισμός κτιρίων. Ο αυτοματισμός δωματίου πρέπει να συνδέει και να ελέγχει την ψύξη και τον κλιματισμό έξυπνα και σύμφωνα με τη ζήτηση, έτσι ώστε να μην συμβαίνει υπερθέρμανση του διακομιστή.
Οι λύσεις της Siemens για τον αυτοματισμό κτιρίων, την ασφάλεια και τον ενεργειακό εφοδιασμό εγκαθίστανται στο ίδιο το κτίριο. Ένα πλεονάζοντα σχεδιασμένο σύστημα τροφοδοσίας ενέργειας του διαχειριστή δικτύου, συμπληρωμένο από δύο διακόπτες μέσης και χαμηλής τάσης με εφεδρικούς διακόπτες και ράβδους καθώς και συστήματα διπλής ψύξης, εξασφαλίζει μέγιστο εφεδρισμό και αξιοπιστία. Η λύση ελέγχου πρόσβασης και πυροπροστασίας είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τη διαθεσιμότητα του κέντρου δεδομένων και την ασφάλεια των δεδομένων.
Εάν η τροφοδοσία αποτύχει, ενεργοποιούνται δύο ανεξάρτητα, αδιάλειπτα τροφοδοτικά (UPS) και γεννήτριες έκτακτης ανάγκης, οι οποίες μπορούν να αναλάβουν την παροχή ρεύματος για 72 ώρες χωρίς ανεφοδιασμό. Αυτό επιτρέπει στο κέντρο δεδομένων να επιτύχει μέγιστο πλεονασμό και διαθεσιμότητα 99,999%, που είναι το επίπεδο III του προτύπου που εκδίδεται από το Uptime Institute.
Η υψηλή ενεργειακή απόδοση και η πιστοποίηση LEED εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εξελιγμένη τεχνολογία του συστήματος αυτοματισμού κτιρίων Desigo της Siemens, το οποίο επιτρέπει επίσης τον ατομικό έλεγχο και τη συνεχή παρακολούθηση των συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και ψύξης.
Οι λύσεις πυροπροστασίας και ασφάλειας είναι επίσης πάντα ενημερωμένες: παρά τον συνεχώς αυξανόμενο όγκο δεδομένων, η κατανάλωση ενέργειας δεν αυξάνεται ανάλογα. Η αναλογία της ενέργειας που καταναλώνεται προς τις ενεργειακές απαιτήσεις των διακομιστών έχει μειωθεί σημαντικά.
Η υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και αξιοπιστία κρίσιμων συστημάτων είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες επιτυχίας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου - διασφαλίζουν τη συνέχεια της επιχείρησής μας. Έχουμε μια αξιόπιστη συνεργασία με τη Siemens για το μέλλον.

Κέντρα δεδομένων Keppel σε Φρανκφούρτη/Μάιν, Γερμανία

Κέντρα δεδομένων Keppel σε Φρανκφούρτη/Μάιν, Γερμανία

Κέντρα δεδομένων Keppel σε Φρανκφούρτη/Μάιν, Γερμανία

Ο αυτοματισμός κτιρίων Desigo με 17.000 σημεία δεδομένων και δύο σταθμούς λειτουργίας εξασφαλίζει βέλτιστη ψύξη.

Το σύστημα προστατεύεται από 1.600 ανιχνευτές πυρκαγιάς με πίνακα συναγερμού πυρκαγιάς από την οικογένεια προϊόντων Sinteso καθώς και αξιόπιστη ανίχνευση μέσω συστημάτων αναρρόφησης καπνού.

Περιμετρική προστασία, καθώς και σύστημα συναγερμού εισβολής με 168 αισθητήρες πόρτας και σύστημα διαχείρισης ολοκληρώνουν το πακέτο ασφαλείας.

Τα μεταγενέστερα, διπλά πεδία ισχύος μέσης και χαμηλής τάσης με διπλούς διακόπτες και ράβδους καθώς και τεχνολογία διπλής ψύξης εξασφαλίζουν την παροχή ρεύματος.

Ολοκληρωμένες λύσεις για μέγιστο χρόνο λειτουργίας, μέγιστη ενεργειακή απόδοση, πλήρη επεκτασιμότητα και μέγιστη ασφάλεια.

Το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο συστημάτων αυτοματισμού κτιρίων μας επιτρέπει να προσαρμόζουμε λύσεις στις συγκεκριμένες απαιτήσεις κάθε έργου. Η διαφάνεια και η ευελιξία είναι οι θεμελιώδεις αρχές πίσω από όλα τα συστήματά μας.

Προστασία ανθρώπων, περιουσιακών στοιχείων και κτιρίων - όλο το εικοσιτετράωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Με τεχνολογίες cloud και την πολυετή εμπειρία μας στον τομέα της πυροπροστασίας.

Οι λύσεις ασφαλείας όχι μόνο βοηθούν στην προστασία του κτιρίου σας και των χρηστών του, αλλά και δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την εταιρεία σας.