Ακριβής στο ένα δέκατο ενός μικρομέτρου
Όταν η Kellenberger ενοποίησε τις τέσσερις προηγούμενες ελβετικές θυγατρικές της σε ένα εντυπωσιακό νέο κτίριο, η παραγωγή των κυλινδρικών μηχανών λείανσης Kellenberger T1000 μεταφέρθηκε από την περιοχή της Βέρνης στην ανατολική Ελβετία. Ο Stäheli εξηγεί: «Η αρθρωτή κυλινδρική μηχανή λείανσης «Kellenberger T1000» είναι ειδικά σχεδιασμένη για την εξαιρετικά παραγωγική κατασκευή συγκεκριμένων εξαρτημάτων. Ενώ οι μηχανές λείανσης γενικής χρήσης επανασχεδιάζονται συνεχώς κατά τη λειτουργία τους, αναπτύσσουμε και κατασκευάζουμε κάθε T1000 ειδικά για ένα συγκεκριμένο εξάρτημα - π.χ. υδραυλικούς κυλίνδρους για βαλβίδες στην αυτοκινητοβιομηχανία ή την αεροδιαστημική βιομηχανία.»
Το υλικό αφαιρείται με τροχούς λείανσης επικαλυμμένους με διαμάντι ή κορούνδιο. Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από αυτή τη διαδικασία, οι ανιχνευτές μέτρησης ελέγχουν τη θέση του τροχού λείανσης. Αυτό επιτρέπει την επίτευξη των απαιτούμενων ακρίβειας έως 1 μικρότερου και μικρότερης. Για σύγκριση: Μια ανθρώπινη τρίχα με διάμετρο 80 μικρόμετρα είναι 80 φορές παχύτερη. Οι άξονες του Kellenberger T1000 υποστηρίζονται υδροστατικά. Μια λεπτή μεμβράνη λαδιού εμποδίζει την άμεση επαφή μεταξύ των οδηγών, μειώνοντας έτσι τη φθορά και την απόσβεση των κραδασμών. Ο αυτόματος έλεγχος πίεσης λαδιού ρυθμίζει με ακρίβεια το σύστημα, εξασφαλίζει ομοιόμορφες κινήσεις των αξόνων και επιτρέπει την υψηλότερη ακρίβεια διαστάσεων κατά την άλεση.

Ελέγχεται με ακρίβεια με το Sinumerik One: Στην κυλινδρική λείανση, η απαιτούμενη ακρίβεια είναι μερικές φορές στο δέκατο του εύρους μικρομέτρων.

Για να αποφευχθεί η απόρριψη με ακριβά τεμάχια εργασίας, η Kellenberger βασίζεται στο αδιάλειπτο τροφοδοτικό Sitop.

Η κινητή φορητή συσκευή Sinumerik HT είναι χρήσιμη για τη ρύθμιση του μηχανήματος ή την πραγματοποίηση προσαρμογών.

Η κυλινδρική μηχανή λείανσης Kellenberger T1000 από την Kellenberger αντιπροσωπεύει ακριβή και γρήγορη κατασκευή μονής χρήσης και συνήθως δεν επαναδιαμορφώνεται κατά τη λειτουργία.
Υψηλή αποδοτικότητα μέσω παράλληλης εφαρμογής
Μετά τη μετεγκατάσταση του έργου στην TIA Portal, η ομάδα AVM χρησιμοποίησε το αυτοαναπτυγμένο εργαλείο «TIAExchange» για να εξάγει ολόκληρο το έργο μέσω μιας διεπαφής Ανοιχτότητας σε αρχεία ανοιχτού κειμένου. Αυτό επέτρεψε την απρόσκοπτη τεκμηρίωση όλων των προσαρμογών σε ένα σύστημα ελέγχου έκδοσης. «Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της λεγόμενης διαχείρισης πηγαίου κώδικα ήταν ότι η ομάδα ανάπτυξης και η AVM θα μπορούσαν να εργαστούν παράλληλα», εξηγεί ο Stäheli. «Αυτό μας έκανε γρηγορότερους, απαιτούσε λιγότερες επιτόπιες συναντήσεις και μας επέτρεψε να διασφαλίσουμε υψηλές απαιτήσεις ποιότητας ανά πάσα στιγμή».
Κατά την κατασκευή του πρώτου από τα τέσσερα μηχανήματα με το νέο έλεγχο, οι ειδικοί από την Kellenberger και την AVM καθάρισαν την αλληλεπίδραση μεταξύ του προγραμματιζόμενου ελεγκτή S7 και του Sinumerik, ενσωμάτωσαν τα νέα στοιχεία λειτουργίας, τον πίνακα ελέγχου του μηχανήματος και τη φορητή συσκευή. Με το λογισμικό «Create myVirtual Machine» (CMVM) και την πρόσφατα δημιουργημένη προσομοίωση PLC-IO, όλες οι λειτουργίες στο Sinumerik One έως το Safety and Human-Machine Interface (HMI) με ενσωματωμένο Display Manager μπορούσαν να δοκιμαστούν πριν από την πλήρη συναρμολόγηση του μηχανήματος. Το ψηφιακό δίδυμο που προκύπτει θα συνεχίσει να ενημερώνεται τακτικά στο μέλλον και μπορεί να παρέχει πολύτιμες υπηρεσίες για προσαρμογές, π.χ. εάν το μηχάνημα θα παράγει ποτέ διαφορετικό εξάρτημα στο μέλλον.
Το έργο διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια συνολικά. Η μετάβαση στο νέο χειριστήριο φέρνει χαρά: «Το περιβάλλον TIA προσφέρει σημαντικά βελτιωμένες δυνατότητες διαμόρφωσης και διάγνωσης και είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι με την απόδοση, την ακρίβεια, την παρακολούθηση της διαδικασίας και τις λειτουργίες ασφάλειας του Sinumerik One», τονίζει ο Stäheli. «Είμαστε ευχαριστημένοι που η Kellenberger μπορεί τώρα να προσφέρει επίσης τα μηχανήματά της ειδικά για τη διαδικασία με έλεγχο Sinumerik One.»

Χάρη στο ψηφιακό δίδυμο, η Kellenberger μπόρεσε να εξοπλίσει αρκετές κυλινδρικές μηχανές λείανσης με τον τρέχοντα αριθμητικό έλεγχο Sinumerik One σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Απλή λειτουργία: Πολλαπλές διεπαφές χειριστή - συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τρίτους παρόχους - μπορούν να εμφανιστούν με σαφήνεια στο HMI της Siemens.

Η ενημέρωση του ελέγχου NC στο Sinumerik One φέρνει πολλά πλεονεκτήματα. Οι ψηφιακές δίδυμες και πολύτιμες διαγνωστικές δυνατότητες στο TIA Portal είναι μεταξύ αυτών.

Στην κυλινδρική λείανση, το υλικό αφαιρείται με περιστρεφόμενο τροχό λείανσης για να επιτευχθούν ακριβείς διαμέτρους, ιδιότητες επιφάνειας και στρογγυλότητα.