Κατάλογος βιομηχανικών ελέγχων 2025
Ο κατάλογος βιομηχανικών ελέγχων 2025 είναι ένα ενιαίο διαδραστικό PDF με τα πιο πρόσφατα προϊόντα ελέγχου SIRIUS και γενικού σκοπού. Με συνδέσμους, σελιδοδείκτες και αναζήτηση, σας βοηθά να βρείτε γρήγορα, να επιλέξετε και να ελέγξετε τις λεπτομέρειες του προϊόντος.
Τμήματα καταλόγου
Χρησιμοποιήστε τις ξεχωριστές ενότητες παρακάτω για γρηγορότερους χρόνους ανοίγματος κατά την προβολή στο διαδίκτυο. Εάν υπάρχει ημερομηνία σε παρένθεση, η ενότητα έχει ενημερώσεις που δεν περιλαμβάνονται στον πλήρη κατάλογο παραπάνω.
Η Ενότητα 0 ως διαδραστικό PDF (0/1 - 0/8) - περιλαμβάνει τον κατάλογο Πίνακα Περιεχομένων, μια επεξήγηση της Πλοήγησης Καταλόγου και μια Επισκόπηση Προϊόντος ανά ενότητα.
Η Ενότητα 1 ως διαδραστικό PDF (1/1 - 1/54) - περιλαμβάνει MSP SIRIUS 3RV, διακόπτες κυκλώματος και σύστημα τροφοδοσίας.
Η Ενότητα 2 ως διαδραστικό PDF (2/1 - 2/228) - περιλαμβάνει Contactors SIRIUS 3RT, Ρελέ Ελέγχου 3RH και Ρελέ Παρακολούθησης Ρεύματος 3RR συν 3TB, 3TC και 3TF68 Contactors.
Η Ενότητα 3 ως διαδραστικό PDF (3/1 - 3/86) - περιλαμβάνει θερμικά και 3RB ρελέ υπερφόρτωσης SIRIUS 3RU και το Σύστημα Διαχείρισης Κινητήρων SIMOCODE pro 3UF7.
Σημείωση: Δείτε την ενότητα 2 σελίδες 2/86 - 2/94 για τα ρελέ παρακολούθησης ρεύματος SIRIUS 3RR
Η Ενότητα 4 ως διαδραστικό PDF (4/1 - 4/90) - περιλαμβάνει εκκινητές συνδυασμού SIRIUS 3RA2, συμπαγείς εκκινητές 3RA6 και κλειστούς επαγωγείς και εκκινητές ονομαστικής HP 3RE4.
Η Ενότητα 5 ως διαδραστικό PDF (5/1 - 5/22) - περιλαμβάνει συγκροτήματα FB και εξαρτήματα 8US για το σύστημα Siemens Fast Bus.
Ενότητα 6 ως διαδραστικό PDF (6/1 - 6/68) - περιλαμβάνει εκκινητές ανοιχτού κινητήρα SIRIUS 3RM & ET 200SP και κλειστούς εκκινητήρες κινητήρα ET 200pro & M200D.
Η Ενότητα 7 ως διαδραστικό PDF (7/1 - 7/134) - περιλαμβάνει μαλακούς εκκινητές SIRIUS 3RW και μονάδες SINAMICS G120X.
Η Ενότητα 8 ως διαδραστικό PDF (8/1 - 8/74) - περιλαμβάνει Ρελέ και Contactors στερεάς κατάστασης SIRIUS 3RF.
Η Ενότητα 9 ως διαδραστικό PDF (9/1 - 9/174) - περιλαμβάνει χειροκίνητους εκκινητές και διακόπτες, επαφείς NEMA, εκκινητές και ρελέ υπερφόρτωσης, επαφείς καθορισμένου σκοπού, πίνακες αντλιών, επαφείς φωτισμού και μετασχηματιστές ισχύος ελέγχου.
Η Ενότητα 10 ως διαδραστικό PDF (10/2 - 10/220) - περιλαμβάνει κουμπιά, διακόπτες επιλογής, πιλοτικά φώτα και σταθμούς σε συσκευές SIRIUS ACT 3SU 22mm και σε συσκευές κατηγορίας 52 30mm. Περιλαμβάνει επίσης πιλοτικές συσκευές 3SB2 16mm, διακόπτες ποδιών 3SE και στήλες σήματος 8WD.
Η Ενότητα 11 ως διαδραστικό PDF (11/1 - 11/166) - περιλαμβάνει προστασία κινητήρα θερμίστορ 3RN, χρονοδιακόπτες 3RP & 7PV, ρελέ παρακολούθησης θερμοκρασίας 3RS, μετατροπείς 3RS, ρελέ ζεύξης 3RQ, ρελέ παρακολούθησης 3UG, ρελέ ισχύος 3TG και ρελέ σύνδεσης 3TX71 & LZS.
Ενότητα 12 ως διαδραστικό PDF (12/1 - 12/4).
Η Ενότητα 13 ως διαδραστικό PDF (13/1 - 13/164) - περιλαμβάνει διακόπτες ορίου 3SE5 (IEC) & 3SE03 (NEMA), διακόπτες μεντεσέδων και κλειδώματος 3SE5, διακόπτες RFID και μαγνήτη 3SE6, διακόπτες με καλώδιο 3SE7, σταθμούς ελέγχου δύο χεριών 3SB3, ρελέ ασφαλείας 3SK & 3TK28 και το αρθρωτό σύστημα ασφαλείας 3RK3.
Η ενότητα 14 ως διαδραστικό PDF (14/1 - 14/108) - περιλαμβάνει επισκόπηση και επιλογή για λύσεις AS-Interface & IO-Link της Siemens.
Η Ενότητα 15 ως διαδραστικό PDF (15/1 - 15/98) - περιλαμβάνει τροφοδοτικά SITOP PSU, μη διαχειριζόμενους διακόπτες SCALANCE XB 6GK και LOGO! Προγραμματιζόμενα ρελέ 6ED.
Η Ενότητα 16 ως διαδραστικό PDF (16/1 - 16/30) - περιλαμβάνει προστατευτικά κυκλωμάτων διακλάδωσης 5SJ, συμπληρωματικά προστατευτικά 5SP & 5SY και κυλινδρικές θήκες ασφαλειών 3NW.
Η Ενότητα 17 ως διαδραστικό PDF (17/1 - 17/188) - περιλαμβάνει τις οικογένειες διακοπτών κυκλώματος BQ, QR, CQD, GG, Sentron, VL και το δικό μας νέα 3ΒΑ.
Η Ενότητα 18 ως διαδραστικό PDF (18/1 - 18/32) - περιλαμβάνει κλειστούς διακόπτες ασφαλείας HF & HNF βαρέως τύπου, διακόπτες ελέγχου ανελκυστήρων ECS και διακόπτες ανοιχτής αποσύνδεσης 3LD, CFS, CNFS, MCS & VB.
Η Ενότητα 19 ως διαδραστικό PDF (19/1 - 19/20) - περιλαμβάνει αριθμούς αρχείων και οδηγών UL και CSA, διαδικτυακές αναφορές, γενικές πληροφορίες, επισκόπηση τερματικού με ελατήριο και λίστα γρήγορης αναφοράς ICE.
Περισσότερες πληροφορίες
Εδώ θα βρείτε έγγραφα σχετικά με τις προσφορές μας καθώς και πρόσθετες πληροφορίες.
Κατάλογοι
Ηλεκτρονικός κατάλογος Industry Mall
Κατάλογος SpeedFax - Τμήμα 17 Προϊόντα Ελέγχου Κατασκευών
Υποστήριξη
Δημιουργία αιτήματος τεχνικής υποστήριξης
Πύλη εξυπηρέτησης και υποστήριξης
+18003337421
+18002414453