Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Επανάσταση στη βιομηχανική παραγωγή θερμότητας

Τεχνολογία αντλίας θερμότητας Γκουανγκζού Nengyin Co., Ltd.

Τεχνολογία αντλίας θερμότητας Γκουανγκζού Nengyin Co., Ltd

Βρίσκεται στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, η Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd. είναι ηγέτης στην καινοτομία της αντλίας θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας. Από τη βάση της στην πόλη Foshan, η Nengyin είναι αφοσιωμένη στην ανάπτυξη αποδοτικών τεχνολογιών θέρμανσης υψηλής απόδοσης. Η Siemens είναι βασικός συνεργάτης για πάνω από μια δεκαετία, δεσμευμένη στην αποστολή της Nengyin να φέρει επανάσταση στον τομέα των αντλιών θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας με πρωτοποριακές λύσεις. Μαζί, ξεπερνάμε τα όρια της βιομηχανικής θέρμανσης, θέτουμε νέα βιομηχανικά πρότυπα και πρωτοπορούμε σε βιώσιμες λύσεις.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Στην προσπάθειά τους να ηγηθούν του τμήματος αντλίας θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας, η Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd. αντιμετώπισε ορισμένες προκλήσεις. Το κύριο σημείο πόνου ήταν η ανάγκη για τεχνολογική καινοτομία που θα εξασφάλιζε τη μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία στις εφαρμογές αντλιών θερμότητας, ιδιαίτερα στην ανάπτυξη αξιόπιστων λύσεων για λειτουργία σε υψηλές θερμοκρασίες βελτιστοποιώντας παράλληλα το σχεδιασμό του συστήματος για ασφάλεια και αποδοτικότητα.

Μια μεγάλη, πράσινη και λευκή βιομηχανική μονάδα αντλίας θερμότητας βρίσκεται σε περίοπτη θέση σε ένα ευρύχωρο εργοστασιακό περιβάλλον. Η μονάδα διαθέτει περίπλοκες λευκές γρίλιες πάνω από μπλε πτερύγια ψύξης. Στο βάθος, άλλος εργοστασιακός εξοπλισμός και κίτρινα τραπέζια εργασίας είναι ορατά κάτω από ψηλή οροφή με εκτεθειμένα δοκάρια
Εικόνα ενός προϊόντος siemens: Βαλβίδα ψύξης MVL702 και οδηγός

Λύση

Ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις, η Siemens ξεκίνησε μια στενή συνεργασία με την Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd., δημιουργώντας μια προσαρμοσμένη λύση για να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες της. Αντί για μια προσέγγιση που ταιριάζει σε όλους, η Siemens ανέπτυξε μια εξατομικευμένη συνολική λύση που περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Μαγνητική βαλβίδα επέκτασης MVL702: υψηλότερο όριο θερμοκρασίας λειτουργίας (Μέγιστο 130 ℃), ακριβής έλεγχος ροής, ταχύτητα και ακρίβεια βαλβίδας για εξοικονόμηση ενέργειας προσαρμόζοντας την υπερθέρμανση στο χαμηλότερο επίπεδο αλλά σταθερό σημείο λειτουργίας.
  • Ελεγκτής Climatix C400: αυξάνει την ακρίβεια στη διαχείριση του συστήματος.
  • Προσαρμοσμένη εφαρμογή ελέγχου: προσαρμοσμένο λογισμικό που ενσωματώνεται απρόσκοπτα με τις υπάρχουσες τεχνολογίες, βελτιωμένο για να ταιριάζει με τη μοναδική λογική ελέγχου της Guangzhou Nengyin και τις συγκεκριμένες λειτουργικές απαιτήσεις.
  • Αισθητήρες πίεσης ατμού και θερμοκρασίας.

Αυτή η προσαρμοσμένη προσέγγιση όχι μόνο πληροί αλλά και υπερβαίνει τα αυστηρά πρότυπα που απαιτούνται, εξασφαλίζοντας βέλτιστη απόδοση και αξιοπιστία.

Πώς η λύση βοήθησε στην επίλυση των προκλήσεων του πελάτη

Σε πιλοτικές δοκιμές μετασχηματισμού στο υπερσύγχρονο εργαστήριο της Nengyin, η προσαρμοσμένη λύση της Siemens σηματοδότησε ένα σημαντικό άλμα στην απόδοση.

Ένα στιγμιότυπο οθόνης της διεπαφής ιστού Climatix IC που εμφανίζει ένα γράφημα τάσης «Compratio». Το γράφημα δείχνει δύο γραμμές, κόκκινη και πράσινη, που κυμαίνονται μεταξύ περίπου 5.00 και 9.00 στον άξονα Υ σε ένα χρονικό παράθυρο από τις 5:00 μ.μ. έως τις 8:00 μ.μ. στις 29 Σεπτεμβρίου 2024. Κάτω από το κύριο γράφημα, ένα πράσινο γράφημα γεμισμένης περιοχής δείχνει το «unit1.dispstatus.compratio2» κατά την ίδια περίοδο. Η διεπαφή εμφανίζει επίσης επιλογές πλοήγησης όπως «Πίνακας ελέγχου εγκατάστασης», «Σημεία δεδομένων» και «Συναγερμοί

180% Υψηλή COP (συντελεστής απόδοσης)

Εντυπωσιακή αύξηση 18% στην COP κατά τη διάρκεια των φάσεων θέρμανσης, ξεπερνώντας τα κριτήρια αναφοράς των ανταγωνιστών.

130 ΒΑΘΜΟΎΣ ΚΕΛΣΊΟΥ Λειτουργίες

Δυνατότητα αυξημένης θερμοκρασίας, επιτρέποντας τις λειτουργίες 130°C, τοποθετώντας τους πελάτες ως ηγέτες.

20 λεπτά Έλεγχος υπερθέρμανσης εκκένωσης

Μια πρωτοποριακή επιτάχυνση στην επίτευξη του στόχου υπερθέρμανσης, 3 φορές ταχύτερη - 20 λεπτά αντί για 60.

7.1 Αναλογία συμπίεσης

Ανώτερη απόδοση, παρουσιάζοντας σημαντικά χαμηλότερο λόγο συμπίεσης 7,1 σε σύγκριση με το 7,5 του ανταγωνιστή.

Πλεονεκτήματα πελατών

Η Nengyin επιτυγχάνει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω του προηγμένου συστήματος της Siemens, προωθώντας τη βιομηχανική θέρμανση τους πέρα από τους 130°C διατηρώντας παράλληλα την ενεργειακή απόδοση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση ενεργειακού κόστους και ενισχύει την αφοσίωση της Nengyin στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Ένα εικονίδιο θερμόμετρου με κιρίζο που δείχνει το «130» στον λαμπτήρα του, δίπλα σε ένα βέλος που δείχνει προς τα πάνω, όλα σε μαύρο φόντο. Αυτό δείχνει αυξημένη ικανότητα θερμοκρασίας.

Αυξημένη ικανότητα θερμοκρασίας

Επιτρέπει λειτουργίες άνω των 130°C, τοποθετώντας τους πελάτες ως ηγέτες στις εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας

Εικονίδιο του βύσματος με καλώδιο που περιστρέφεται γύρω από ένα φύλλο απεικόνιση ενεργειακής απόδοσης

Ενεργειακή απόδοση με αύξηση της COP κατά 18%

Η τεχνολογία μας μειώνει σημαντικά το λειτουργικό κόστος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα για τους τελικούς χρήστες.

Ένα infographic για τον καθορισμό στόχων αειφορίας και χάρτες πορείας με πράσινο φόντο και διάφορα εικονίδια και κείμενο.

Στρατηγική εταιρική σχέση

Δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες μας να επιτύχουν τον στόχο τους για κυριαρχία στον κλάδο με προηγμένες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις αντλιών θερμότητας.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών έχουν επικυρώσει τα απτά οφέλη της λύσης για τη βελτίωση της συνολικής απόδοσης των αντλιών θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας. Πληροί πλήρως τις αυστηρές απαιτήσεις για τέτοιες εφαρμογές αντλιών θερμότητας υψηλής απόδοσης.
Κύριε Λιν Τσουνγουέν, Γενικός Διευθυντής, Γκουανγκζού Νένγκι

Ξεκινήστε το ταξίδι σας