Οι εγκαταστάσεις της Greenergy Data Center κοντά στο Ταλίν της Εσθονίας ηγούνται της βιώσιμης καινοτομίας. Τροφοδοτείται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έξυπνη τεχνολογία και επαναχρησιμοποίηση απορριμμάτων θερμότητας, μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις βελτιώνοντας παράλληλα την αποδοτικότητα. Η ψύξη που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη βελτιστοποιεί περαιτέρω την απόδοση. Καθώς τα κέντρα δεδομένων καταναλώνουν τεράστια ενέργεια παγκοσμίως, αυτή η εγκατάσταση δείχνει πώς οι πιο πράσινες λύσεις μπορούν να υποστηρίξουν την ψηφιακή ανάπτυξη υπεύθυνα.
Λειτουργία κέντρου δεδομένων με τον πράσινο τρόπο
Κορυφαίες καινοτομίες τεχνητής νοημοσύνης, αισθητήριων και υψηλής τάσης

Ανακαλύψτε τη βελτιστοποίηση ψύξης με γνώμο
Η Siemens βελτίωσε τη χρήση ενέργειας με το σύστημα White Space Cooling Optimization (WSCO) που υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη για την αυτόματη προσαρμογή της ψύξης με βάση τη ζήτηση.

Βασιστείτε στην αξιοπιστία της υποδομής
Η Siemens εξασφαλίζει αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με τρεις γραμμές σωτηρίας: μπάρες Sivacon 8PS, διακόπτες μέσης τάσης Simosec και σύστημα υψηλής τάσης Siemens Energy.
Να είστε σίγουροι με τα μέτρα ασφαλείας
Το συγκρότημα κέντρων δεδομένων Greenergy διαθέτει πάνω από 3.000 αισθητήρες υποδομής και περιβάλλοντος, οι οποίοι παρακολουθούνται σε 24ωρη βάση για μεγιστοποίηση της ασφάλειας.
Αξιοπιστία, ασφάλεια και συνδεσιμότητα

Πρόληψη πυρκαγιάς
Κάθε δωμάτιο διακομιστή είναι εξοπλισμένο με το δικό του σύστημα πρόληψης πυρκαγιάς μείωσης οξυγόνου το οποίο λειτουργεί σε συνδυασμό με ένα πολύ ακριβές σύστημα ανίχνευσης καπνού για την άμεση ανίχνευση οποιασδήποτε πυρκαγιάς. Επιπλέον, όλοι οι τεχνικοί χώροι έχουν σχεδιαστεί ως ξεχωριστές ζώνες πυροπροστασίας.
Ψύξη της ζήτησης ενέργειας
Η διαχείριση της θερμοκρασίας είναι μια σημαντική πηγή χρήσης ενέργειας στα κέντρα δεδομένων. Η Siemens το βελτιστοποιεί με ένα σύστημα βελτιστοποίησης ψύξης λευκού χώρου (WSCO) που υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη. Όταν αυξάνεται η ζήτηση, αντιδρά αυτόματα, ρυθμίζοντας τις μονάδες και τη ροή αέρα για να ταιριάζει με τις απαιτήσεις φορτίου. Οι διαχειριστές κέντρων δεδομένων ελέγχουν το σύστημα και την εγκατάσταση μέσω του Desigo CC BMS. Επιπλέον, το Power Manager, η τελευταία μονάδα επέκτασης του Desigo CC, οπτικοποιεί την ηλεκτρική υποδομή του κέντρου δεδομένων με πίνακες ελέγχου, παρέχοντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και ιστορικά για αναφορές, τάσεις, ανάλυση, ειδοποίηση και παρακολούθηση KPI.


Τρεις σωτηρίες για μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας της υποδομής
Οι δίαυλοι Sivacon 8PS και οι διακόπτες μέσης τάσης Simosec καθώς και το σύστημα υψηλής τάσης της Siemens Energy εξασφαλίζουν την αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος της Greenergy. Επιπλέον, ο υποσταθμός και οι μετασχηματιστές της μονάδας συνδέονται μέσω δύο περιττών συνδέσμων. Εάν, ενάντια σε όλες τις πιθανότητες, και οι δύο συνδέσεις αποτύχουν, ενεργοποιούνται τα αδιάλειπτα τροφοδοτικά (UPS). Εάν επηρεαστεί ακόμη και αυτό το μέτρο, υπάρχει μια άλλη σωτηρία: οι επιτόπιες γεννήτριες τροφοδοτούν το σύστημα για έως και τρεις ημέρες χωρίς καμία εξωτερική ενεργειακή απαίτηση.
Χάρη σε αυτήν την περίτεχνη ιδέα ασφάλειας, η εγκατάσταση επιτυγχάνει το επίπεδο τρία έως τέσσερα στην κλίμακα πλεονασμού υποδομής.
Όταν ξεκινήσαμε για πρώτη φορά το σύστημα, βελτίωσε την αποτελεσματικότητά μας κατά περίπου 30% με το πάτημα ενός κουμπιού.