Εξερευνήστε λευκές βίβλους ειδικών για να προωθήσετε τον ψηφιακό σας μετασχηματισμό.
Αυτή η εργασία διερευνά το όφελος των ψηφιακών υποσταθμών με δίαυλο διεργασίας έναντι ενός συμβατικού υποσταθμού χωρίς δίαυλο διεργασίας.
Το έγγραφο παρέχει μια συγκριτική ανασκόπηση των προτύπων IEC 61850-9-2 και IEC 61869-9, κρίσιμων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της τεχνολογίας διαύλων διεργασιών.
Αυτή η εργασία στοχεύει να συζητήσει την εφαρμογή της τεχνολογίας IEC-61869 σε υποσταθμούς κοινής ωφέλειας για την ενοποίηση των μετρήσεων πεδίου και τη μετάδοσή τους σε ένα κεντρικό ρελέ προστασίας.
Αυτή η εργασία συζητά τον αλγόριθμο ανάλυσης τρέχουσας κυματομορφής (CWA) που εισήχθη για διαφορικές εφαρμογές μετασχηματιστών.
Η λειτουργία μεταγωγής Point-on-Wave χρησιμοποιείται για τη μείωση των αυξημένων ηλεκτροδυναμικών και διηλεκτρικών φορτίων που προκαλούνται από μη βέλτιστη μεταγωγή διακοπτών στο δίκτυο.
Αυτή η εργασία παρουσιάζει μια αρχή παρακολούθησης συχνότητας δειγματοληψίας που είναι αποτελεσματική από 10 Hz έως 90 Hz.
Η εργασία εισάγει την προστασία βάσει σύνθετης αντίστασης (21C) ως πιθανή βελτίωση σε σχέση με την παραδοσιακή διαφορική προστασία τάσης (87V) για τράπεζες πυκνωτών διακλάδωσης.