Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Μια εικόνα ενός σταθμού φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος με φόρτιση αυτοκινήτου στο σταθμό.

Λύσεις ηλεκτρονικής κινητικότητας

Μειώστε το χρόνο φόρτισης, βελτιώστε την ενεργειακή απόδοση και κλιμακώστε το στόλο των ηλεκτρικών οχημάτων σας με λύσεις φόρτισης και υποδομής αιχμής. Είτε ηλεκτροδοτείτε δημοτικούς και εμπορικούς στόλους είτε υποστηρίζετε ηλεκτρικά οχήματα σε γραφεία, σχολεία ή άλλους δημόσιους χώρους, η Siemens έχει λύσεις για εσάς.

A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a blue line.

Δημιουργήστε μια στρατηγική EV έτοιμη για το μέλλον

Οι εντολές εκπομπών προκαλούν σημαντική στροφή στην ηλεκτρική διαμετακόμιση και τις λειτουργίες του στόλου, και η δημόσια ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα αυξάνεται. Με τις λύσεις eMobility της Siemens, μπορείτε να:

  • Γρήγορη προσαρμογή σε μια εξελισσόμενη αγορά
  • Φορτίστε ταχύτερα και μειώστε το χρόνο διακοπής
  • Μειώστε το ενεργειακό κόστος και μειώστε τα λειτουργικά έξοδα
  • Βελτιστοποίηση της εποπτείας ακόμη και μεγάλων στόλων
  • Προσθέστε εύκολα υποδομή καθώς μεγαλώνετε
  • Μειώστε τις εκπομπές και επίτευξη των στόχων αειφορίας
Ένα διάγραμμα που δείχνει τα οφέλη της εμπιστοσύνης σε ένα επιχειρηματικό πλαίσιο, με έμφαση στην προσέγγιση της Siemens.

Επιτάχυνση της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων

Η Siemens PTI Consulting σας υποστηρίζει με βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογική τεχνογνωσία. Η ομάδα μας αποτελείται από συμβούλους διαχείρισης και ειδικούς σχεδιασμού δικτύου που μπορούν να σας βοηθήσουν να επιτύχετε την κερδοφορία γρηγορότερα.

Άτομο που εργάζεται σε φορητό υπολογιστή στον πάγκο κουζίνας με κούπα καφέ κοντά

Προστατέψτε τις εγκαταστάσεις σας στο μέλλον

Συνδέστε τους φορτιστές EV με τον ηλεκτρικό εξοπλισμό της Siemens για ολοκληρωμένες, έτοιμες για κατασκευή λύσεις EV. Μπορούμε να βοηθήσουμε με το σχεδιασμό έργων, την ηλεκτρική υποδομή, τα εξαρτήματα δικτύωσης και πολλά άλλα.

Λύσεις EV για κάθε εφαρμογή

Εξερευνήστε το πλήρες χαρτοφυλάκιο λύσεων υποδομής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

ΜΕΛΈΤΗ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗΣ

Βρείτε έμπνευση στις ιστορίες επιτυχίας των ηλεκτρικών οχημάτων των πελατών μας

A person is standing in front of a Siemens building with a large Siemens logo on the wall.

Αραλ ΑΓ

Γερμανία

Η Aral συνεργάστηκε με τη Siemens για την παροχή έξυπνων συνδέσεων δικτύου για περισσότερους από 100 υπεργρήγορους φορτιστές σε 30 βενζινάδικα στη Γερμανία, αυξάνοντας τη διαφάνεια, την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία

Απλοποίηση της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων

Εξοικονομήστε χρόνο και αυξήστε την απόδοση επένδυσης του έργου με τις συσκευασμένες λύσεις της Siemens για διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Δείτε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να εκτελέσετε έργα, να συντονίσετε εξαρτήματα ισχύος και βοηθητικό εξοπλισμό, να κανονίσετε δοκιμές, θέση σε λειτουργία και υπηρεσίες πεδίου και πολλά άλλα.

Βρείτε χρηματοδότηση και εκπτώσεις EV

Βρείτε ομοσπονδιακά, πολιτειακά και τοπικά προγράμματα κινήτρων, εκπτώσεις και φορολογικές πιστώσεις για υποδομή EV.

Ξεκινήστε το ταξίδι σας