Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Αναφορά

Μελλοντικός έλεγχος για τις πλωτές οδούς του Βελγίου

Το De Vlaamse Waterweg εκσυγχρονίζει το κανάλι Dessel-Turnhout-Schoten μήκους 63 χιλιομέτρων με τις EQUANS και τη Siemens. Με τη συγκέντρωση 9 κλειδαριών και 11 γεφυρών, οι λειτουργίες είναι ασφαλέστερες, πιο αξιόπιστες και πιο αποτελεσματικές - ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των κρίσιμων υποδομών 24/7.

Εκσυγχρονισμός των βελγικών πλωτών οδών

Οι εσωτερικές πλωτές οδοί του Βελγίου μεταφέρουν πάνω από 160 εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων κάθε χρόνο, ωστόσο με την αυξανόμενη κυκλοφορία, οι πλοίαρχοι αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε γέφυρες και κλειδαριές. Η De Vlaamse Waterweg, η οποία διαχειρίζεται τις εσωτερικές πλωτές οδούς στη Φλάνδρα, αποφάσισε να αλλάξει αυτό. Αναθέτοντας στον ολοκληρωμένο σύστημα EQUANS να εξοπλίσει το κανάλι Dessel-Turnhout-Schoten με την προηγμένη τεχνολογία τηλεχειριστηρίου και κεντρικού ελέγχου της Siemens, πέτυχαν αξιοσημείωτες βελτιώσεις στην ταχύτητα και την ασφάλεια, φέρνοντας επανάσταση και διασφαλίζοντας το μέλλον του ταξιδιού για αμέτρητα σκάφη.

Εικονίδιο για διαθεσιμότητα 24/7

Λειτουργίες 24/7 χωρίς διακοπή λειτουργίας

Για υποδομές ζωτικής σημασίας, η διαθεσιμότητα δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Το εφεδρικό SIMATIC S7-1518HF εξασφαλίζει συνεχή λειτουργία και επιτρέπει τον κεντρικό έλεγχο από μία μόνο τοποθεσία - διατηρώντας τις πλωτές οδούς σε λειτουργία όλο το εικοσιτετράωρο.

Γραφικό με βέλος προς τα πάνω για: Υψηλή απόδοση

Βελτιωμένη ασφάλεια και αποδοτικότητα

Οι έλεγχοι έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι αξιόπιστοι. Με την ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση και την ενσωμάτωση των ροών κάμερας, οι χειριστές έχουν μεγαλύτερη ορατότητα από ό, τι επιτόπου - επιτρέποντάς τους να διαχειρίζονται ταχύτερα περισσότερες γέφυρες και κλειδαριές με το ίδιο εργατικό δυναμικό.

Εικονίδιο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Υψηλή κυβερνοασφάλεια

Η σύνδεση συστημάτων τρίτων απαιτεί ισχυρή προστασία από απειλές στον κυβερνοχώρο. Χρησιμοποιώντας το Siemens Flexible F-Link και SIMATIC ET 200SP, τα δεδομένα κρυπτογραφούνται και προστατεύονται - διασφαλίζοντας την ακεραιότητα της κρίσιμης υποδομής.

Οδηγώντας μέσα από τα ρεύματα της αλλαγής

Ο εκσυγχρονισμός ενός καναλιού που μεταφέρει εκατομμύρια τόνους αγαθών κάθε χρόνο δεν ήταν μικρό έργο. Η De Vlaamse Waterweg, μαζί με την EQUANS και τη Siemens, έπρεπε να αντιμετωπίσει αρκετές κρίσιμες προκλήσεις για να εξασφαλίσει αξιόπιστες, ασφαλείς και αποτελεσματικές λειτουργίες για το μέλλον. Η στενή συνεργασία και η σωστή τεχνολογία κράτησαν το έργο σε εξέλιξη.

Προστατευτική και εφεδρική υποδομή

Για τις υποδομές ζωτικής σημασίας, η αξιοπιστία είναι αδιαπραγμάτευτη. Το σύστημα καναλιών έπρεπε να είναι ανθεκτικό στο μέλλον και πλήρως ανθεκτικό σε σφάλματα για να εγγυάται αδιάλειπτη εξυπηρέτηση. Μαζί με την EQUANS, η Siemens παρείχε μια ανθεκτική ραχοκοκαλιά βασισμένη στο εφεδρικό SIMATIC S7-1518HF, το οποίο ανέλαβε το προηγούμενο κεντρικό PLC.

«Εάν ακολουθήσετε αυτούς τους κανόνες προγραμματισμού, δεν θα χρειαστεί να κάνετε αλλαγές στον προγραμματισμό όταν μεταβαίνετε από ένα μόνο κεντρικό PLC σε πλεονάζοντα PLC - θα χρειαστεί μόνο να επαναρυθμίσετε. Επανασύνδεψαμε όλα τα PLC σε 20 τοποθεσίες σε μία μόνο νύχτα και όλα λειτούργησαν αμέσως».

— Τζέιμς Μπριτς, διευθυντής έργου αυτοματισμού στο EQUANS

Μια κάμερα παρακολούθησης είναι τοποθετημένη σε έναν πόλο σε έναν εξωτερικό χώρο.

Ασφαλής τηλεχειρισμός και συμμόρφωση

Ο κεντρικός έλεγχος σήμαινε την αντιμετώπιση ενός πολύπλοκου συνδυασμού απαιτήσεων: η νομοθεσία για τη λειτουργία των μηχανών, την ασφάλεια και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο απαιτούσε μια λύση που δεν υπήρχε ακόμη. Οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης έπρεπε να λειτουργούν πλεονάζοντα τόσο εξ αποστάσεως όσο και επί τόπου, ενώ τα μη δρομολογήσιμα πρωτόκολλα ασφαλείας καθιστούσαν τη συνδεσιμότητα ιδιαίτερα δύσκολη. Η σημαντική ανακάλυψη ήρθε με την ευέλικτη F-Link της Siemens, σε συνδυασμό με το SIMATIC ET 200SP - δημιουργώντας ασφαλή, κρυπτογραφημένη επικοινωνία μέσω του υπάρχοντος δικτύου οπτικών ινών. Με ενσωματωμένες κάμερες, οι χειριστές απέκτησαν ακόμη μεγαλύτερη ορατότητα από πριν, δίνοντάς τους ένα σταθερό χέρι στο τιμόνι, με μεγαλύτερη ορατότητα από ποτέ.

«Η συγκέντρωση έχει τόσα πολλά οφέλη: τα σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας δεν χρειάζεται πλέον να περιμένουν και μπορούμε να αναπτύξουμε καλύτερα τους κλειδαράδες μας. Μπορούμε να ελέγξουμε πολύ περισσότερα σκάφη με τον ίδιο αριθμό ανθρώπων».
— Τομ Βέρσουρεν, ειδικός στην τεχνολογία νερού στο De Vlaamse Waterweg

Τυποποίηση και βελτιστοποιημένη συντήρηση

Η λειτουργία ενός συνονθύλευμα διαφορετικών συστημάτων δυσχεραίνει τη συντήρηση και διατάραξε τη σταθερή ροή των λειτουργιών. Η De Vlaamse Waterweg ξεκίνησε να δημιουργήσει μια ενοποιημένη υποδομή που θα καθιστούσε τις λειτουργίες πιο συνεπείς και αξιόπιστες. Για να το επιτύχουν αυτό, επέλεξαν να εφαρμόσουν την TIA Portal της Siemens ως κεντρικό μηχανικό πλαίσιο και ολοκληρωμένα διαγνωστικά εργαλεία, εξασφαλίζοντας μια τυποποιημένη πλατφόρμα σε όλες τις τοποθεσίες. Αυτό έφερε ομαλότερες διαδικασίες, ταχύτερη συντήρηση και μακροπρόθεσμη απόδοση, μαζί με εξοικονόμηση κόστους και περιβαλλοντικά κέρδη μέσω βελτιστοποιημένων επιπέδων νερού.

Εργοτάξιο με μεγάλο κτίριο υπό κατασκευή, περιτριγυρισμένο από διάφορους κατασκευαστικούς εξοπλισμούς και εργαζόμενους.

Τζέιμς Μπριτς (EQUANS), Μπρεχτ Βαντεντόρεντ (Siemens) και Τομ Βέρσουρεν (Ντε Φλαάμσε Waterweg)

Χαρτογραφώντας την πορεία προς τα εμπρός

Ο εκσυγχρονισμός του καναλιού Dessel-Turnhout-Schoten έχει ήδη μεταμορφώσει τις καθημερινές λειτουργίες - καθιστώντας τις ταχύτερες, ασφαλέστερες και πιο αξιόπιστες. Αλλά για το De Vlaamse Waterweg, αυτή είναι μόνο η αρχή ενός ευρύτερου ταξιδιού. Οι χρόνοι αναμονής των πλοίων έχουν ήδη μειωθεί σημαντικά και στο μέλλον, τα πλοία ενδέχεται να λαμβάνουν ψηφιακή καθοδήγηση παρόμοια με τους «Google Maps for waterways», με εκτιμώμενους χρόνους άφιξης και βελτιστοποιημένες ταχύτητες πλοήγησης. Το μακροπρόθεσμο όραμα είναι να κατευθύνουμε όλες τις φλαμανδικές πλωτές οδούς από τρεις κεντρικούς χώρους ελέγχου στο Evergem, Willebroek και Hasselt. Αυτό το επόμενο βήμα θα επιτρέψει ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση με το ίδιο εργατικό δυναμικό και θα διατηρήσει τις πλωτές οδούς της περιοχής σε σταθερή πορεία για τις επόμενες δεκαετίες.