Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Ινδικούς σιδηροδρόμους

Στο ασφαλές μονοπάτι: Ένας μετασχηματισμός κατασκευασμένος στην Ινδία

Η τεχνολογία άμεσης οδήγησης της Siemens για αυτόματη σηματοδότηση μπλοκ επαναπροσδιορίζει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα για τους ινδικούς σιδηροδρόμους.

Σηματοδότηση αύξησης της ασφάλειας και της αξιοπιστίας

Κάθε μέρα, σε όλη την Ινδία, πάνω από 13.500 επιβατικά τρένα μεταφέρουν εκατομμύρια επιβάτες, διασχίζοντας το μήκος και το πλάτος της χώρας σε ένα δίκτυο που εκτείνεται πάνω από 68.500 χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών. Αυτό είναι περίπου 50% περισσότερο από την περιφέρεια της Γης.

Αυτοί είναι οι Ινδοί Σιδηρόδρομοι, που λειτουργούν το τέταρτο μεγαλύτερο και ένα από τα πιο περίπλοκα σιδηροδρομικά δίκτυα στον κόσμο, με γραμμές που εκτείνονται σε μερικά από τα υψηλότερα υψόμετρα και τις πιο απομακρυσμένες τοποθεσίες. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι οι Ινδοί Σιδηρόδρομοι είναι η ραχοκοκαλιά μεταφορών και εφοδιαστικής του έθνους, μεταφέροντας εκπληκτικά 7 δισεκατομμύρια επιβάτες και πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων κάθε χρόνο.

Η διασφάλιση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας είναι κορυφαία προτεραιότητα για τους Ινδικούς Σιδηροδρόμους. Αυτό απαιτεί ένα στιβαρό σύστημα σηματοδότησης σιδηροτροχιάς που έχει σχεδιαστεί για απόλυτη ακρίβεια. Η Siemens είναι υπερήφανη που είναι συνεργάτης σε αυτό το ταξίδι, ενισχύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Ινδικών Σιδηροδρόμων με την πρωτοποριακή τεχνολογία Direct Driving Auto Block Signalling (ABS). Η λύση επόμενης γενιάς επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Ινδία προσεγγίζει την ασφάλεια, αξιοπιστία και λειτουργική αποδοτικότητα στους σιδηροδρομικούς διαδρόμους υψηλής πυκνότητας.

Η έξυπνη λύση σηματοδότησης της Siemens σηματοδοτεί μια αλλαγή παραδείγματος από το συμβατικό σύστημα σηματοδότησης εξαρτώμενο από ρελέ που χρησιμοποιείται από τους Ινδικούς Σιδηροδρόμους. Το παλιό σύστημα περιλαμβάνει μεγάλους χώρους ρελέ με δαπανηρό εξοπλισμό, εκτεταμένη καλωδίωση χαλκού, και βαριές πολιτικές εργασίες. Ένα μόνο σφάλμα μπορεί να σταματήσει την κυκλοφορία, απαιτώντας μεγάλο χρόνο για τον εντοπισμό και την επίλυση σφαλμάτων.

Λύση επόμενης γενιάς για την Ινδία

Αντίθετα, το Direct Driving ABS βασίζεται σε μια λιτή, αρθρωτή και έτοιμη για το μέλλον αρχιτεκτονική. Τα συμπαγή, ανθεκτικά σε παραβίαση, αρθρωτά ντουλάπια με πιστοποίηση IP54 τοποθετούνται ακριβώς δίπλα στις γραμμές, αντικαθιστώντας την ογκώδη καλωδίωση και μειώνοντας την εξάρτηση από χώρους αναμετάδοσης. Η κλιμακούμενη αρθρωτή δομή επιταχύνει την ανάπτυξη. Η άμεση οδήγηση προσφέρει ανώτερη ασφάλεια και ταχύτερη δυνατότητα διάγνωσης. Το αποτέλεσμα είναι ένα ισχυρό, φιλικό προς τις υπηρεσίες οικοσύστημα σηματοδότησης.

Μια σημαντική ανακάλυψη για τους ινδικούς σιδηροδρόμους

Η Siemens είναι εδώ και καιρό ένας συνεργάτης σε εξέλιξη για τους Ινδικούς Σιδηροδρόμους. Μόνο λίγοι παγκόσμιοι OEM διαθέτουν μια λύση άμεσης οδήγησης για το ABS αυτής της αγοράς. Επί του παρόντος, η Siemens εφαρμόζει λύση σε μαζικά τμήματα 3200+ διαδρομών KM. Τον Φεβρουάριο του 2026, το τμήμα WCR-Bhopal ανέθεσε το τμήμα Bina — Bhopal 33 χιλιομέτρων με 2 τμήματα μπλοκ μεταξύ Kurwai Kethora και Kalkhari χρησιμοποιώντας τη λύση άμεσης οδήγησης, ενισχύοντας περαιτέρω την πρόοδο ανάπτυξης στη Δυτική Κεντρική περιοχή. Τα συστήματα της οδού έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία στη Nishatpura και Makardhokda στον κεντρικό σιδηρόδρομο, ανοίγοντας το δρόμο για μια εθνική ανάπτυξη.

Η νέα τεχνολογία σηματοδότησης θα υποστηρίξει την πορεία των σιδηροδρόμων προς ένα σύγχρονο δίκτυο επιτυγχάνοντας τους στόχους της ασφάλειας, της βελτιστοποίησης της χωρητικότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Μαζί με την ασφάλεια, η αύξηση της χωρητικότητας της γραμμής χωρίς την τοποθέτηση νέων γραμμών αποτελεί υψηλή προτεραιότητα. Σε αντίθεση με το παλαιότερο σύστημα σηματοδότησης διπλής απόστασης, το Direct Driving ABS επιτρέπει σε περισσότερα τρένα να τρέχουν με ασφάλεια στην ίδια πίστα, βελτιώνοντας την αξιοπιστία, την ακρίβεια και την αποδοτικότητα του δικτύου.

Με τη σύγκλιση αυτοματισμού, ολοκληρωμένων διαγνωστικών και έξυπνης συντήρησης στο πεδίο, η νέα τεχνολογία ευθυγραμμίζεται με το όραμα της Ινδίας για ένα ψηφιακό σιδηροδρομικό δίκτυο παγκόσμιας κλάσης.

Έξυπνη τεχνολογία, μετρήσιμα αποτελέσματα

Το σύστημα Direct Driving ABS έχει αντικαταστήσει την ξεπερασμένη λογική που βασίζεται σε ρελέ με έξυπνα, αρθρωτά συστήματα που προσφέρουν πολλές λειτουργικές αποδόσεις:

Συνδεδεμένη και λειτουργική, ολοκληρωμένη σχεδίαση

επιτρέποντας ταχύτερη εγκατάσταση με μειωμένο κόστος πολιτικής, καλωδίωσης και ρελέ

Υψηλή αξιοπιστία & ασφάλεια

με χαμηλότερα ποσοστά αστοχίας και ταχύτερη ανίχνευση και ανάκτηση σφαλμάτων

Έξυπνα διαγνωστικά στο δρόμο

υποστήριξη προγνωστικής συντήρησης και βελτιωμένη απόδοση δικτύου

Βιώσιμος & ενεργειακά αποδοτικός

λειτουργίες με εγκατάσταση με δυνατότητα ηλιακής ενέργειας και οφέλη εκτεταμένου κύκλου ζωής

Το σύστημα επόμενης γενιάς εξασφαλίζει ασφαλέστερα ταξίδια, έγκαιρες αφίξεις και αξιοπιστία εξυπηρέτησης για τους επιβάτες. Για τους σιδηροδρόμους, θα ενισχύσει την απόδοση του δικτύου παρέχοντας υψηλότερη ακεραιότητα ασφάλειας, μέγιστη χρησιμοποίηση της χωρητικότητας και έτοιμη για το μέλλον σηματοδότηση στις πιο πολυσύχναστες διαδρομές της Ινδίας.

Κατασκευασμένο για την Ινδία, Κατασκευασμένο στην Ινδία

Οι αποδεδειγμένες δυνατότητες καινοτομίας της Siemens και η αριστεία μηχανικής με επίκεντρο την Ινδία στηρίζουν τη διαρκή συνεργασία της με τους Indian Railways. Το σύστημα Direct Driving ABS δεν έχει σχεδιαστεί μόνο για την Ινδία, είναι επίσης «κατασκευασμένο στην Ινδία». Προσαρμοσμένη για τα ινδικά σιδηροδρομικά πρότυπα, η ενεργειακά αποδοτική αρχιτεκτονική του είναι ευθυγραμμισμένη με την αποστολή Green Railway της Ινδίας.

Καθώς η Ινδία συνεχίζει να εκσυγχρονίζει τις σιδηροδρομικές υποδομές της, η λύση Direct Driving ABS της Siemens θέτει τα θεμέλια για ψηφιακή και βιώσιμη σιδηροδρομική κινητικότητα. Μετατρέποντας το χρόνο διακοπής λειτουργίας σε χρόνο λειτουργίας και μετατρέποντας τη σηματοδότηση παλαιού τύπου σε ένα σύστημα έτοιμο για το μέλλον, η Siemens συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου και πιο έξυπνου αύριο για τους Ινδικούς Σιδηροδρόμους.